iX3-Omron-360-0000_Transparent
Pulsa para cargar
INDUSTRIAL

iX3 hornet 

Aumente la productividad en la fabricación de alimentos, productos farmacéuticos y de consumo con los robots paralelos iX3 y Hornet de OMRON. Diseñados para tareas de recogida y colocación, clasificación y embalaje a alta velocidad, ambos presentan estructuras higiénicas preparadas para el lavado a presión y soportan hasta 8 kg. Los movimientos delta, la visión y el seguimiento de cinta transportadora garantizan un rendimiento preciso y fiable. Elija el iX3 por su acero inoxidable compacto o el Hornet por su flexibilidad de bastidor abierto.

ESPECIFICACIONES CLAVE

iX3 de 3 ejes

Diámetro de trabajo máx.

1130 mm

Carga útil máxima

8 kg

Tiempos de ciclo

0,32-0,38 s

Grado de protección IP

IP20, IP65, IP67

Conectividad

EtherCAT® a través de OMRON NJ501-R

Entorno de programación

Sysmac studio

iX3 de 4 ejes

Diámetro de trabajo máx.

1130 mm

Carga útil máxima

3 kg

Tiempos de ciclo

0,35-0,42 s

Grado de protección IP

IP20, IP65, IP67

Conectividad

EtherCAT® a través de OMRON NJ501-R

Entorno de programación

Sysmac studio

Hornet de 3 ejes

Diámetro de trabajo máx.

1130 mm

Carga útil máxima

8 kg

Tiempos de ciclo

0,32-0,38 s

Grado de protección IP

IP20, IP65, IP67

Conectividad

EtherCAT®, Ethernet

Entorno de programación

Software ACE, ePLC

Hornet de 4 ejes

Diámetro de trabajo máx.

1130 mm

Carga útil máxima

3 kg

Tiempos de ciclo

0,35-0,42 s

Grado de protección IP

IP20, IP65, IP67

Conectividad

EtherCAT®, Ethernet

Entorno de programación

Software ACE, ePLC

CARACTERÍSTICAS
Precisión en movimiento, velocidad en acción 

High Payload & Precision
01
Alta carga útil y precisión

El iX3 maneja hasta 3 kg con una repetibilidad de ±0,10 mm y el Hornet admite 8 kg, lo que garantiza la precisión para tareas ligeras y pesadas.

moving orb
Fast Cycle Times
02
Tiempos de ciclo rápidos

El iX3 de 3 ejes realiza ciclos en 0,34 s con 1 kg, y el Hornet de 4 ejes en 0,37 s; ambos son ideales para líneas de alta velocidad.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
03
Alcance y montaje flexibles

El iX3 ofrece un alcance de 580 mm para espacios compactos, mientras que el alcance de 1130 mm del Hornet se adapta a envolventes de trabajo más grandes.

moving orb
Seamless Integration
04
Integración perfecta

Ambos robots se integran con la plataforma Sysmac de OMRON, que admite EtherCAT/Ethernet/IP para la automatización sincronizada.rn

moving orb
Smart Monitoring
05
Monitorización inteligente

Las herramientas avanzadas rastrean el rendimiento y garantizan el tiempo de actividad, con el diseño IP65/67 del Hornet ideal para entornos de lavado.

moving orb
Environmental Adaptability
06
Flexibilidad ambiental

El iX3 se adapta a espacios reducidos con un funcionamiento de 1 a 40 °C y el Hornet destaca en los sectores de alimentación, farmacia y salas blancas con preparación para el lavado.

moving orb
background graphic

ESTUDIO DE CASO
Vea cómo brillopak aumentó la eficiencia la precisión en el envasado de productos frescos con la recogida automatizada de cestas 

Brillopak-Pick-Place-Machine-Carrot-Bags (1)
background graphic

SOFTWARE
La producción industrial más inteligente comienza con ACE 

Configure y sincronice robots paralelos, transportadores, soluciones de visión y control de movimiento con el software ACE de OMRON. Logre operaciones precisas de recogida múltiple, reduzca los tiempos de ciclo y mantenga una precisión constante para el envasado y la clasificación de alta velocidad.

Explorar ACE

CONTROLADOR DE ROBÓTICA
Control unificado para una eficiencia máxima 

Ahorre tiempo, reduzca el tiempo de inactividad y adáptese con facilidad utilizando el controlador integrado de robótica. Sincronice sus robots iX3 y Hornet con los sistemas de automatización para un rendimiento más rápido e inteligente, todo en una potente plataforma.

Explorar la solución

Ver
vídeo

Automatiza tus aplicaciones 

Maximice la productividad con las soluciones de automatización industrial de Omron: programe y sincronice fácilmente robots, dispositivos de seguridad y sistemas de visión en una sola plataforma. La simulación integrada simplifica la implementación y la resolución de problemas para operaciones perfectas.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimiento

Los servos minimizan el tiempo de inactividad y mantenimiento, mientras que los PC industriales garantizan un control preciso y fiable de los procesos de automatización.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robótica

Programe e integre robots con el controlador integrado de robótica, unificando la automatización y el control de movimiento para obtener el máximo rendimiento.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

La plataforma SYSMAC de Omron combina robótica y automatización para una producción flexible y escalable.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

El Controlador de Aplicaciones IPC de OMRON admite 8 cámaras para un procesamiento de imágenes preciso y de alta velocidad.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad garantizan la colaboración hombre-máquina, mientras que las E/S remotas reducen el tiempo de inactividad y los costes con un rendimiento fiable y en tiempo real.

Optimice sus flujos de trabajo para obtener resultados más rápidos 

¿Tienes preguntas? Hablemos.

Pick-and-place-parallel-robots_OMRON_Robotics (1)
background graphic

RECURSOS
Su centro de recursos iX3 hornet 

Acceda a documentación técnica, guías y actualizaciones en nuestro centro de descargas para optimizar el rendimiento de sus robots.

Obtenga las últimas actualizaciones

SERVICIO
Servicio soporte técnico de robótica nivel mundial 

OMRON Robotics proporciona servicios globales de soporte, seguridad y formación para optimizar el tiempo de actividad de su robot, mejorar la eficiencia y garantizar el máximo rendimiento.

Más información

50-50