COLABORATIVO

OMRON TM5-900 

Con una carga útil de 4 kg, un alcance de 900 mm y una precisión de ±0,05 mm, el OMRON TM5-900 ofrece visión integrada, opciones de montaje flexibles y compatibilidad con salas blancas, lo que garantiza una colaboración humana segura al tiempo que automatiza las tareas de inspección, logística y de baja intensidad con una precisión y adaptabilidad excepcionales.

ESPECIFICACIONES CLAVE

OMRON TM5-900

Carga útil máxima

4 kg

Alcance máximo

900 mm

Repetibilidad

±0,05 mm

Velocidad media

1,4 m/s

Clase IP y de sala limpia

IP54, ISO Clase 3

Entorno de programación

TMflow

OMRON TM5X-900

Carga útil máxima

4 kg

Alcance máximo

900 mm

Repetibilidad

±0,05 mm

Velocidad media

1,4 m/s

Clase IP y de sala limpia

IP54, ISO Clase 3

Entorno de programación

TMflow

CARACTERÍSTICAS
OMRON TM5-900: compacta, intuitiva diseñada para la colaboración 

Food Safe Compliance
01
Grasa alimentaria

Evita las fugas de aceite y la contaminación, garantizando operaciones seguras e higiénicas en entornos de manipulación de alimentos, envasado y paletizado.

moving orb
Easy Installation
02
Fácil configuración y guiado manual

Simplifica el despliegue con el modo de guía manual y los botones integrados en el brazo del cobot, que permiten configurar rápidamente las tareas y ajustar la posición.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
Programación gráfica

Automatiza tareas sin esfuerzo con la interfaz de arrastrar y soltar de TMFlow, eliminando la necesidad de conocimientos de codificación.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
Visión incorporada y punto de referencia

La visión integrada permite el reconocimiento y posicionamiento de objetos, con puntos de referencia que mejoran la navegación para un rápido redespliegue sin necesidad de recalibración.

moving orb
Robust Industrial design
05
Robusto y flexible

La durabilidad con clasificación IP54 y la compatibilidad con salas limpias ISO Clase 3 hacen que el cobot sea ideal para aplicaciones de logística, inspección y trabajos ligeros.

moving orb
Safety Settings
06
Mayor seguridad

Sus avanzadas funciones de seguridad garantizan una colaboración segura con los trabajadores humanos, al tiempo que cumplen las normas del sector, incluidas las normas ISO 10218-1 e ISO 13849-1.

moving orb
background graphic

ESTUDIO DE CASO
Vea cómo cisel automatizó las pruebas de PCB con OMRON TM5-900, aumentando la producción 400 piezas por hora con cero errores humanos. 

Proceso automatizado de pruebas de PCB para placas de circuitos de automoción
background graphic

SOFTWARE
Libere todo el potencial de sus cobots 

El software TMflow permite una programación rápida de rutinas de pick-and-place, atornillado e inspección. La interfaz de arrastrar y soltar, la calibración de visión integrada y las zonas de seguridad personalizables permiten una rápida adaptación a nuevas líneas y productos, manteniendo al mismo tiempo la seguridad del operador.

Más información

SOLUCIÓN DE MANIPULADOR
Una producción más inteligente comienza con MoMa 

Transforme sus operaciones con manipuladores móviles (MoMas), que combinan robots colaborativos y móviles para automatizar las tareas de transporte y recogida, mejorando la eficiencia y la productividad, al tiempo que se adaptan a la perfección a las cambiantes exigencias operativas.

Más información sobre MoMas

Ver
vídeo

Automatización de extremo extremo 

Descubra toda la gama de automatización de OMRON (seguridad, visión, unidades de control y más) diseñada para funcionar como un todo. Programe, sincronice y simule en una sola plataforma para un despliegue más rápido, un escalado sin interrupciones y unas operaciones fiables y eficientes.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimiento

Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, lo que reduce el tiempo de inactividad y el mantenimiento para operaciones más fluidas y fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Las unidades de control se integran con su línea de producción, maximizando la productividad y ahorrando espacio con sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Las cámaras y los sensores se adaptan a su entorno, lo que permite procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad garantizan una colaboración perfecta entre humanos y máquinas, lo que reduce los riesgos y mejora la seguridad en el lugar de trabajo.

background graphic

RECURSOS
Su centro de recursos de referencia 

Acceda al software TMflow, la documentación y las guías técnicas para un rendimiento y cumplimiento óptimos del TM5-900.

Ver los recursos más recientes

SERVICIO
Red global de servicio soporte 

OMRON Robotics proporciona soporte y formación en todo el mundo para mantener su flota de robots funcionando con la máxima eficiencia, garantizando un tiempo de actividad y un rendimiento óptimos.

Más información

50-50