COLABORATIVO

OMRON TM12 

Consiga un montaje, embalaje e inspección fiables con el robot colaborativo TM12. Con un alcance de 1300 mm y una carga útil de 12 kg, el TM12 ofrece una automatización precisa para la producción de automoción, electrónica y bienes de consumo. La visión integrada y la programación gráfica permiten una rápida implementación y cambios sin errores, mientras que el montaje flexible admite diversos diseños de fábrica.

ESPECIFICACIONES CLAVE

OMRON TM12

Carga útil máxima

12 kg

Alcance máximo

1300 mm

Repetibilidad

±0,1 mm

Velocidad media

1,3 m/s

Clase IP y de sala limpia

IP54, ISO Clase 3

Entorno de programación

TMflow

TM12X

Carga útil máxima

12 kg

Alcance máximo

1300 mm

Repetibilidad

±0,1 mm

Velocidad media

1,3 m/s

Clase IP y de sala limpia

IP54, ISO Clase 3

Entorno de programación

TMflow

CARACTERÍSTICAS
OMRON TM12-compacto, duradero versátilrn 

Food Safe Compliance
01
Grasa alimentaria

Evita las fugas de aceite y la contaminación, garantizando la seguridad de las operaciones en entornos de manipulación de alimentos, envasado y paletizado.

moving orb
Easy Installation
02
Fácil configuración y guiado manual

Simplifica el despliegue con el modo de guía manual y los botones integrados en el brazo del cobot, que permiten configurar rápidamente las tareas y ajustar la posición.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
Programación gráfica

Automatiza tareas sin esfuerzo con la interfaz de arrastrar y soltar de TMFlow, sin necesidad de conocimientos de programación.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
Visión incorporada y punto de referencia

La visión integrada permite el reconocimiento y posicionamiento de objetos, con puntos de referencia que mejoran la navegación para un rápido redespliegue sin necesidad de recalibración.

moving orb
Robust Industrial design
05
Robusto y flexible

La durabilidad con clasificación IP54 y la compatibilidad con salas limpias ISO Clase 3 hacen que la TM12 sea ideal para aplicaciones de logística, montaje y trabajo medio.

moving orb
Safety Settings
06
Mayor seguridad

Sus avanzadas funciones de seguridad garantizan una colaboración segura con los trabajadores humanos, al tiempo que cumplen las normas del sector, incluidas las normas ISO 10218-1 e ISO 13849-1.

moving orb
background graphic

ESTUDIO DE CASO
Mira cómo Fischer Gears automatiza el 70% de la alimentación CNC con el Cobot OMRON TM12 

Machine_Tending_Application_OMRON
background graphic

SOFTWARE
Optimice la producción con TMflow 

La interfaz intuitiva de TMflow agiliza la programación para el montaje, el embalaje y la inspección. La calibración de visión integrada y las zonas de seguridad personalizables garantizan una rápida adaptación a nuevas tareas, manteniendo al mismo tiempo el cumplimiento normativo y la seguridad del operador.

Más información

SOLUCIÓN DE MANIPULADOR
Una producción más inteligente empieza con MoMa 

Transforme sus operaciones con soluciones de manipulador móvil que combinan robots colaborativos y móviles para automatizar tareas complejas de transporte y recogida, aumentando la eficiencia y la adaptabilidad.

Más información sobre MoMas

Ver
vídeo

Automatización integral 

Explore la cartera completa de automatización de OMRON: una plataforma unificada para programar y sincronizar robots, sistemas de seguridad y tecnologías de visión. Maximice la productividad y la seguridad con controladores avanzados para una integración fluida en todas sus operaciones.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimiento

Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, lo que reduce el tiempo de inactividad y el mantenimiento para operaciones más fluidas y fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Las unidades de control se integran con su línea de producción, maximizando la productividad y ahorrando espacio con sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Las cámaras y los sensores se adaptan a su entorno, lo que permite procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad garantizan una colaboración perfecta entre humanos y máquinas, lo que reduce los riesgos y mejora la seguridad en el lugar de trabajo.

Empieza optimizar tu producción hoy mismo 

¿Tiene alguna pregunta? Hablemos.

Packaging Application by OMRONs TM Series
background graphic

RECURSOS
Experiencia robótica tu alcance 

Asegúrese de que los flujos de trabajo sigan siendo eficientes y de que sus robots colaborativos rindan al máximo con las nuevas versiones de TMflow y la documentación actualizada.

Obtenga las últimas actualizaciones

SERVICIO
Red global de servicio soporte 

OMRON Robotics proporciona soporte y formación en todo el mundo para mantener su flota de robots funcionando con la máxima eficiencia, garantizando un tiempo de actividad y un rendimiento óptimos.

Más información

50-50