SECTORES

Alimentos y productos básicos

Aumenta la seguridad y la eficacia con nuestros robots para alimentos y materias primas, que proporcionan flexibilidad y un rápido retorno de la inversión.

Cumpliendo los estándares en cada lote en cada entrega 

OMRON Robotics ofrece automatización a medida para fabricantes de alimentos y productos básicos, abordando el cumplimiento de la higiene, la escasez de mano de obra y la demanda cambiante. Nuestros robots de calidad alimentaria garantizan un procesamiento seguro y de alta velocidad, una clasificación precisa, un envasado inteligente y una paletización eficiente, lo que aumenta el rendimiento, garantiza la calidad y cumple con los estrictos estándares de la industria.

background graphic
01

Procesado manipulación automatizados de alimentos 

Garantice la máxima higiene y seguridad con robots paralelos, SCARA y colaborativos de grado alimentario, diseñados para lavados sanitarios y el control de la contaminación. Los robots paralelos Quattro, iX4 y Hornet, iX3 ofrecen una manipulación de alta velocidad y gran precisión para aperitivos, bebidas y productos a granel. Los robots SCARA i4H proporcionan una clasificación y un envasado flexibles, listos para salas blancas, mientras que los cobots TM S trabajan de forma segura junto al personal para una manipulación delicada, el etiquetado y el apilado. La automatización reduce los daños en el producto y los riesgos de retirada, lo que favorece una calidad constante y un rendimiento fiable en las líneas de alimentación y productos básicos.

Brillopak-Pick-Place-Machine-Carrot-Bags
02

Envasado paletización al final de la línea 

Automatice el envasado, la clasificación, el etiquetado y el paletizado de productos de cualquier tamaño, desde paquetes de aperitivos hasta productos a granel. La robótica de OMRON optimiza las líneas de envasado, adaptándose rápidamente a los SKU cambiantes y manipulando artículos delicados con velocidad y precisión. Los robots paralelos destacan en operaciones pick-and-place de alta velocidad para un alto rendimiento, los robots colaborativos garantizan una manipulación segura y delicada junto a los operarios, los robots SCARA clasifican y ensamblan piezas pequeñas, y los robots Viper ofrecen una manipulación precisa y de alta carga útil para paletizados complejos, todo ello respaldando operaciones de envasado eficientes y fiables.

MyllynParas_Omron_TM12
03

Transporte autónomo de materiales 

Elimine los cuellos de botella del transporte manual con Robots Móviles Autónomos (AMR). Los AMR trasladan materias primas, suministros de envasado y productos terminados entre las zonas de procesamiento, almacenamiento y expedición. Esto elimina el empuje manual de carros, mejora la trazabilidad y mantiene las líneas abastecidas sin interrupciones, respaldando una gestión de inventario ajustada.

ld-250_food_delivery_c_newspri_en_sol
04

Inspección garantía de calidad 

Automatice la inspección y el control de calidad con robots colaborativos. La serie OMRON TM S incorpora nuevas opciones de hardware y 12 funciones de seguridad adicionales, incluidas paradas de emergencia mejoradas, supervisión de articulaciones y entradas de resguardo externas, además de certificaciones como ISO 13849-1 (Cat.3, PL d) y protección IP54 para entornos especiales. Estos cobots trabajan de forma segura junto a su equipo para inspeccionar defectos, medir niveles de llenado y verificar la precisión del etiquetado, lo que permite comprobaciones de calidad en tiempo real, reduce el error humano, agiliza la documentación de cumplimiento y protege la reputación de su marca en la producción de alimentos y productos básicos.

Productos recomendados
TM_Cobot_OMRON_Robotics
05

Manipulación de materiales de nueva generación 

Cumpla los más altos estándares de higiene y seguridad con los Manipuladores Móviles (MoMas), que combinan un brazo robótico colaborativo y un AMR para una automatización avanzada en salas blancas y entornos seguros para alimentos. Los MoMas automatizan tareas como recoger artículos del almacén, reabastecer líneas de producción y transferir muestras para pruebas de laboratorio. Su flexibilidad facilita cambios frecuentes de producto y entornos de producción de alta mezcla y bajo volumen.

Productos recomendados
Future Convenience Store_MoMa by OMRON

ESTUDIO DE CASO
Vea cómo Mackle envasa 135 bolsas de comida para mascotas por minuto con precisión robótica 

Soluciones de envasado automatizadas para bolsas de comida para mascotas en una línea de producción

Empieza optimizar tu producción hoy mismo 

¿Tiene alguna pregunta? ¡Hablemos!

Sorting_Application_Parallel_Robots

Automatice su aplicación 

Maximice la eficiencia de la producción y cumpla con los estándares de la industria alimentaria con las soluciones de automatización de Omron: programe y sincronice robots, PLC, sistemas de visión y dispositivos de seguridad en una sola plataforma. La simulación integrada permite una rápida implementación y resolución de problemas, garantizando operaciones seguras y conformes.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimiento

Los servos optimizan su línea automatizada, reduciendo el tiempo de inactividad y el mantenimiento, mientras que los PC industriales garantizan un control preciso del proceso.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Las unidades de control maximizan la productividad y ahorran espacio, mientras que los controladores lógicos programables ofrecen un control total sobre sus procesos.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Las cámaras y los sensores de visión de OMRON permiten a los sistemas automatizados interactuar con su entorno físico, garantizando un rendimiento preciso.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad promueven la armonía entre humanos y máquinas, con E/S remotas que reducen los costes y el tiempo de inactividad, garantizando redes fiables.