TM14S-_0000_Omron-360-Transparent
Pulsa para cargar
COLABORATIVO

OMRON TM14S 

Optimice el embalaje, la atención de máquinas y la automatización logística con TM14S. Con un alcance de 1100 mm y una carga útil de 14 kg, TM14S está diseñado para la producción de alimentos, bebidas y electrónica. La seguridad con certificación ISO y la compatibilidad con salas blancas facilitan el cumplimiento, y la visión integrada simplifica el control de procesos.

ESPECIFICACIONES CLAVE

OMRON TM14S

Carga útil máxima

14 kg

Alcance máximo

1100 mm

Repetibilidad

±0,03 mm

Velocidad media

1,1 m/s

Clase IP y de sala limpia

IP65 para el brazo robótico
IP54 para la caja de control y el Robot Stick
ISO Clase 3

Entorno de programación

TMflow, TMScript, TMCraft

CARACTERÍSTICAS
OMRON TM14S: automatización optimizada para una máxima producción 

Certified Compliance
01
Certificaciones de seguridad

31 funciones de seguridad certificadas integradas, incluidas ISO 13849-1, Cat.3, PL d y TÜV Nord, que garantizan una colaboración segura con los trabajadores humanos.

moving orb
Smart Monitoring
02
Pruebas de TMSimulator

Valide y simule las operaciones del robot sin conexión, lo que permite una implementación más rápida y una mejora continua del proceso sin paradas de producción.

moving orb
Easy Installation
03
Configuración rápida y guía manual

Simplifique la configuración con una guía manual intuitiva y una interfaz portátil, transformando su pantalla TM en un colgante de enseñanza, sin necesidad de cableado.

moving orb
Flexible Automation
04
Duradero y flexible

La durabilidad con clasificación IP54 y la compatibilidad con salas limpias ISO Clase 3 lo hacen ideal para diversas aplicaciones, desde el montaje hasta las tareas pesadas.

moving orb
Advanced Vision Tools
05
Visión integrada

La visión de alta resolución permite la detección y el posicionamiento precisos de objetos, lo que mejora la precisión de la recogida y colocación y reduce el tiempo de inactividad.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
Programación gráfica y de scripts

Automatice las tareas con la interfaz de arrastrar y soltar de TMFlow o aproveche la programación de scripts para flujos de trabajo complejos, adaptándose a todos los niveles de habilidad.

moving orb
background graphic

ESTUDIO DE CASO
Los cobots de FlexLink OMRON aumentan la seguridad la eficiencia con cajas por minuto un rápido retorno de la inversión 

Cobot_Palletizer_OMRON-logistics-industyr-page
background graphic

SOFTWARE
Desbloquee todo el potencial de su cobot 

Maximice la eficiencia de sus cobots con la versátil programación de TMflow, que ofrece un control preciso del movimiento, ajustes sencillos de la carga útil y gestión de singularidades. Las funciones de seguridad integradas mejoran la colaboración humano-robot y garantizan flujos de trabajo constantes e ininterrumpidos.

Más información

SOLUCIÓN DE MANIPULADOR
La producción colaborativa comienza con MoMa 

Transforme sus operaciones con las aplicaciones Mobile Manipulator combinando robots colaborativos y móviles para automatizar las tareas de transporte y recogida, mejorando la eficiencia y la productividad para la manipulación de materiales de siguiente nivel.

Más información sobre MoMas

Ver
vídeo

Automatiza tus aplicaciones 

Maximice la productividad con las soluciones de automatización industrial de Omron. Programe y sincronice a la perfección robots, sistemas de seguridad y visión en una sola plataforma, con simulación integrada para una fácil implementación y operaciones eficientes.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimiento

Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, lo que reduce el tiempo de inactividad y el mantenimiento para operaciones más fluidas y fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Las unidades de control se integran con su línea de producción, maximizando la productividad y ahorrando espacio con sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Las cámaras y los sensores se adaptan a su entorno, lo que permite procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad garantizan una colaboración perfecta entre humanos y máquinas, lo que reduce los riesgos y mejora la seguridad en el lugar de trabajo.

Empiece optimizar sus flujos de trabajo hoy mismo 

¿Tiene alguna pregunta? Hablemos.

Collaborative_Robots_Application_OMRON_Robotics
background graphic

RECURSOS
Manténgase la vanguardia con actualizaciones de software recursos  

Mantenga sus flujos de trabajo eficientes con la documentación, los manuales y las guías más recientes para garantizar que sus robots colaborativos funcionen al máximo rendimiento.

Obtenga las últimas actualizaciones

SERVICIO
Red global de servicio soporte 

OMRON Robotics proporciona soporte y formación en todo el mundo para mantener su flota de robots funcionando con la máxima eficiencia, garantizando un tiempo de actividad y un rendimiento óptimos.

Más información

50-50