ROBOT MÓVIL AUTÓNOMO

Serie HD

Mantenga en movimiento palés pesados y grandes ensamblajes en sus instalaciones con transporte autónomo.

Omron HD-1500 – 9502

Modelos 

HD-1500 AMR Huge
01
HD-1500

Transporte palés pesados, grandes ensamblajes y otros materiales de alta masa entre áreas de producción, preparación y almacén. El HD-1500 gestiona tareas de transporte exigentes como el movimiento de palés y la entrega de bloques de motor con cobertura de seguridad de 360°, navegación autónoma y un módulo superior configurable para la manipulación de cargas específica de cada aplicación.

Carga útil máxima

1500 kg

Velocidad máxima

1,8 m/s

Tiempo de ejecución

12,5 h (sin carga útil), 9 h (carga útil completa)

Ver detalles del producto

Compara nuestros AMR 

Producto

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

Explore

1500 kg

1,8 m/s

12,5 h (sin carga útil) 9 h (carga útil completa)

24 min (de 20% a 80% de carga)

5° / 8,75% de inclinación

Cobertura de seguridad de 360° Dos escáneres láser de seguridad Láseres de detección de obstáculos bajos Evitación avanzada de obstáculos Conjuntos de zonas de escáner láser de seguridad Paradas de emergencia (5 en total) Indicadores acústicos y visuales Parada de emergencia de doble canal Salidas de seguridad de doble canal Interfaz de parada de protección de doble canal Escáneres láser verticales opcionales

IP20

ISO 5 / Clase 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cTUVus Batería: cTUVus, CE Caja de alimentación: cTUVus Objetivo de acoplamiento: cTUVus

No

MobilePlanner

Table_MD-650

MD-650/900

Explore

650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900)

2,2 m/s (MD-650) 1,8 m/s (MD-900)

10 h (sin carga útil) 8 h (carga útil completa)

19,6 min (de 20% a 80% de carga)

5° / 8,75% de inclinación

Cobertura de seguridad de 360° Dos escáneres láser de seguridad Láseres de detección de obstáculos bajos Evitación avanzada de obstáculos Paradas de emergencia (5 en total) Indicadores acústicos y visuales Escáneres láser verticales opcionales

IP22 IP10 para almohadillas de carga

ISO 4 / Clase 10

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cTUVus Batería: cTUVus, CE Caja de alimentación: cTUVus Objetivo de acoplamiento: cTUVus

No

MobilePlanner

Table_OL-450S

OL-450S

Explore

450 kg

1,2 m/s (avance/lateral) 0,3 m/s (retroceso)

11 h (sin carga útil) 7 h (carga útil completa)

25 min (carga del 20% al 80%)

Sólo superficies planas

Cobertura de seguridad de 360° 2 escáneres de seguridad frontales 29 conjuntos de zonas de escáner de seguridad Evitación avanzada de obstáculos Paradas de emergencia (2 en total) Indicadores acústicos y visuales Parada por parachoques trasero Luz de aproximación de seguridad

IP20

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (excepto la cláusula 4.12) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g

Batería: CE Electrónica estacionaria y bobina estacionaria: CE

No

MobilePlanner

Table_LD-259

LD-250

Explore

250 kg

1,2 m/s

13 h (sin carga útil) 10 h (carga útil completa)

2 h 10 min (carga del 20% al 80%)

1,7° / 3% de inclinación

Campo de visión de 240° Láser de escaneo de seguridad frontal Láser frontal bajo Evitación avanzada de obstáculos Escáneres láser opcionales Paradas de emergencia (3 en total) Detección TOF trasera Indicadores acústicos y visuales

IP20

ISO 5 / Clase 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (with exceptions) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cULus Batería: cRUus Estación de acoplamiento: cULus

MobilePlanner

LD-6090 Tets

LD-60/90

Explore

60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90)

1,8 m/s (LD-60) 1,35 m/s (LD-90)

15 h (sin carga útil) 12 h (carga útil completa)

2 h 10 min (carga del 20% al 80%)

≤ 60 kg: 4,8° (8,3%) > 60 kg: Sólo suelo nivelado

Campo de visión de 240° Láser de escaneo de seguridad frontal Paradas de emergencia Evitación avanzada de obstáculos Detección por sonar trasero Sensores de parachoques delanteros Indicadores acústicos y visuales

IP20

ISO 5 / Clase 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (with exceptions) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cULus Batería: cRUus Estación de acoplamiento: cULus

MobilePlanner

Carga útil máxima

Velocidad máxima

Tiempo de ejecución

Tiempo de carga

Pendiente máxima

Elementos de seguridad

Grado de protección IP

Clasificación de sala limpia

Conformidad

Certificaciones y marcado

Opción ESD

Interfaz de control

Producto

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

Explore

Table_MD-650

MD-650/900

Explore

Table_OL-450S

OL-450S

Explore

Table_LD-259

LD-250

Explore

LD-6090 Tets

LD-60/90

Explore

Carga útil máxima

1500 kg

650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900)

450 kg

250 kg

60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90)

Velocidad máxima

1,8 m/s

2,2 m/s (MD-650) 1,8 m/s (MD-900)

1,2 m/s (avance/lateral) 0,3 m/s (retroceso)

1,2 m/s

1,8 m/s (LD-60) 1,35 m/s (LD-90)

Tiempo de ejecución

12,5 h (sin carga útil) 9 h (carga útil completa)

10 h (sin carga útil) 8 h (carga útil completa)

11 h (sin carga útil) 7 h (carga útil completa)

13 h (sin carga útil) 10 h (carga útil completa)

15 h (sin carga útil) 12 h (carga útil completa)

Tiempo de carga

24 min (de 20% a 80% de carga)

19,6 min (de 20% a 80% de carga)

25 min (carga del 20% al 80%)

2 h 10 min (carga del 20% al 80%)

2 h 10 min (carga del 20% al 80%)

Pendiente máxima

5° / 8,75% de inclinación

5° / 8,75% de inclinación

Sólo superficies planas

1,7° / 3% de inclinación

≤ 60 kg: 4,8° (8,3%) > 60 kg: Sólo suelo nivelado

Elementos de seguridad

Cobertura de seguridad de 360° Dos escáneres láser de seguridad Láseres de detección de obstáculos bajos Evitación avanzada de obstáculos Conjuntos de zonas de escáner láser de seguridad Paradas de emergencia (5 en total) Indicadores acústicos y visuales Parada de emergencia de doble canal Salidas de seguridad de doble canal Interfaz de parada de protección de doble canal Escáneres láser verticales opcionales

Cobertura de seguridad de 360° Dos escáneres láser de seguridad Láseres de detección de obstáculos bajos Evitación avanzada de obstáculos Paradas de emergencia (5 en total) Indicadores acústicos y visuales Escáneres láser verticales opcionales

Cobertura de seguridad de 360° 2 escáneres de seguridad frontales 29 conjuntos de zonas de escáner de seguridad Evitación avanzada de obstáculos Paradas de emergencia (2 en total) Indicadores acústicos y visuales Parada por parachoques trasero Luz de aproximación de seguridad

Campo de visión de 240° Láser de escaneo de seguridad frontal Láser frontal bajo Evitación avanzada de obstáculos Escáneres láser opcionales Paradas de emergencia (3 en total) Detección TOF trasera Indicadores acústicos y visuales

Campo de visión de 240° Láser de escaneo de seguridad frontal Paradas de emergencia Evitación avanzada de obstáculos Detección por sonar trasero Sensores de parachoques delanteros Indicadores acústicos y visuales

Grado de protección IP

IP20

IP22 IP10 para almohadillas de carga

IP20

IP20

IP20

Clasificación de sala limpia

ISO 5 / Clase 100

ISO 4 / Clase 10

ISO 5 / Clase 100

ISO 5 / Clase 100

Conformidad

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (excepto la cláusula 4.12) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (with exceptions) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (with exceptions) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

Certificaciones y marcado

AMR: cTUVus Batería: cTUVus, CE Caja de alimentación: cTUVus Objetivo de acoplamiento: cTUVus

AMR: cTUVus Batería: cTUVus, CE Caja de alimentación: cTUVus Objetivo de acoplamiento: cTUVus

Batería: CE Electrónica estacionaria y bobina estacionaria: CE

AMR: cULus Batería: cRUus Estación de acoplamiento: cULus

AMR: cULus Batería: cRUus Estación de acoplamiento: cULus

Opción ESD

No

No

No

Interfaz de control

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

Empiece hoy mismo automatizar los flujos de trabajo de carga pesada 

¿Tiene alguna pregunta? Hablemos.

Omron HD-1500 – 9504
background graphic

SOFTWARE
Escale su flota, simplifique su flujo 

FLOW Core centraliza la creación de tareas, la planificación de rutas y la coordinación de flotas para las operaciones diarias de los AMR. Asigna trabajos automáticamente, gestiona el tráfico de robots y redirige los AMR para evitar obstáculos, manteniendo el material en movimiento sin una supervisión manual constante.

Más información

Automatización integral 

Una los controladores, la seguridad, la visión, las E/S y los robots móviles autónomos en una plataforma unificada. Como proveedor de una única fuente, OMRON ayuda a coordinar los equipos de manipulación de materiales, los sensores y la lógica PLC como un sistema de automatización conectado.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimiento

Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, lo que reduce el tiempo de inactividad y el mantenimiento para operaciones más fluidas y fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Las unidades de control integran tu línea de producción, maximizando la productividad y ahorrando espacio con sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Las cámaras y los sensores se adaptan a su entorno, lo que permite procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad garantizan una colaboración perfecta entre humanos y máquinas, lo que reduce los riesgos y mejora la seguridad en el lugar de trabajo.

SERVICIO
Red global de servicio soporte 

Maximice el tiempo de actividad y el rendimiento de su flota de robots móviles con la red global de OMRON, formación especializada y servicios de seguridad, permitiéndole centrarse en su actividad principal.

Más información

50-50