MoMa

Manipuladores móviles 

Las aplicaciones de manipulador móvil (MoMa) combinan un brazo robótico colaborativo TM de OMRON con visión integrada y un AMR de las series LD o MD para automatizar las tareas de recogida, transporte e inspección, ofreciendo una eficiencia y adaptabilidad inigualables para las demandas de producción en evolución.

OMRON no ofrece un manipulador móvil totalmente integrado como producto estándar. Trabajamos con integradores de sistemas de confianza para proporcionar la configuración de MoMa adecuada. Póngase en contacto con nosotros y le pondremos en contacto con el socio más adecuado para sus necesidades específicas de aplicación.

Productos relacionados

LD-60/90

Carga útil máxima

60 kg (LD-60)
90 kg (LD-90)

Velocidad máxima

1800 mm/s (LD-60)
1350 mm/s (LD-90)

Tiempo de ejecución

15 h (sin carga útil)
12 h (carga útil completa)

Tiempo de carga

2 h 10 m (para 20-80% de carga)

Pendiente máxima

Hasta 60 kg: Inclinación de 4,8° / 8,3%
Más de 60 kg: Solo suelo nivelado

Interfaz de control

MobilePlanner

LD-250

Carga útil máxima

250 kg

Velocidad máxima

1200 mm/s

Tiempo de ejecución

13 h (sin carga útil), 10 h (carga útil completa)

Tiempo de carga

2 h 10 m (para 20-80% de carga)

Pendiente máxima

1,7° / 3% de inclinación

Interfaz de control

MobilePlanner

MD-650/900

Carga útil máxima

650 kg (MD-650)
900 kg (MD-900)

Velocidad máxima

2200 mm/s (MD-650)
1800 mm/s (MD-900)

Tiempo de ejecución

10 h (sin carga útil)
8 h (carga útil completa)

Tiempo de carga

19,6 minutos (del 20% al 80%)

Pendiente máxima

5° / 8,75% de inclinación

Interfaz de control

MobilePlanner

OMRON TM5S

Carga útil máxima

5 kg

Alcance máximo

900 mm

Repetibilidad

±0,05 mm

Velocidad media

1,4 m/s

Clase IP y de sala limpia

IP54, ISO Clase 3 (opc.)

Entorno de programación

TMflow

OMRON TM7S

Carga útil máxima

7 kg

Alcance máximo

700 mm

Repetibilidad

±0,05 mm

Velocidad media

1,1 m/s

Clase IP y de sala limpia

IP54, ISO Clase 3 (opc.

Entorno de programación

TMflow

OMRON TM12S

Carga útil máxima

12 kg

Alcance máximo

1300 mm

Repetibilidad

±0,03 mm

Velocidad media

1,3 m/s

Clase IP y de sala limpia

IP54, ISO Clase 3 (opc.)

Entorno de programación

TMflow

OMRON TM14S

Carga útil máxima

14 kg

Alcance máximo

1100 mm

Repetibilidad

±0,03 mm

Velocidad media

1,1 m/s

Clase IP y de sala limpia

IP54, ISO Clase 3 (opc.)

Entorno de programación

TMflow

OMRON TM25S

Carga útil máxima

25 kg

Alcance máximo

1902 mm

Repetibilidad

±0,1 mm

Velocidad media

2,1 m/s

Clase IP y de sala limpia

IP54, ISO Clase 3 (opc.)

Entorno de programación

TMflow

CARACTERÍSTICAS
MoMas: desbloqueando una fabricación más inteligente adaptable  

reorder–reorder-arrow-move-arrange
01
Automatización adaptable

MoMa se adapta a las tareas cambiantes: combine TM5S + LD-90 para cargas ligeras o TM14S + MD-650 para cargas más pesadas. El brazo robótico recoge y coloca, mientras que el AMR se encarga del transporte autónomo.

moving orb
Smart Monitoring
02
Versatilidad inigualable

Los MoMas ofrecen las ventajas de los robots móviles y colaborativos sin sus limitaciones, lo que proporciona a los fabricantes una mayor versatilidad y eficiencia.

moving orb
Easy Installation
03
Seguridad avanzada

Equipados con láseres de seguridad, sensores ToF y botones de parada de emergencia, los MoMas garantizan una colaboración segura en entornos concurridos.

moving orb
Flexible Automation
04
Gestión de flotas más inteligente

Accede a actualizaciones en tiempo real, rutas inteligentes, control desde la tableta mediante MobilePlanner e integración perfecta con sistemas MES, ERP y WMS.

moving orb
update
05
Conformidad y salas blancas

Cumple las normas EN ISO 12100, EN ISO 13849-1 y ANSI B56.5, con compatibilidad con salas limpias ISO 5/Clase 100.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
Protección ESD

Las fundas ESD opcionales protegen los componentes sensibles, ideales para la fabricación de componentes electrónicos.

moving orb
background graphic
background graphic

SOFTWARE
Maximiza todo el potencial de tu flota 

Gestione hasta 100 AMR de OMRON con la gestión de flotas FLOW Core. Cree tareas fácilmente, optimice rutas y controle el movimiento de la flota, todo desde una sola plataforma. Agilice sus flujos de trabajo y aumente la productividad con herramientas intuitivas y potentes.

Más información

Automatiza tus aplicaciones 

Eleva la productividad con las soluciones de automatización industrial de Omron. Programa y sincroniza a la perfección robots, sistemas de seguridad y visión en una sola plataforma, con simulación integrada para facilitar el despliegue y la eficacia de las operaciones.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimiento

Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, lo que reduce el tiempo de inactividad y el mantenimiento para operaciones más fluidas y fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Las unidades de control se integran con su línea de producción, maximizando la productividad y ahorrando espacio con sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Las cámaras y los sensores se adaptan a su entorno, lo que permite procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad garantizan una colaboración fluida entre humanos y máquinas, mientras que la E/S remota reduce los costes y el tiempo de inactividad, garantizando redes fiables.

Empieza optimizar tu producción hoy mismo 

¿Tiene alguna pregunta? Hablemos.

Collaborative_Robots_Application_OMRON_Robotics
background graphic

RECURSOS
Mantén tu flota funcionando al máximo rendimiento 

Obtenga las últimas actualizaciones del software FLOW Core y documentación detallada para maximizar el rendimiento de la flota y optimizar sus operaciones.

Obtenga los recursos más recientes

SERVICIO
Red global de servicio soporte 

Con una red global y un soporte dedicado, OMRON Robotics mantiene tu flota funcionando al máximo rendimiento con el máximo tiempo de actividad.

Más información

50-50