Produit
Série OL
Transformez vos trajets de chariots en flux de matériaux rationalisé et fiable avec la série OL.
Modèles
OL-450S
Transport compact de chariots pour les flux de travail à faible hauteur libre. L’OL-450S standard automatise le déplacement des chariots de préparation, des roll cages et d’autres supports de charge, tout en conservant un profil bas. Cette conception permet un transport fiable dans les allées étroites, les ascenseurs, les portes et d’autres zones avec un espace libre en hauteur limité, contribuant à simplifier le déploiement dans les sites où l’espace est contraint.
Charge utile maximale |
450 kg |
Hauteur de levage |
108 – 308 mm |
Configuration |
Sans mât |
Voir les détails du produit
OL-450S avec mât intermédiaire
Localisation améliorée lorsque la hauteur libre est limitée. Le mât intermédiaire relève le scanner afin d’améliorer la fiabilité de la navigation tout en conservant l’accès aux espaces soumis à des restrictions de hauteur. Cette configuration aide le robot à fonctionner avec davantage d’assurance dans des environnements partagés avec des personnes, des équipements et des obstacles en mouvement.
Charge utile maximale |
450 kg |
Hauteur de levage |
108 – 308 mm |
Configuration |
Mât intermédiaire, 1,2 m |
Voir les détails du produit
OL-450S avec mât complet
Hauteur de scan maximale pour les opérations complexes. Le mât complet positionne le scanner au point le plus élevé disponible afin d’offrir une meilleure visibilité dans les environnements vastes ou visuellement complexes. Cette configuration garantit une navigation stable et fiable dans les sites très fréquentés où la hauteur libre n’est pas un facteur limitant.
Charge utile maximale |
450 kg |
Hauteur de levage |
108 – 308 mm |
Configuration |
Mât complet, 1,6 m |
Voir les détails du produit
Comparer nos AMR
Produit
Charge utile maximale
Vitesse maximale
Pente maximale
Autonomie
Temps de charge
Fonctionnalités de sécurité
Indice de protection IP
Classification salle blanche
Conformité
Certifications et marquages
Option ESD
Interface de commande
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Charge utile maximale |
450 kg |
60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90) |
250 kg |
650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900) |
1500 kg |
|
Vitesse maximale |
1,2 m/s |
1,8 m/s (LD-60) 1,35 m/s (LD-90) |
1,2 m/s |
2,2 m/s (MD-650) 1,8 m/s (MD-900) |
1,8 m/s |
|
Pente maximale |
Surfaces planes uniquement |
≤ 60 kg : 4,8° (8,3 %) (LD-60/90) > 60 kg : Sol plat uniquement (LD-60/90) |
1,7° / pente de 3 % |
5° / pente de 8,75 % |
5° / pente de 8,75 % |
|
Autonomie |
11 h (sans charge) 7 h (charge maximale) |
15 h (sans charge) 12 h (charge maximale) |
13 h (sans charge) 10 h (charge maximale) |
10 h (sans charge) 8 h (charge maximale) |
12,5 h (sans charge) 9 h (charge maximale) |
|
Temps de charge |
25 min (charge de 20 % à 80 %) |
2 h 10 min (charge de 20 % à 80 %) |
2 h 10 min (charge de 20 % à 80 %) |
19,6 min (charge de 20 % à 80 %) |
24 min (charge de 20 % à 80 %) |
|
Fonctionnalités de sécurité |
Couverture de sécurité à 360° 2 scanners de sécurité avant 29 jeux de zones du scanner de sécurité Évitement avancé des obstacles Arrêts d’urgence (2 au total) Indicateurs sonores et visuels Arrêt par pare-chocs arrière Voyant d’approche de sécurité |
Champ de vision de 240° Laser de balayage de sécurité avant Arrêts d’urgence Évitement avancé des obstacles Détection sonar arrière Capteurs de pare-chocs avant Indicateurs sonores et visuels |
Champ de vision de 240° Laser de balayage de sécurité avant Laser avant bas Évitement avancé des obstacles Scanners laser en option Arrêts d’urgence (3 au total) Détection TOF arrière Indicateurs sonores et visuels |
Couverture de sécurité à 360° Deux scanners laser de sécurité Lasers de détection d’obstacles bas Évitement avancé des obstacles Arrêts d’urgence (5 au total) Indicateurs sonores et visuels Scanners laser verticaux en option |
Couverture de sécurité à 360° Deux scanners laser de sécurité Lasers de détection d’obstacles bas Évitement avancé des obstacles Jeux de zones du scanner laser de sécurité Arrêts d’urgence (5 au total) Indicateurs sonores et visuels Arrêt d’urgence à double canal Sorties de sécurité à double canal Interface d’arrêt de protection à double canal Scanners laser verticaux en option |
|
Indice de protection IP |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
IP22 IP10 pour les plots de charge |
IP20 |
|
Classification salle blanche |
– |
ISO 5 / Classe 100 |
ISO 5 / Classe 100 |
ISO 4 / Classe 10 |
ISO 5 / Classe 100 |
|
Conformité |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (sauf clause 4.12) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (avec exceptions) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (avec exceptions) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g |
|
Certifications et marquages |
Batterie : CE Électronique fixe et bobine fixe : CE |
AMR : cULus Batterie : cRUus Station d’accueil : cULus |
AMR : cULus Batterie : cRUus Station d’accueil : cULus |
AMR : cTUVus Batterie : cTUVus, CE Boîtier d’alimentation : cTUVus Cible d’amarrage : cTUVus |
AMR : cTUVus Batterie : cURus, CE Boîtier d’alimentation : cTUVus Cible d’amarrage : cTUVus |
|
Option ESD |
Non |
Oui |
Oui |
Non |
Non |
|
Interface de commande |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
Commencez dès aujourd’hui à automatiser le transport de vos chariots
Vous avez des questions ? Discutons-en.
APPLICATIONS
Des solutions AMR sur mesure, conçues selon vos besoins
Les fabricants du monde entier font confiance à OMRON Robotics pour résoudre les goulots d’étranglement de production grâce à des solutions de robots mobiles autonomes sur mesure, optimisant les flux de travail, augmentant la productivité et améliorant la précision à chaque déplacement.
Voir toutes les applications
LOGICIEL
Libérez tout le potentiel de vos AMR
FLOW Core centralise la création de tâches, la planification d’itinéraires et la coordination de flotte pour les opérations quotidiennes des AMR. Il attribue automatiquement les tâches, gère le trafic des robots et redirige les AMR autour des obstacles pour maintenir le déplacement des matériaux sans supervision manuelle constante.
En savoir plus
Automatisation de bout en bout
Rassemblez contrôleurs, sécurité, vision, E/S et robots mobiles autonomes sur une plateforme unifiée. En tant que fournisseur unique, OMRON aide à coordonner les équipements de manutention, les capteurs et la logique PLC en un seul système d’automatisation connecté.
Mouvement
Les servomoteurs assurent un déplacement efficace des lignes, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance pour des opérations plus fluides et plus fiables.
Robotique
Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.
Contrôle
Les unités de commande intègrent votre ligne de production, maximisant la productivité tout en économisant de l’espace grâce à des systèmes intégrés.
Vision
Les caméras et capteurs s’adaptent à votre environnement, permettant des processus automatisés fluides, précis et de haute qualité.
Sécurité
Les capteurs de sécurité garantissent une collaboration homme-machine fluide, réduisant les risques et améliorant la sécurité au travail.
SERVICE
Service et support mondiaux
OMRON Robotics fournit un réseau d’assistance mondial, une formation d’experts et des services de sécurité pour maintenir vos robots mobiles autonomes série OL à des performances optimales et une disponibilité maximale.
En savoir plus
Informations connexes
Obtenir plus d’analyses
À la demande : automatisation du transport de chariots avec l’OL-450S
L’AMR OL-450S augmente le rendement de l’installation de 30 % grâce au transport automatisé de chariots
Découvrez l’OL-450S — Une manière plus intelligente d’automatiser le transport de chariots