Produit
Série HD
Assurez le déplacement autonome des palettes lourdes et des grands assemblages dans votre installation.
Modèles
Modèles
HD-1500
Déplacez des palettes lourdes, de grands assemblages et d’autres matériaux de masse élevée à travers les zones de production, de préparation et d’entrepôt. Le HD-1500 gère les tâches de transport exigeantes telles que le déplacement de palettes et la livraison de blocs moteurs, avec une couverture de sécurité à 360°, une navigation autonome et un module supérieur configurable pour la manipulation de charges spécifiques à l’application.
Charge utile maximale |
1500 kg |
Vitesse maximale |
1,8 m/s |
Autonomie |
12,5 h (sans charge), 9 h (charge maximale) |
Voir les détails du produit
Comparer nos AMR
Produit
Charge utile maximale
Vitesse maximale
Autonomie
Temps de charge
Pente maximale
Fonctionnalités de sécurité
Indice de protection IP
Classification salle blanche
Conformité
Certifications et marquages
Option ESD
Interface de commande
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Charge utile maximale |
1500 kg |
650 kg (MD-650) |
450 kg |
250 kg |
60 kg (LD-60) |
|
Vitesse maximale |
1,8 m/s |
2,2 m/s (MD-650) |
1,2 m/s (avant/latéral) |
1,2 m/s |
1,8 m/s (LD-60) |
|
Autonomie |
12,5 h (sans charge) |
10 h (sans charge) |
11 h (sans charge) |
13 h (sans charge) |
15 h (sans charge) |
|
Temps de charge |
24 min (charge de 20 % à 80 %) |
19,6 min (charge de 20 % à 80 %) |
25 min (charge de 20 % à 80 %) |
2 h 10 min (charge de 20 % à 80 %) |
2 h 10 min (charge de 20 % à 80 %) |
|
Pente maximale |
5° / pente de 8,75 % |
5° / pente de 8,75 % |
Surfaces planes uniquement |
1,7° / pente de 3 % |
≤ 60 kg : 4,8° (8,3 %) |
|
Fonctionnalités de sécurité |
Couverture de sécurité à 360° |
Couverture de sécurité à 360° |
Couverture de sécurité à 360° |
Champ de vision de 240° |
Champ de vision de 240° |
|
Indice de protection IP |
IP20 |
IP22 |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
|
Classification salle blanche |
ISO 5 / Classe 100 |
ISO 4 / Classe 10 |
– |
ISO 5 / Classe 100 |
ISO 5 / Classe 100 |
|
Conformité |
EN ISO 12100 |
EN ISO 12100 |
EN ISO 12100 |
EN ISO 12100 |
EN ISO 12100 |
|
Certifications et marquages |
AMR : cTUVus |
AMR : cTUVus |
Batterie : CE |
AMR : cULus |
AMR : cULus |
|
Option ESD |
Non |
Non |
Non |
Oui |
Oui |
|
Interface de commande |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
Commencez à automatiser les flux de travail lourds dès aujourd’hui
Vous avez des questions ? Discutons-en.
APPLICATIONS
Solutions AMR personnalisées pour une intralogistique plus intelligente
Déplacez des charges palettisées, des chariots chargés et d’autres matériaux volumineux à travers les zones de production, d’entrepôt et de préparation. La série HD prend en charge le transfert de palettes, le réapprovisionnement en bord de ligne, le transport de produits en cours de fabrication et la logistique de fin de ligne sans convoyeurs fixes, itinéraires fixes ou modifications majeures de l’installation.
Voir toutes les applications
LOGICIEL
Faites évoluer votre flotte, simplifiez vos flux
FLOW Core centralise la création de tâches, la planification d’itinéraires et la coordination de flotte pour les opérations quotidiennes des AMR. Il attribue automatiquement les tâches, gère le trafic des robots et redirige les AMR autour des obstacles pour maintenir le déplacement des matériaux sans supervision manuelle constante.
En savoir plus
Automatisation de bout en bout
Rassemblez contrôleurs, sécurité, vision, E/S et robots mobiles autonomes sur une plateforme unifiée. En tant que fournisseur unique, OMRON aide à coordonner les équipements de manutention, les capteurs et la logique PLC en un seul système d’automatisation connecté.
Mouvement
Les servomoteurs assurent un déplacement efficace des lignes, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance pour des opérations plus fluides et plus fiables.
Robotique
Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.
Contrôle
Les unités de commande intègrent votre ligne de production, maximisant la productivité tout en économisant de l’espace grâce à des systèmes intégrés.
Vision
Les caméras et capteurs s’adaptent à votre environnement, permettant des processus automatisés fluides, précis et de haute qualité.
Sécurité
Les capteurs de sécurité garantissent une collaboration homme-machine fluide, réduisant les risques et améliorant la sécurité au travail.
SERVICE
Réseau mondial de service et d’assistance
Maximisez la disponibilité et les performances de votre flotte de robots mobiles grâce au réseau mondial d’OMRON, à sa formation experte et à ses services de sécurité, vous permettant de vous concentrer sur votre cœur de métier.
En savoir plus
Perspectives associées
Obtenir plus d’analyses
Danfoss améliore le flux de son entrepôt sans augmenter sa surface au sol
T&W Operations a remplacé les chariots élévateurs et les contrôles manuels par des robots RFID autonomes
Le transport automatisé épargne 6 km de travail manuel quotidien à Brd. Klee