OMRON TM7S
Intégrez l’automatisation de précision dans des cellules de travail compactes avec un cobot conçu pour les petites pièces, les mouvements répétables et les tâches guidées par vision. Avec une charge utile de 7 kg, une portée de 700 mm, une vision intégrée et une sécurité collaborative certifiée, le TM7S offre aux équipes de production une solution flexible pour l’assemblage, l’inspection, l’alimentation de machines et la manutention.
OMRON TM7S
|
Charge utile maximale |
7 kg |
|
Portée maximale |
700 mm |
|
Répétabilité |
±0,03 mm |
|
Vitesse moyenne |
1,1 m/s |
|
Classe IP et salle blanche |
IP65 pour le bras robotisé |
|
Environnement de programmation |
TMflow, TMScript, TMCraft |
Galerie
ACCESSOIRES
Économisez de l’espace, restez opérationnel
Déployez le TM7S dans des cellules de travail compactes avec des accessoires facilitant la planification, le positionnement et l’ajustement. Les boîtiers de commande, les outils de programmation, les supports, les postes de travail et les kits d’étalonnage aident votre équipe à utiliser l’espace au sol efficacement et à maintenir une configuration répétable à mesure que les besoins de production évoluent.
Télécharger la brochure
Boîtier de commande DC Nano
Boîtier de commande compact pour cobots de la série TM S, conçu pour les cellules compactes, les plateformes mobiles et les configurations d’automatisation flexibles.
Point de repère
Outil de positionnement pour la référence du cobot à l’environnement, inclus avec la plupart des modèles pour une configuration précise.
Écran TM avec stylet
Pupitre d’apprentissage à écran tactile pour une utilisation facile, compatible avec les cobots série TM S, aucun câblage supplémentaire nécessaire.
Support de robot
Support portable pour déplacer les cobots entre les stations, assurant la stabilité et l’adaptabilité dans les configurations dynamiques.
Poste de travail mobile (MWS)
Monte le cobot en toute sécurité, stocke le boîtier de commande et permet un déplacement facile entre les cellules de travail, augmentant ainsi la flexibilité.
Kit d’étalonnage
Boîte à outils pour l’enseignement précis du point central de l’outil (TCP) et l’étalonnage manuel de l’espace de travail, essentiel pour les tâches de vision précises.
Module d’éclairage polarisant
Réduit les reflets sur les surfaces brillantes, améliorant ainsi la précision de la vision pour les cobots série TM S.
SSD avec câble
Disque SSD de 128 Go avec câble SATA, recommandé pour la journalisation des images de caméras externes, assurant une gestion fluide des données.
Filtre à air
Remplissez ou remplacez le filtre à air dans le boîtier de commande électrique de votre cobot pour maintenir des performances optimales et prolonger sa durée de vie.
APPLICATIONS
Solutions pour vos tâches les plus exigeantes
Du placement et de l’assemblage de composants fins à l’inspection visuelle, l’alimentation de machines et l’emballage, le TM7S contribue à automatiser des tâches de production complexes avec précision, flexibilité et performances constantes dans tous les secteurs.
Voir toutes les applications
LOGICIEL
Libérez tout le potentiel de vos cobots
Créez et validez des applications cobot avant la production avec TMflow, TMflow Simulator et TMscene. La programmation visuelle, les tests hors ligne et la simulation 3D contribuent à simplifier la configuration et à accélérer le déploiement.
En savoir plus
SOLUTION DE MANIPULATEUR
Déplacez l’automatisation là où la production en a besoin
Combinez la capacité du robot collaboratif avec la mobilité du robot mobile autonome pour automatiser le transport de matériaux, le prélèvement, le chargement et la livraison en bord de ligne. Les applications de manipulateur mobile contribuent à étendre l’automatisation au-delà des cellules de travail fixes et à apporter une manutention flexible à davantage de zones de production.
En savoir plus sur MoMas
la
vidéo
Automatisation de bout en bout
Explorez le portefeuille complet d’automatisation OMRON — sécurité, vision, contrôle et robotique — conçu pour fonctionner comme un tout. Connectez vos cellules de travail avec des AMR pour un flux fluide de l’alimentation à la palette, et programmez, synchronisez et simulez sur une plateforme unique pour un déploiement plus rapide, une mise à l’échelle transparente et des opérations efficaces.
Mouvement
Les servomoteurs et le contrôle de mouvement coordonnent les mouvements rapides et précis des machines pour un fonctionnement plus fluide et un débit plus élevé.
Robotique
Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.
Contrôle
Les contrôleurs de machines et les PLC connectent les dispositifs, les données et les processus sur toute la ligne pour améliorer la coordination, simplifier le contrôle et prendre en charge l’automatisation évolutive.
Vision
Les systèmes de vision et les caméras intelligentes guident les robots, vérifient les pièces, inspectent la qualité et maintiennent la précision dans les flux de travail automatisés.
Sécurité
Les contrôleurs de sécurité, les scanners, les barrières immatérielles et les interverrouillages garantissent un accès sûr et efficace aux machines et des espaces de travail collaboratifs.
Commencez à optimiser votre production dès aujourd’hui
Vous avez des questions ? Discutons-en,
RESSOURCES
Ressources robotiques à portée de main
Consultez la documentation, les manuels, les guides, les logiciels et les supports d’assistance pour planifier, déployer et maintenir vos applications de robots collaboratifs en toute confiance.
Recevez les dernières mises à jour
SERVICE
Support pour maintenir votre flotte en mouvement
OMRON Robotics prend en charge votre flotte de robots avec des contrats de service, des formations, un service usine et un support sur site pour aider à maintenir la disponibilité, améliorer les performances et assurer le bon fonctionnement des opérations.
En savoir plus
Perspectives associées
Voir toutes les perspectives
Un fabricant de produits de soins personnels réduit les temps d’arrêt coûteux grâce au cobot TM5-700 d’OMRON
OMRON annonce une expansion et une mise à niveau significatives de sa gamme de robots collaboratifs et de ses logiciels
À la demande : élargissez les possibilités d’automatisation avec les nouveaux modèles TM S Series et TMflow 2.22