Fabrication numérique
Améliorez la sécurité et l’efficacité grâce à nos solutions robotiques pour la fabrication numérique, qui offrent une flexibilité et un retour sur investissement rapide.
Automatisation intelligente pour la fabrication connectée
De l’assemblage précis et du mouvement agile des matériaux aux inspections rigoureuses, les robots d’OMRON permettent la fabrication numérique dans les secteurs de l’électronique, des semi-conducteurs et des technologies de pointe. Les systèmes adaptatifs et les logiciels intelligents augmentent le débit, réduisent les coûts et soutiennent une production plus intelligente et plus durable.
Manipulation efficace des matériaux
Automatisez le transport sans contamination des plaquettes, des composants et des charges lourdes grâce aux robots mobiles autonomes (AMR) d’OMRON. La série LD (ISO 5/Classe 100) déplace jusqu’à 250 kg pour les processus électroniques et de semi-conducteurs. Pour les charges utiles plus élevées, la série MD (ISO 4/Classe 10) prend en charge jusqu’à 900 kg, tandis que la série HD (ISO 5/Classe 100) transporte jusqu’à 1500 kg, ce qui est parfait pour l’assemblage de la microélectronique et la logistique des salles blanches.
Transport sûr et protégé contre les décharges électrostatiques
Protégez les composants électroniques sensibles à l’électricité statique grâce aux AMR de la série LD dotés d’une protection ESD en option. Certifiés IEC 61340-5-1, ces robots empêchent les décharges électrostatiques grâce à une protection de la force du champ supérieure à 40 kV/cm, assurant ainsi un transport de matériaux sûr et fiable dans la fabrication électronique.
Robots industriels de précision adaptés aux salles blanches
Répondez aux exigences strictes de contrôle de la contamination dans la fabrication de semi-conducteurs et de biotechnologies grâce aux robots certifiés pour salles blanches d’OMRON : robots articulés à 6 axes Viper et robots SCARA i4H et eCobra. Certifiés ISO 4/Classe 10, ces robots minimisent la génération de particules et assurent un fonctionnement fiable et reproductible pour une fabrication à haut rendement, un transfert de matériaux sensibles et une automatisation ultra-propre dans les environnements de salles blanches réglementés.
Assemblage et manutention flexibles
Les robots collaboratifs OMRON automatisent le vissage, l’assemblage, les tests, l’emballage des PCB et la manutention avec une vitesse et une précision certifiées pour les salles blanches. Les cobots de la série TM S sont conformes aux normes ISO Cleanroom Class 3 et SEMI S2, offrant des solutions pour la production à volume élevé et faible volume et la manutention de composants délicats. Intégrez-les facilement pour améliorer le rendement, maintenir la qualité et accélérer les cycles de production.
Manutention de matériaux de nouvelle génération
Combinez les cobots de la série TM S (ISO Cleanroom Class 3, SEMI S2) avec les AMR de la série LD (ISO 5/Classe 100) pour des solutions avancées de manipulateurs mobiles. Les MoMa automatisent le prélèvement, le placement et le transport de matériaux sensibles, permettant des flux de travail précis et efficaces dans les environnements de salles blanches et soutenant une fabrication évolutive et prête pour l’avenir.
Commencez à optimiser vos flux de travail dès aujourd’hui
Vous avez des questions ? Discutons-en !
Un contrôle plus intelligent, une production transparente
Rationalisez la production grâce aux solutions d’automatisation d’Omron. Connectez les robots, les systèmes de vision, les dispositifs de sécurité, les IHM et les API sur une seule plateforme pour un contrôle unifié. Des outils intuitifs et la simulation permettent un déploiement plus rapide et un dépannage plus facile.
Mouvement
Les servos optimisent votre ligne automatisée, réduisant ainsi les temps d’arrêt et la maintenance, tandis que les PC industriels assurent un contrôle précis des processus.
Robotique
Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.
Contrôle
Les unités de contrôle maximisent la productivité et permettent de gagner de la place, tandis que les automates programmables offrent un contrôle total sur vos processus.
Vision
Les caméras et les capteurs de vision d’OMRON permettent aux systèmes automatisés d’interagir avec leur environnement physique, garantissant ainsi des performances précises.
Sécurité
Les capteurs de sécurité favorisent l’harmonie entre les humains et les machines, tandis que les E/S à distance réduisent les coûts et les temps d’arrêt, assurant ainsi des réseaux fiables.
PRODUITS CONNEXES
Des solutions avancées pour la fabrication moderne
Optimisez la productivité et le temps de fonctionnement grâce à des solutions robotiques avancées pour la fabrication numérique. Assurez un contrôle qualité précis et accélérez le débit à chaque étape de la production.
Robots collaboratifs
Automatisez les tâches répétitives en toute sécurité grâce aux robots collaboratifs OMRON, réduisant ainsi la fatigue des travailleurs et augmentant la productivité.
Robots mobiles autonomes
Accélérez le flux de matériaux et adaptez-vous aux demandes changeantes grâce aux AMR, réduisant ainsi les temps d’arrêt et la manutention manuelle.
Robots industriels
Augmentez la vitesse d’assemblage et la qualité des produits grâce aux robots industriels, assurant ainsi des opérations cohérentes et précises.
Manipulateurs mobiles
Automatisez les inspections et les ajustements avec les MoMa, combinant mobilité et précision pour une plus grande flexibilité de production.
Informations connexes
Obtenir plus d’informations
Comment les robots AMR de l’entreprise MPA Technology GmbH gère 200 bacs par jour sur 5000 m²
Dans les coulisses de la transition de Normagrup vers la manutention automatisée grâce à des AMR avec convoyeurs sur mesure
La manutention automatisée augmente la capacité et l’efficacité des marquages laser de qualité