Retour au blog
Découvrez l’OL-450S — Une solution plus intelligente pour automatiser le transport de chariots
Pourquoi le flux de matériaux compte plus que jamais
Les problèmes de transport de chariots commencent généralement par de petites choses. Un chariot se trouve au mauvais endroit. Un chariot arrive en retard. Un opérateur doit interrompre ce qu’il fait pour déplacer des matériaux manuellement. Rien de tout cela ne semble majeur en soi, mais au cours d’un poste de travail, ces petites interruptions peuvent ralentir les transferts, augmenter le temps de déplacement et rendre le flux de production plus difficile à prévoir.
Le problème est que le transport manuel se fond souvent dans le décor. Il semble faire partie du travail jusqu’à ce que les opérateurs commencent à chercher des chariots, à attendre des matériaux ou à s’éloigner des tâches de production pour maintenir les opérations. Dans les environnements dynamiques, ces moments s’accumulent rapidement, transformant les déplacements de routine en une source constante de perte de temps et de perturbation du flux.
Du déplacement de chariots au contrôle du flux
Une automatisation efficace du transport de chariots doit faire plus que remplacer un déplacement manuel. Elle doit fonctionner dans les conditions réelles de l’atelier : itinéraires partagés, espaces restreints, priorités changeantes et mouvement constant. Cela signifie prendre en charge :
- Un transport prévisible entre les cellules de travail, les zones de préparation, les zones de stockage et les lignes
- Une navigation fiable autour des personnes, des chariots, des équipements et des obstacles mobiles
- Un encombrement compact pour les allées étroites, les ascenseurs, les portes et les zones à faible dégagement
- Une capacité de charge industrielle pour les chariots, les rayonnages, les cages roulantes et les chariots
- Une utilisation simple qui peut évoluer à mesure que les besoins de transport augmentent
Découvrez l’OL-450S
L’OL-450S est la solution AMR clé en main d’OMRON pour l’automatisation du transport de chariots. Conçu pour les environnements de fabrication et d’intralogistique, il soulève et déplace des chariots, des chariots, des cages roulantes et des supports de charge similaires sans obliger les opérateurs à quitter un travail prioritaire.
Contrairement aux robots mobiles polyvalents adaptés au déplacement de chariots, l’OL-450S est conçu dès le départ autour des réalités du transport de chariots. Il combine un levage à profil bas, une mobilité omnidirectionnelle et un encombrement compact pour prendre en charge les déplacements dans des espaces restreints et des zones à trafic mixte. Sa plage de levage et sa capacité de charge lui permettent de travailler avec une variété de chariots et de supports de charge compatibles, tandis que sa conception compacte l’aide à se déplacer sur des itinéraires à espace limité.
Le résultat est une plateforme pratique et spécialement conçue pour maintenir les matériaux en mouvement avec moins d’effort manuel.
Spécifications clés en un coup d’œil
- Charge utile : 450 kg
- Plage de levage : 108 mm – 308 mm
- Vitesse maximale : 1,2 m/s
- Couverture de sécurité : 360°
- Autonomie : jusqu’à 11 h sans charge utile, 7 h à pleine charge
- Charge rapide : Aussi peu que 25 minutes
- Gestion de flotte : Logiciel FLOW Core
Conçu pour s’adapter à votre environnement
Différentes installations imposent des exigences différentes en matière de transport autonome de chariots. C’est pourquoi l’OL-450S offre plusieurs configurations de mât, permettant aux équipes d’équilibrer le dégagement, la visibilité et les performances de navigation pour leur environnement spécifique.
| Configuration | Meilleure adaptation | Avantage principal |
|---|---|---|
| Sans mât | Itinéraires à faible dégagement et agencements compacts | Maintient la plateforme aussi compacte que possible |
| Mât moyen, 1,2 m | Environnements dynamiques à fort trafic avec restrictions de hauteur | Améliore la localisation et la navigation tout en maintenant l’accès par des dégagements restreints |
| Mât complet, 1,6 m | La plupart des applications dans des environnements très dynamiques et à fort trafic | Maximise les performances de localisation et de navigation avec la position de balayage la plus élevée |
« Avec les configurations élargies de l’OL-450S, nous offrons aux clients la flexibilité d’adapter le robot à leur environnement au lieu de forcer l’environnement à s’adapter au robot », a déclaré Mona Fahimi, responsable produit mondiale pour l’OL-450S chez OMRON Robotics.


Adaptable à la façon dont les matériaux se déplacent
Chaque installation a sa propre façon de déplacer les matériaux. Les chariots, les itinéraires, les zones de préparation et les points de transfert sont souvent déjà intégrés au rythme de la production. L’objectif de l’automatisation n’est pas de perturber ce rythme, mais de le rendre plus cohérent.
Fonctionne avec les chariots et les chariots existants
L’OL-450S peut fonctionner avec de nombreux chariots, chariots et cages roulantes existants, aidant les fabricants à automatiser les déplacements de routine sans repenser l’ensemble du processus autour du robot. Les équipes peuvent réduire la manutention manuelle tout en préservant les schémas de flux de matériaux que les opérateurs connaissent déjà.
Configuré pour les besoins spécifiques à l’application
Étant donné que les conceptions de chariots varient d’un site à l’autre, la plaque de levage peut être modifiée par les intégrateurs de systèmes dans le cadre de directives définies. Les ajustements de hauteur, de largeur ou de longueur peuvent aider à s’adapter à la géométrie du chariot, à s’aligner sur les garde-corps ou à prendre en charge des formats de chariot plus grands, offrant aux équipes plus de flexibilité pour adapter l’AMR à l’application.
Prêt pour une utilisation quotidienne régulière
Pour une utilisation quotidienne en production, la disponibilité compte. L’OL-450S prend en charge le mouvement omnidirectionnel, la charge sans fil, jusqu’à 7 heures d’autonomie à pleine charge et une recharge de 20 % à 80 % en aussi peu que 25 minutes. Cela permet de maintenir le transport automatisé disponible sur tous les postes.
Évolutif sur les itinéraires et les flottes
Lorsque les besoins de transport augmentent, le système peut évoluer avec eux. Grâce à FLOW Core, l’AMR peut fonctionner dans le cadre d’une flotte plus large avec un contrôle centralisé du trafic, une gestion des tâches et une visibilité du système, aidant les équipes à étendre l’automatisation sur davantage d’itinéraires, de flux de travail et d’installations au fil du temps.
Où l’automatisation du transport de chariots s’intègre dans les opérations quotidiennes
Les meilleures opportunités d’automatisation sont souvent les tâches que les équipes répètent chaque jour. Dans de nombreuses installations, cela inclut le déplacement de chariots entre le stockage, la préparation, les zones de production, les zones d’entrepôt et les itinéraires partagés où le timing et la cohérence comptent.
Support de production et réapprovisionnement en bord de ligne
Les équipes de production dépendent de la disponibilité des bonnes pièces, des bons outils et des bons matériaux en cours de fabrication quand et où ils sont nécessaires. Lorsque les opérateurs doivent quitter leurs postes pour déplacer des chariots manuellement, même de courts déplacements peuvent créer des interruptions qui affectent le rythme de travail.
En automatisant les transferts de routine entre le stockage, la préparation, les cellules de travail et les emplacements en bord de ligne, l’OL-450S aide à réduire les déplacements manuels, à faciliter les transferts plus fluides et à maintenir les opérateurs concentrés sur la production.
Transport d’entrepôt et d’intralogistique
Les entrepôts et les centres de distribution dépendent d’un mouvement constant entre le prélèvement, l’emballage, la consolidation, le stockage et la préparation sortante. Lorsque les chariots et les rayonnages sont déplacés manuellement tout au long de la journée, les équipes peuvent perdre du temps en marche répétitive, en poussée et en attente.
L’automatisation de ces déplacements de routine peut améliorer la cohérence du transport interne, réduire la congestion dans les voies partagées et aider les équipes à se concentrer sur un travail prioritaire au lieu d’un transport répétitif de point à point.
Espaces restreints et trafic mixte
Le déplacement de matériaux ne se produit pas toujours dans des zones dégagées. De nombreux itinéraires passent par des allées étroites, des chemins à faible dégagement, des intersections fréquentées et des espaces partagés où les personnes, les chariots, les chariots élévateurs et les équipements se déplacent en même temps.
Dans ces environnements, la flexibilité compte. Avec un encombrement compact, un mouvement omnidirectionnel et des configurations de mât modulaires, l’OL-450S peut prendre en charge le transport de chariots dans des zones à espace limité. Pour les applications où le dégagement est particulièrement important, la configuration Standard offre une option à profil bas.


Un meilleur flux commence par la compréhension du flux de travail
L’amélioration du flux de matériaux ne nécessite pas toujours de changer l’ensemble de l’opération. Souvent, la première étape consiste à examiner de près les déplacements de routine qui créent des retards, des déplacements supplémentaires ou de l’incertitude tout au long de la journée.
Le transport de chariots est l’un de ces domaines. Lorsque ces déplacements deviennent plus cohérents, les équipes peuvent créer un flux plus régulier dans les processus de production, d’entreposage et de logistique interne.
L’OL-450S offre aux équipes un moyen pratique d’automatiser le déplacement de routine des chariots, mais le robot n’est qu’une partie du flux de travail plus large. Un déploiement solide dépend des conditions réelles sur le terrain, notamment le type de chariot, le poids de la charge, la disposition de l’itinéraire, le dégagement, le trafic et les points de transfert.

Ce qu’il faut évaluer en premier
Si le déplacement de chariots crée des frictions dans votre opération, commencez par le flux de travail lui-même. Quels itinéraires sont répétés le plus souvent ? Où les équipes perdent-elles du temps à attendre, à marcher ou à chercher des matériaux ? Quels chariots, charges, dégagements et points de transfert doivent être pris en compte ?
Répondre à ces questions aide à déterminer où l’automatisation peut créer le plus de valeur et comment la solution doit être configurée pour votre environnement.
OMRON peut vous aider à évaluer ces exigences et à définir l’approche appropriée pour votre opération.
Informations connexes
Voir toutes les études de cas
À la demande : automatisation du transport de chariots avec l’OL-450S
L’AMR OL-450S augmente le rendement de l’installation de 30 % grâce au transport automatisé de chariots
OMRON présente de nouvelles options de mât OL-450S pour l’automatisation du transport de chariots