SECTEURS

Fabrication numérique

Améliorez la sécurité et l’efficacité grâce à nos solutions robotiques pour la fabrication numérique, qui offrent une flexibilité et un retour sur investissement rapide.

Automatisation intelligente pour la fabrication connectée 

De l’assemblage précis et du mouvement agile des matériaux aux inspections rigoureuses, les robots d’OMRON permettent la fabrication numérique dans les secteurs de l’électronique, des semi-conducteurs et des technologies de pointe. Les systèmes adaptatifs et les logiciels intelligents augmentent le débit, réduisent les coûts et soutiennent une production plus intelligente et plus durable.

background graphic
01

Manipulation efficace des matériaux 

Automatisez le transport sans contamination des plaquettes, des composants et des charges lourdes grâce aux robots mobiles autonomes (AMR) d’OMRON. La série LD (ISO 5/Classe 100) déplace jusqu’à 250 kg pour les processus électroniques et de semi-conducteurs. Pour les charges utiles plus élevées, la série MD (ISO 4/Classe 10) prend en charge jusqu’à 900 kg, tandis que la série HD (ISO 5/Classe 100) transporte jusqu’à 1500 kg, ce qui est parfait pour l’assemblage de la microélectronique et la logistique des salles blanches.

Philips-Austria-AMR-OMRON-web-optimized
02

Transport sûr et protégé contre les décharges électrostatiques 

Protégez les composants électroniques sensibles à l’électricité statique grâce aux AMR de la série LD dotés d’une protection ESD en option. Certifiés IEC 61340-5-1, ces robots empêchent les décharges électrostatiques grâce à une protection de la force du champ supérieure à 40 kV/cm, assurant ainsi un transport de matériaux sûr et fiable dans la fabrication électronique.

Produits recommandés
LD-6090 ESD version by OMRON
03

Robots industriels de précision adaptés aux salles blanches 

Répondez aux exigences strictes de contrôle de la contamination dans la fabrication de semi-conducteurs et de biotechnologies grâce aux robots certifiés pour salles blanches d’OMRON : robots articulés à 6 axes Viper et robots SCARA i4H et eCobra. Certifiés ISO 4/Classe 10, ces robots minimisent la génération de particules et assurent un fonctionnement fiable et reproductible pour une fabrication à haut rendement, un transfert de matériaux sensibles et une automatisation ultra-propre dans les environnements de salles blanches réglementés.

Produits recommandés
Solutions_Digital_Omron i4H ESD – PCB RIGHT
04

Assemblage et manutention flexibles 

Les robots collaboratifs OMRON automatisent le vissage, l’assemblage, les tests, l’emballage des PCB et la manutention avec une vitesse et une précision certifiées pour les salles blanches. Les cobots de la série TM S sont conformes aux normes ISO Cleanroom Class 3 et SEMI S2, offrant des solutions pour la production à volume élevé et faible volume et la manutention de composants délicats. Intégrez-les facilement pour améliorer le rendement, maintenir la qualité et accélérer les cycles de production.

Produits recommandés
OMRON_Cobot_Digital_Industry-web-optimized
05

Manutention de matériaux de nouvelle génération 

Combinez les cobots de la série TM S (ISO Cleanroom Class 3, SEMI S2) avec les AMR de la série LD (ISO 5/Classe 100) pour des solutions avancées de manipulateurs mobiles. Les MoMa automatisent le prélèvement, le placement et le transport de matériaux sensibles, permettant des flux de travail précis et efficaces dans les environnements de salles blanches et soutenant une fabrication évolutive et prête pour l’avenir.

Produits recommandés
MoMa for Digital Industries_OMRON

ÉTUDE DE CAS
Comment la série LD d’OMRON transformé le transport de matériaux et la productivité chez Polar Semiconductor 

Thumb_Polar_Semiconductor_Case_Study_OMRON

Un contrôle plus intelligent, une production transparente 

Rationalisez la production grâce aux solutions d’automatisation d’Omron. Connectez les robots, les systèmes de vision, les dispositifs de sécurité, les IHM et les API sur une seule plateforme pour un contrôle unifié. Des outils intuitifs et la simulation permettent un déploiement plus rapide et un dépannage plus facile.

Visitez OMRON automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Mouvement

Les servos optimisent votre ligne automatisée, réduisant ainsi les temps d’arrêt et la maintenance, tandis que les PC industriels assurent un contrôle précis des processus.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotique

Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Contrôle

Les unités de contrôle maximisent la productivité et permettent de gagner de la place, tandis que les automates programmables offrent un contrôle total sur vos processus.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

Les caméras et les capteurs de vision d’OMRON permettent aux systèmes automatisés d’interagir avec leur environnement physique, garantissant ainsi des performances précises.

Automation_Diagram_Safety
05
Sécurité

Les capteurs de sécurité favorisent l’harmonie entre les humains et les machines, tandis que les E/S à distance réduisent les coûts et les temps d’arrêt, assurant ainsi des réseaux fiables.