Produit
Série HD
Assurez le déplacement autonome des palettes lourdes et des grands assemblages dans votre installation.
Modèles
Modèles
HD-1500
Déplacez des palettes lourdes, de grands assemblages et d’autres matériaux de masse élevée à travers les zones de production, de préparation et d’entrepôt. Le HD-1500 gère les tâches de transport exigeantes telles que le déplacement de palettes et la livraison de blocs moteurs, avec une couverture de sécurité à 360°, une navigation autonome et un module supérieur configurable pour la manipulation de charges spécifiques à l’application.
Charge utile maximale |
1 500 kg |
Vitesse maximale |
1,8 m/s |
Autonomie |
12,5 h (sans charge), 9 h (charge maximale) |
Voir les détails du produit
Comparez nos AMR
Produit
Charge utile maximale
Vitesse maximale
Autonomie
Temps de charge
Pente maximale
Fonctions de sécurité
Indice de protection (IP)
Classification salle blanche
Conformité
Certifications et marquages
Option ESD
Interface de contrôle
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Charge utile maximale |
1 500 kg |
650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900) |
450 kg |
250 kg |
60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90) |
|
Vitesse maximale |
1,8 m/s |
2,2 m/s (MD-650) 1,8 m/s (MD-900) |
1,2 m/s (avant/latéral) 0,3 m/s (arrière) |
1,2 m/s |
1,8 m/s (LD-60) 1,35 m/s (LD-90) |
|
Autonomie |
12,5 h (sans charge utile) 9 h (charge utile complète) |
10 h (sans charge utile) 8 h (charge utile complète) |
11 h (sans charge utile) 7 h (charge utile complète) |
13 h (sans charge utile) 10 h (charge utile complète) |
15 h (sans charge utile) 12 h (avec charge utile) |
|
Temps de charge |
24 min (de 20 % à 80 % de charge) |
19,6 min (charge de 20 % à 80 %) |
25 min (charge de 20 % à 80 %) |
2 h 10 min (charge de 20 % à 80 %) |
2 h 10 min (charge de 20 % à 80 %) |
|
Pente maximale |
5° / Inclinaison de 8,75 % |
5° / Inclinaison de 8,75 % |
Surfaces planes uniquement |
1,7° / 3% d’inclinaison |
≤ 60 kg : 4,8° (8,3 %) > 60 kg : Sol plat uniquement |
|
Fonctions de sécurité |
Couverture de sécurité à 360° Deux scanners laser de sécurité Lasers de détection d’obstacles bas Évitement d’obstacles avancé Ensembles de zones de scanner laser de sécurité Arrêts d’urgence (5 au total) Indicateurs sonores et visuels Arrêt d’urgence à double canal Sorties de sécurité à double canal Interface d’arrêt de protection à double canal Scanners laser verticaux en option |
Couverture de sécurité à 360° Deux scanners laser de sécurité Lasers de détection d’obstacles bas Évitement d’obstacles avancé Arrêts d’urgence (5 au total) Indicateurs sonores et visuels Scanners laser verticaux en option |
Couverture de sécurité à 360° 2 scanners de sécurité avant 29 ensembles de zones de scanner de sécurité Évitement d’obstacles avancé Arrêts d’urgence (2 au total) Indicateurs sonores et visuels Arrêt par pare-chocs arrière Lumière d’approche de sécurité |
Champ de vision de 240° Laser de balayage de sécurité avant Laser avant bas Évitement d’obstacles avancé Scanners laser en option Arrêts d’urgence (3 au total) Détection TOF arrière Indicateurs sonores et visuels |
Champ de vision de 240° Laser de balayage de sécurité avant Arrêts d’urgence Évitement d’obstacles avancé Détection sonar arrière Capteurs de pare-chocs avant Indicateurs sonores et visuels |
|
Indice de protection (IP) |
IP20 |
IP22 IP10 pour les socles de charge |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
|
Classification salle blanche |
ISO 5 / Classe 100 |
ISO 4 / Classe 10 |
– |
ISO 5 / Classe 100 |
ISO 5 / Classe 100 |
|
Conformité |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (à l’exception de la clause 4.12) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (with exceptions) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (with exceptions) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g |
|
Certifications et marquages |
AMR : cTUVus Batterie : cTUVus, CE Boîtier d’alimentation : cTUVus Cible d’accueil : cTUVus |
AMR : cTUVus Batterie : cTUVus, CE Boîtier d’alimentation : cTUVus Cible d’accueil : cTUVus |
Batterie : CE Électronique fixe et bobine fixe : CE |
AMR : cULus Batterie : cRUus Station d’accostage : cULus |
AMR : cULus Batterie : cRUus Station d’accostage : cULus |
|
Option ESD |
Non |
Non |
Non |
Oui |
Oui |
|
Interface de contrôle |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
Commencez à automatiser les flux de travail lourds dès aujourd’hui
Vous avez des questions ? Discutons-en.
APPLICATIONS
Solutions AMR personnalisées pour une intralogistique plus intelligente
Déplacez des charges palettisées, des chariots chargés et d’autres matériaux volumineux à travers les zones de production, d’entrepôt et de préparation. La série HD prend en charge le transfert de palettes, le réapprovisionnement en bord de ligne, le transport de produits en cours de fabrication et la logistique de fin de ligne sans convoyeurs fixes, itinéraires fixes ou modifications majeures de l’installation.
Voir toutes les applications
LOGICIEL
Développez votre flotte, simplifiez vos flux
FLOW Core centralise la création de tâches, la planification d’itinéraires et la coordination de flotte pour les opérations quotidiennes des AMR. Il attribue automatiquement les tâches, gère le trafic des robots et redirige les AMR autour des obstacles pour maintenir le déplacement des matériaux sans supervision manuelle constante.
En savoir plus
Automatisation de bout en bout
Rassemblez contrôleurs, sécurité, vision, E/S et robots mobiles autonomes sur une plateforme unifiée. En tant que fournisseur unique, OMRON aide à coordonner les équipements de manutention, les capteurs et la logique PLC en un seul système d’automatisation connecté.
Mouvement
Les servos assurent un mouvement de ligne efficace, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance pour des opérations plus fluides et plus fiables.
Robotique
Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.
Contrôle
Les unités de contrôle intègrent votre ligne de production, maximisant la productivité tout en économisant de l’espace grâce à des systèmes intégrés.
Vision
Les caméras et les capteurs s’adaptent à votre environnement, permettant des processus automatisés fluides, précis et de haute qualité.
Sécurité
Les capteurs de sécurité garantissent une collaboration homme-machine fluide, réduisant les risques et améliorant la sécurité sur le lieu de travail.
SERVICE
Réseau mondial de service et d’assistance
Maximisez la disponibilité et les performances de votre flotte de robots mobiles grâce au réseau mondial d’OMRON, à sa formation experte et à ses services de sécurité, vous permettant de vous concentrer sur votre cœur de métier.
En savoir plus
Informations connexes
Obtenir plus d’informations
Comment Danfoss a augmenté sa production et sa sécurité sans s’agrandir
T&W Operations a remplacé les chariots élévateurs et les contrôles manuels par des robots RFID autonomes
Le transport automatisé épargne 6 km de travail manuel quotidien à Brd. Klee