TM5S-_0000_Omron-360-Transparent(1)
Clicca per caricare
COLLABORATIVO

OMRON TM5S 

Porta precisione, visione e flessibilità nelle tue celle di automazione compatte. Il TM5S offre visione integrata, programmazione intuitiva e sicurezza collaborativa certificata per applicazioni di assemblaggio, ispezione, pick-and-place e asservimento macchine leggere dove lo spazio è limitato e le esigenze di produzione cambiano rapidamente.

SPECIFICHE PRINCIPALI

OMRON TM5S

Carico utile massimo

5 kg

Portata massima

900 mm

Ripetibilità

±0,03 mm

Velocità media

1,4 m/s

Classe IP e camera bianca

IP65 per il braccio robotico
IP54 per la scatola di controllo e il robot stick
ISO Classe 3

Ambiente di programmazione

TMflow, TMScript, TMCraft

CARATTERISTICHE
OMRON TM5S — automazione sicura, intelligente guidata dalla visione 

Certified Compliance
01
Sicurezza collaborativa certificata

Le funzioni di sicurezza certificate, tra cui la conformità ISO 13849-1, Cat.3, PL d e TÜV Nord, supportano una collaborazione sicura tra persone e robot.

moving orb
Smart Monitoring
02
Guida con visione integrata

La visione integrata aiuta a localizzare i componenti, verificare le caratteristiche e guidare un posizionamento accurato per attività di ispezione, pick-and-place, assemblaggio e allineamento.

moving orb
Easy Installation
03
Configurazione rapida con guida manuale

La guida manuale ti permette di insegnare le posizioni muovendo il robot a mano, aiutando a ridurre i tempi di configurazione e a semplificare i cambi di produzione.

moving orb
Flexible Automation
04
Programmazione drag-and-drop

L’interfaccia grafica di TMflow semplifica la creazione di attività per gli utenti comuni, mentre la programmazione tramite script supporta flussi di lavoro più avanzati.

moving orb
Advanced Vision Tools
05
Test offline con TMflow Simulator

Convalida i programmi offline per ridurre i tempi di messa in servizio, testa le modifiche in sicurezza e migliora i flussi di lavoro senza fermare la produzione.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
Progettazione di applicazioni 3D con TMscene

TMscene permette ai team di modellare gli spazi di lavoro con importazioni CAD, punti appresi e movimenti del robot simulati prima dell’implementazione.

moving orb
About_Icon-Continuous growth
07
Costruito per ambienti regolamentati

La protezione di grado IP54 e la compatibilità con camere bianche ISO Classe 3 supportano un utilizzo affidabile nell’elettronica, nell’assemblaggio, nell’ispezione e nella produzione di precisione.

moving orb
background graphic

CASO STUDIO
Scopri come l’assistenza automatizzata alle macchine ha aumentato la capacità ridotto costi di manodopera nelle marcature laser di qualità. 

Component with precise laser marking after automated machine tending
background graphic

SOFTWARE
Sfrutta tutto il potenziale dei tuoi cobot 

TMflow ti aiuta a programmare, convalidare e regolare le applicazioni dei cobot con strumenti drag-and-drop, calibrazione della visione integrata, scripting e simulazione offline per un’implementazione più rapida e cambi di produzione più semplici.

Scopri di più

SOLUZIONE MANIPOLATORE
Automazione flessibile oltre la workstation 

Le applicazioni con manipolatori mobili combinano la mobilità autonoma con la movimentazione dei cobot per spostare, prelevare e posizionare materiali in tutte le aree di produzione, aiutando i produttori a ridurre i passaggi manuali, migliorare il flusso e adattarsi più velocemente.

Scopri di più su MoMas

Guarda
il
video

Automazione end-to-end 

Connetti robot, controllo, movimento, visione, sicurezza e rilevamento con il portafoglio completo di automazione di OMRON. Dalle celle robotizzate alle linee di produzione complete, aiutiamo i produttori a semplificare l’integrazione, migliorare la visibilità e implementare l’automazione con fiducia.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

I sistemi servo e il controllo del movimento coordinano movimenti macchina rapidi e precisi per un funzionamento più fluido e una maggiore produttività.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotica

Robot industriali, collaborativi e mobili automatizzano la movimentazione, l’assemblaggio, il trasporto, l’ispezione e altre attività con flessibilità e precisione.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

I controllori di macchina e i PLC connettono dispositivi, dati e processi lungo tutta la linea per migliorare il coordinamento, semplificare il controllo e supportare un’automazione scalabile.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

I sistemi di visione e le smart camera guidano i robot, verificano i componenti, ispezionano la qualità e mantengono l’accuratezza nei flussi di lavoro automatizzati.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

Controllori di sicurezza, scanner, barriere fotoelettriche e interblocchi supportano un accesso alle macchine sicuro ed efficiente e spazi di lavoro collaborativi.

Inizia ottimizzare la tua produzione oggi stesso 

Hai domande? Parliamone.

Linea di imballaggio automatizzato che elabora i cartoni in modo efficiente
background graphic

RISORSE
Risorse di robotica portata di mano 

Trova la documentazione più recente, i manuali, il software e le guide per supportare la configurazione, il funzionamento, la manutenzione e le prestazioni di tutti i tuoi sistemi robotici.

Ottieni le ultime risorse

SERVIZIO
Rete globale di servizio supporto 

OMRON Robotics supporta la tua flotta di robot con contratti di assistenza, formazione, assistenza in fabbrica e supporto sul campo per aiutarti a mantenere l’operatività, migliorare le prestazioni e far progredire le tue attività.

Scopri di più

50-50