Produzione digitale
Aumenta la sicurezza e l’efficienza con le nostre soluzioni robotiche per la produzione digitale, che offrono flessibilità e un rapido ROI.
Automazione intelligente per la produzione connessa
Dall’assemblaggio di precisione e dalla movimentazione agile dei materiali alle ispezioni rigorose, i robot OMRON potenziano la produzione digitale nei settori dell’elettronica, dei semiconduttori e della tecnologia avanzata. Sistemi adattivi e software intelligente garantiscono una maggiore produttività, costi inferiori e supportano una produzione più intelligente e sostenibile.
Gestione efficiente dei materiali
Automatizza il trasporto senza contaminazioni di wafer, componenti e carichi pesanti con i Robot Mobili Autonomi (AMR) di OMRON. La serie LD (ISO 5/Classe 100) sposta fino a 250 kg per i processi elettronici e dei semiconduttori. Per carichi utili maggiori, la serie MD (ISO 4/Classe 10) gestisce fino a 900 kg, mentre la serie HD (ISO 5/Classe 100) trasporta fino a 1500 kg—perfetta per l’assemblaggio di microelettronica e la logistica in camera bianca.
Trasporto sicuro e protetto da ESD
Proteggi l’elettronica sensibile all’elettricità statica con gli AMR della serie LD dotati di protezione ESD opzionale. Certificati IEC 61340-5-1, questi robot prevengono le scariche elettrostatiche con protezione dalla forza del campo superiore a 40 kV/cm—garantendo un trasporto sicuro e affidabile dei materiali nella produzione elettronica.
Robot industriali di precisione per camere bianche
Soddisfa i rigorosi requisiti di controllo della contaminazione nella produzione di semiconduttori e biotecnologie con i robot certificati per camera bianca di OMRON: robot articolati a 6 assi Viper, e robot SCARA i4H ed eCobra. Certificati ISO 4/Classe 10, questi robot minimizzano la generazione di particelle e garantiscono un funzionamento affidabile e ripetibile per la produzione ad alto rendimento, il trasferimento di materiali sensibili e l’automazione ultra-pulita in ambienti di camera bianca regolamentati.
Assemblaggio flessibile e movimentazione dei materiali
I robot collaborativi OMRON automatizzano l’avvitamento, l’assemblaggio, il collaudo, l’imballaggio di PCB e la movimentazione dei materiali con velocità e precisione certificate per camera bianca. I cobot della serie TM S soddisfano gli standard ISO Cleanroom Classe 3 e SEMI S2, offrendo soluzioni per la produzione ad alto mix e basso volume e la manipolazione di componenti delicati. Si integrano facilmente per migliorare la resa, mantenere la qualità e accelerare i cicli di produzione.
Movimentazione dei materiali di nuova generazione
Combina i cobot della serie TM S (ISO Cleanroom Classe 3, SEMI S2) con gli AMR della serie LD (ISO 5/Classe 100) per soluzioni avanzate di Manipolatori Mobili (MoMas). I MoMas automatizzano la raccolta, il posizionamento e il trasporto di materiali sensibili, consentendo flussi di lavoro precisi ed efficienti in ambienti di camera bianca e supportando una produzione scalabile e pronta per il futuro.
Inizia a ottimizzare i tuoi flussi di lavoro oggi stesso
Hai domande? Chiacchieriamo!
Controllo più intelligente, produzione senza interruzioni
Ottimizza la produzione con le soluzioni di automazione di Omron. Collega robot, sistemi di visione, dispositivi di sicurezza, HMI e PLC su un’unica piattaforma per un controllo unificato. Strumenti intuitivi e la simulazione consentono una distribuzione più rapida e una risoluzione dei problemi più semplice.
Movimento
I servomotori ottimizzano la tua linea automatizzata, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione, mentre i PC industriali garantiscono un controllo preciso del processo.
Robotica
I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.
Controllo
Le unità di controllo massimizzano la produttività e risparmiano spazio, mentre i Controllori Logici Programmabili offrono il pieno controllo sui tuoi processi.
Visione
Le telecamere e i sensori di visione OMRON consentono ai sistemi automatizzati di interagire con il loro ambiente fisico, garantendo prestazioni precise.
Sicurezza
I sensori di sicurezza promuovono l’armonia tra esseri umani e macchine, con I/O remoti che riducono costi e tempi di inattività, garantendo reti affidabili.
PRODOTTI CORRELATI
Soluzioni avanzate per la produzione moderna
Massimizza la produttività e l’uptime con soluzioni robotiche avanzate per la produzione digitale. Ottieni un controllo qualità preciso e accelera il flusso di produzione in ogni fase della produzione.
Robot collaborativi
Automatizza le attività ripetitive in sicurezza con i robot collaborativi OMRON, riducendo lo sforzo dei lavoratori e aumentando la produttività.
Robot mobili autonomi
Accelera il flusso di materiali e adattati alle mutevoli esigenze con gli AMR, riducendo i tempi di inattività e la movimentazione manuale.
Robot industriali
Aumenta la velocità di assemblaggio e la qualità del prodotto con i robot industriali, garantendo operazioni coerenti e precise.
Manipolatori mobili
Automatizza ispezioni e regolazioni con i MoMas, combinando mobilità e precisione per una maggiore flessibilità di produzione.
Approfondimenti correlati
Ottieni maggiori informazioni
Come l’automazione AMR di MPA Technology gestisce 200 casse al giorno su 5000m²
La gestione automatizzata delle macchine aumenta la capacità e l’efficienza nelle marcature laser di qualità
La transizione di Normagrup alla movimentazione automatizzata tramite AMR con trasportatori personalizzati