Torna alle news
OMRON annuncia un’espansione e un aggiornamento significativi della sua linea di robot collaborativi e del software
Elevare l’automazione con la robotica di nuova generazione e software più intelligente
Pleasanton, California — 12 dicembre 2025 — OMRON Robotics and Safety Technologies ha annunciato un’importante espansione e aggiornamento della sua Serie S di robot collaborativi. Questo rilascio completo introduce tre nuovi robot ad alte prestazioni—TM30S, TM20S e TM6S—insieme a miglioramenti hardware critici e al lancio della potente piattaforma software TMflow 2.22.
Questi aggiornamenti sottolineano il nostro impegno a fornire soluzioni di automazione flessibili, sicure e intelligenti che rispondono direttamente alla crescente domanda di produzione ad alto mix e basso volume e alla carenza critica di manodopera nei settori manifatturieri globali.
Potenza e capacità di carico di nuova generazione
L’espansione della serie OMRON TM S amplia significativamente la gamma di compiti impegnativi che possono essere automatizzati in modo collaborativo:
- TM30S (carico utile da 30 kg): Progettato per applicazioni gravose come pallettizzazione, asservimento macchine e manipolatori mobili (MoMa), il TM30S offre una portata e una potenza leader del settore, spingendo i confini dell’automazione collaborativa.
- TM20S (carico utile da 20 kg): Offrendo un perfetto equilibrio tra portata e carico utile, questo modello è ideale per automatizzare l’ispezione qualità, la pallettizzazione e l’asservimento macchine, generando significativi aumenti di produttività nelle operazioni con carico utile medio-alto.
- TM6S (carico utile da 6 kg): Questo modello compatto a lunga portata è ottimizzato per la movimentazione di precisione dei materiali, la saldatura e i manipolatori mobili, fornendo prestazioni rapide e agili in ampi spazi di lavoro.
Esplora tutti i robot della serie OMRON TM S qui—trova il cobot giusto per la tua applicazione.
Innovazioni hardware per affidabilità e precisione
L’intera linea della serie S riceve aggiornamenti hardware chiave volti a rendere i robot più robusti, precisi e adattabili per diversi contesti industriali:
- Grado di protezione IP65 per tutti i bracci: I bracci robotici sono ora certificati con un grado di protezione IP65, garantendo protezione contro l’ingresso di polvere e getti d’acqua a bassa pressione. Ciò rende i robot adatti per ambienti esigenti che richiedono lavaggio, come la lavorazione di alimenti e bevande, i prodotti farmaceutici e altri contesti industriali critici per la pulizia.
- Sensore di forza-coppia integrato sull’articolazione 6 per l’unità a carico utile pesante (TM25S e TM30S): Un sensore di forza-coppia ad alta risoluzione è ora integrato nel polso dei robot. Ciò consente un controllo superiore per applicazioni complesse che richiedono un’interazione altamente reattiva, come inserimento preciso, lucidatura e movimentazione delicata dei materiali, migliorando significativamente la qualità e la coerenza del processo.
- Posizionamento Landmark 2.0: La tecnologia Landmark 2.0 basata sulla visione, aggiornata, offre un orientamento del robot ancora più veloce e preciso. Questa funzionalità semplifica drasticamente il ricollocamento del robot, consentendo ai produttori di spostare il robot in una nuova postazione di lavoro e ridistribuirlo immediatamente senza una ricalibrazione manuale che richiede tempo, massimizzando il tempo di attività e la flessibilità.
“Con il lancio di TM6S, TM20S, TM25S e TM30S—oltre ai principali aggiornamenti hardware come la protezione IP65 sull’intera Serie S, inclusi TM5S, TM7S, TM12S e TM14S—e un sensore di coppia di forza integrato sul giunto 6 su TM25S e TM30S, stiamo consentendo ai clienti di affrontare i lavori più impegnativi con maggiore sicurezza, precisione e flessibilità che mai.” — Qiqi Wang, Global Product Manager
Intelligenza potenziata: presentazione di TMflow 2.22
Il nuovo aggiornamento software TMflow 2.22 migliora l’esperienza utente intuitiva della piattaforma integrando al contempo nuove potenti funzionalità:
- Miglioramenti avanzati della sicurezza: TMflow 2.22 introduce configurazioni di sicurezza più granulari, consentendo una definizione precisa di zone di sicurezza collaborative, limiti di velocità e comportamenti di arresto, garantendo un’interazione uomo-robot più sicura.
- Miglioramenti del controllo remoto estesi: L’aggiornamento fornisce strumenti migliorati per il monitoraggio e il funzionamento remoto, consentendo agli ingegneri di programmare, muovere e risolvere i problemi dei robot a distanza, riducendo al minimo i tempi di inattività e migliorando l’efficienza del supporto.
- Simulazione e miglioramenti avanzati: Il software ora presenta un motore di simulazione aggiornato e ad alta fedeltà che consente una validazione offline accurata di complessi flussi di lavoro di forza-coppia e movimento. A complemento di ciò, il sistema di visione integrato è ampliato con strumenti più robusti per il riconoscimento di pattern, la lettura di codici e l’identificazione dei colori, semplificando le attività di ispezione e pick-and-place per un’implementazione più rapida e pre-validata.
Scopri come TMflow 2.22 può elevare la tua automazione—vedi tutti gli aggiornamenti.
Informazioni su OMRON Robotics and Safety Technologies
OMRON Robotics è un leader globale e una divisione chiave di OMRON Corporation, dedicata a essere pioniera della prossima generazione di automazione industriale attraverso soluzioni robotiche avanzate. Con oltre 40 anni di esperienza e più di 46.000 robot distribuiti in tutto il mondo, OMRON offre un portafoglio completo strutturato attorno alla filosofia: “Alla macchina, il lavoro della macchina. All’uomo, il brivido di un’ulteriore creazione.”
Le nostre linee di prodotti includono Robot Mobili Autonomi (AMR) per la logistica dinamica dei materiali, Robot Collaborativi per un lavoro di squadra sicuro tra uomo e robot e Robot Industriali Fissi ad alta velocità (bracci SCARA, Delta e Articolati) per l’assemblaggio e la selezione di precisione. OMRON Robotics consente ai produttori di costruire linee di produzione flessibili, di alta qualità e agili fornendo soluzioni progettate per coordinarsi senza soluzione di continuità e soddisfare le mutevoli esigenze del mercato.
Approfondimenti correlati
Visualizza tutti gli approfondimenti
L’imballaggio automatizzato basato sui dati aumenta la produzione della linea di brodo di Cleca dell’8%.
Scalare la produzione di gelato vegano con l’automazione intelligente del packaging di fine linea
La pallettizzazione automatizzata riduce il lavoro manuale e aumenta la fidelizzazione del personale presso Myllyn Paras