TM6S-M-0000-Omron-360_Transparent
Clicca per caricare
COLLABORATIVO

OMRON TM6S 

Coprendo più stazioni da un singolo montaggio, il TM6S combina lunga portata, movimento preciso e sicurezza collaborativa certificata per celle compatte senza gabbie. La visione 2D opzionale e la configurazione intuitiva guidata a mano semplificano la movimentazione materiali, il confezionamento, l’ispezione e la saldatura leggera. Con un carico utile di 6 kg e una portata di 1800 mm, ottimizza lo spazio a terra, riduce al minimo i tempi di fermo per il cambio formato e garantisce qualità costante in ogni turno.

SPECIFICHE CHIAVE

OMRON TM6S

Carico utile massimo

6 kg

Portata massima

1800 mm

Ripetibilità

± 0,1 mm

Velocità media

1,1 m/s

Classe IP e camera bianca

IP65 per braccio robot
IP54 per quadro di controllo AC e Robot Stick
ISO Classe 3

Ambiente di programmazione

TMflow, TMScript, TMCraft

CARATTERISTICHE
OMRON TM6S—portata maggiore, collaborazione più intelligente 

Drag-n-Drop Programming
01
Sicurezza collaborativa certificata

33 funzioni di sicurezza conformi a ISO 13849‑1 Categoria 3, PL d e piena conformità ISO 10218‑1, oltre a certificazioni UL e CSA—arresti, velocità prevedibili e lavoro sicuro fianco a fianco.

moving orb
Smart Monitoring
02
Portata multi-stazione da un singolo montaggio

Portata di 1800 mm e movimento preciso consentono la copertura di più stazioni da un singolo montaggio—celle compatte, meno attrezzature e cambi formato più rapidi.

moving orb
Advanced Vision Tools
03
Visione integrata per la precisione

La visione integrata di livello industriale consente visual servoing, ispezione, misurazione e posizionamento preciso—riducendo le telecamere esterne e accelerando la configurazione.

moving orb
Flexible Automation
04
Programma più velocemente con TMflow

La guida manuale di TMflow, i blocchi drag-and-drop e lo scripting offrono ai team un percorso rapido e flessibile dal primo programma alla produzione completa.

moving orb
Easy Installation
05
Ridistribuzione rapida con Landmark

Il posizionamento Landmark opzionale supporta l’auto-localizzazione rapida e ripetibile per spostamenti mobili e cambi formato veloci con calibrazione minima.

moving orb
Certified Compliance
06
IP65 e ISO Classe 3 ready

Protezione IP65 del braccio con coperture dei giunti e certificazione camera bianca ISO Classe 3 mantengono le prestazioni stabili in ambienti oleosi e igienici.

moving orb
About_Icon-Innovation with purpose
07
Finitura conforme ESD

La finitura antistatica mantiene l’affidabilità per la movimentazione di PCB, l’assemblaggio di celle e moduli di precisione.

moving orb
background graphic

CASE STUDY
Scopri come il carico macchina automatizzato ha aumentato capacità ed efficienza presso Laser Quality Markings 

Component with precise laser marking after automated machine tending
background graphic

SOFTWARE
Programma con facilità, distribuisci con sicurezza 

La programmazione e lo scaling di TM6S sono semplici con TMflow. Imposta facilmente i waypoint a mano, progetta i flussi di lavoro visivamente o scrivi logica avanzata secondo necessità. Convalida i programmi offline in TMSimulator—inclusa la visione—quindi sfrutta le funzionalità di sicurezza avanzate e controllo remoto per una distribuzione più rapida e affidabile con meno tempo di configurazione e rilavorazioni.

Scopri di più

SOLUZIONE MANIPOLATORE
La produzione collaborativa inizia con MoMa 

Abbina TM6S a un robot mobile per mantenere le celle di lavoro in movimento. TM6S gestisce la movimentazione materiali, il carico macchina e l’ispezione visiva, e può passare da una stazione all’altra secondo necessità. Le attività comuni includono il caricamento di attrezzature, lo spostamento di vassoi o contenitori e la consegna di parti—fornendo automazione flessibile senza nastri trasportatori fissi.

Scopri di più su MoMas

Guarda
il
video

Automazione end-to-end 

Esplora il portfolio completo di automazione OMRON—sicurezza, visione, controllo e robotica—progettato per funzionare come un unico sistema. Collega le tue celle di lavoro con AMR per un flusso fluido dall’alimentazione al pallet, e programma, sincronizza e simula su un’unica piattaforma per distribuzione più rapida, scaling semplice e operazioni efficienti.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Omron-3G3RX-Advanced-Motion-Controllers-800x800px
01
Movimento

I servi garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.

Omron_Robotics_Family_Group_Website_Final
02
Robotica

I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.

Omron-W4S1-Programmable-Logic-Controllers-800x800px
03
Controllo

Le unità di controllo si integrano con la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio con sistemi integrati.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Telecamere e sensori si adattano al vostro ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, precisi e di alta qualità.

E3ZM-V_remote_teaching
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione uomo-macchina senza interruzioni, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul luogo di lavoro.

Inizia ad automatizzare tuoi flussi di lavoro oggi 

Hai domande? Parliamone.

Linea di imballaggio automatizzato che elabora i cartoni in modo efficiente
background graphic

RISORSE
Il tuo portale per l’expertise robotica 

Sfoglia manuali, aggiornamenti software, documentazione tecnica e certificati di sicurezza. Accedi a guide rapide, modelli di flusso di lavoro e suggerimenti degli esperti per semplificare il tuo percorso dal test alla produzione completa.

Ottieni le risorse TM6S

SERVIZIO
Rete globale di servizio supporto 

OMRON Robotics fornisce supporto e formazione in tutto il mondo per mantenere la tua flotta di robot in funzione alla massima efficienza, garantendo tempi di attività e prestazioni ottimali.

Scopri di più

50-50