산업 분야

자동차 제조

첨단 자동차 제조 솔루션으로 안전성, 효율성 및 ROI를 높이십시오.

EV Production Line on Advanced Automated Smart Factory. High Performance Electric Car Manufacturing. Car Batteries Installation on Electric Vehicles on Assembly line. Automotive Plant.

모든 모델과 모든 교대 근무에서 생산 가속화 

OMRON Robotics는 스마트하고 확장 가능한 자동화를 통해 자동차 및 전기차 제조업체가 인력 부족, 높아지는 품질 요구 사항 및 비용 압박을 해결할 수 있도록 지원합니다. 당사의 로봇은 자재 이동, 조립, 검사와 같은 고위험 반복 작업을 수행하여 부상과 실수를 최소화하는 동시에 모든 단계에서 더욱 안전하고 일관된 생산을 보장합니다.

background graphic
01

자율 자재 운반 

라인사이드 부품 공급, 무거운 엔진 이동 및 샤시 이송을 자동화하여 생산 지연과 수동 취급으로 인한 부상을 방지하십시오. OMRON LD 시리즈 AMR은 혼잡하고 좁은 통로를 주행하며 최대 250kg의 부품을 적기에 인도합니다. 더 큰 하중의 경우, MD 및 HD 모델이 최대 1,500kg의 팔레트와 조립품을 이동합니다. OL-450S는 롤 케이지 운반(450kg)에 특화되어 있습니다. FLOW Core 소프트웨어로 최대 100대의 AMR을 실시간으로 관리하여 안정적인 라인 공급을 유지하고 다운타임을 줄이며 투자 가치를 극대화하십시오.

OMRON LD-250 AMR Automotive Industry
02

고속 자동차 조립 

자동차 조립용으로 설계된 로봇 자동화로 엄격한 사이클 타임과 품질 목표를 달성하십시오. Viper 로봇은 변속기와 대시보드를 빠르고 정확하게 조립하며, SCARA 로봇은 연마, 디스펜싱 및 정밀한 부품 배치를 처리합니다. 협동 로봇은 작업자 바로 옆에서 안전하고 유연한 스크류 체결 및 경량 조립을 가능하게 하여 신속한 공정 전환과 적응형 라인 레이아웃을 지원합니다. 일관된 고품질 제작을 달성하고 재작업을 최소화하십시오.

Assembly_Application_Cobots
03

엔드 투 엔드 자재 흐름 

상자, 트레이 및 팔레트에 대한 정밀한 분류, 포장 및 적재를 통해 자동차 부품의 포장, 키팅 및 팔레타이징을 최적화하십시오. Viper 로봇은 무거운 하중을 관리하고 신뢰할 수 있는 자재 취급을 보장하며, TM S 시리즈 협동 로봇은 작업자와 함께 협력하여 유연하고 정확한 포장 작업을 수행합니다. 통합된 AMR은 조립부터 검사, 출하에 이르기까지 적응형 완전 자동 자재 흐름을 가능하게 합니다.

Cobot_Palletizer_OMRON-logistics-industyr-page
04

품질 검사 및 측정 

자동화된 검사를 통해 엄격한 자동차 품질 표준을 충족하고 불량률을 줄이십시오. OMRON의 협동 로봇 및 6축 Viper 로봇은 용접부, 체결부 및 전자 부품에 대해 반복 가능한 비접촉 점검을 수행하여 결함을 조기에 발견하고 치수를 검증하며 라인을 나가는 모든 부품의 규정 준수를 보장합니다.

Quality inspection & measurements
05

자동 용접, 도장 및 스프레이 

용접, 도장 및 스프레이를 자동화하여 차체 공장과 마감 라인을 간소화하십시오. OMRON 협동 로봇은 MIG, TIG, CMT 용접은 물론 정밀 코팅까지 일관된 품질로 처리하여 재작업을 최소화합니다. 쉬운 노코드 프로그래밍과 내장된 안전 기능 덕분에 다품종 혼류 환경에서도 신속한 배치와 안전한 운용이 가능하며, 컴팩트한 크기로 기존 셀에 쉽게 통합됩니다.

Welding_Automotive_Industry-web-optimized
06

차세대 자재 취급 

모바일 로봇과 협동 로봇을 결합하여 유연한 피킹, 배치 및 운반을 지원하는 모바일 매니퓰레이터(MoMa) 솔루션으로 변화하는 생산 수요에 대응하십시오. MoMa는 복잡한 취급 작업을 자동화하여 작업자가 더 가치 있는 업무에 집중할 수 있게 하고, 새로운 모델이나 라인 변경에 신속하게 적응할 수 있도록 합니다.

추천 제품
Mobile_Manipulator_Automotive_Industry_Optimized

사례 연구
Grupo Antolin은 LD-250 AMR과 협동 로봇을 도입하여 내장재 생산을 가속화하고, 더 빠르고 스마트한 공장을 구현하고 있습니다. 

Case_Study-Grupo-Antolin__LD-250_OMRON_Robotics

오늘부터 생산 최적화를 시작하십시오 

궁금한 점이 있으신가요? 상담을 신청하십시오.

Teklas-Automation-OMRON-LD-crates-front

더 스마트한 제어, 신뢰할 수 있는 결과 

OMRON의 완전한 자동화 솔루션을 활용하십시오. 로봇, PLC, 비전 및 안전 시스템을 통합하여 자동차 생산을 가속화하고 추적성을 보장하며 원활한 운영을 유지할 수 있습니다.

OMRON Automation 방문하기

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
모션

서보는 자동화 라인을 최적화하여 가동 중단 시간과 유지보수를 줄이며, 산업용 PC는 정밀한 공정 제어를 보장합니다.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
로보틱스

산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 향상시키고 정밀도를 바탕으로 광범위한 응용 분야에 쉽게 적응합니다.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
제어

제어 장치는 생산성을 극대화하고 공간을 절약하며, 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)는 공정에 대한 완전한 제어를 제공합니다.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

OMRON 카메라와 비전 센서는 자동화 시스템이 물리적 환경과 상호 작용하여 정밀한 성능을 발휘할 수 있도록 합니다.

Automation_Diagram_Safety
05
안전

안전 센서는 인간과 기계 사이의 조화를 촉진하며, 원격 I/O는 비용과 가동 중단 시간을 줄여 신뢰할 수 있는 네트워크를 보장합니다.