TM7S-Omron-360-0000_Transparent(1)
클릭하여 로드
협동

OMRON TM7S 

소형 부품, 반복 동작 및 비전 가이드 작업에 최적화된 코봇을 통해 협소한 워크셀에 정밀 자동화를 도입하십시오. 7kg의 가반 하중, 700mm의 작업 반경, 내장형 비전 및 인증된 협업 안전 기능을 갖춘 TM7S는 생산 팀에 조립, 검사, 머신 텐딩 및 자재 핸들링을 위한 유연한 솔루션을 제공합니다.

주요 사양

OMRON TM7S

최대 가용 하중

7 kg

최대 도달 거리

700 mm

반복 정밀도

±0.03 mm

평균 속도

1.1 m/s

IP 및 클린룸 등급

로봇 암 IP65 등급
컨트롤 박스 및 로봇 스틱 IP54 등급
ISO Class 3

프로그래밍 환경

TMflow, TMScript, TMCraft

기능
OMRON TM7S—컴팩트한 설치 면적에서 구현되는 정밀 자동화 

Certified Compliance
01
정밀한 가반 하중 성능

최대 7kg의 가반 하중, 700mm의 작업 반경 및 ±0.03mm의 반복 정밀도를 갖춘 TM7S는 협소한 워크셀 내의 정밀 핸들링, 조립, 검사 및 머신 텐딩을 위해 설계되었습니다.

moving orb
Smart Monitoring
02
비전 가이드 정밀도

내장형 비전은 패턴 인식, 물체 위치 지정, 특징 식별 및 검사 작업을 지원하여 픽 앤 플레이스, 조립 및 품질 관리 애플리케이션의 정확도를 향상시킵니다.

moving orb
Easy Installation
03
내장된 협업 안전 기능

36가지 안전 기능을 갖춘 TM S 시리즈는 ISO 13849-1, Cat. 3, PL d, ISO 10218-1, TÜV Nord, UL 및 CSA를 포함한 인증을 통해 협업 운용을 지원합니다.

moving orb
Flexible Automation
04
더욱 쉬워진 프로그래밍

TMflow 비주얼 프로그래밍은 팀이 드래그 앤 드롭 방식으로 간편하게 워크플로를 구축할 수 있도록 돕고, TMScript는 필요 시 더욱 고급화된 애플리케이션 로직을 지원합니다.

moving orb
Advanced Vision Tools
05
복잡함 없는 설정

핸드 가이던스와 직관적인 인터페이스는 티칭 및 교체 작업을 단순화하며, 로봇 스틱(Robot Stick)은 추가 배선 없이 TM 스크린을 티칭 펜던트로 변환해 줍니다.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
청정 생산 환경 대응

IP65 등급의 로봇 암과 ISO Class 3 클린룸 호환성을 통해 청결하고 규제되며 공간이 제한된 생산 환경에서도 사용할 수 있습니다.

moving orb
Careers_Icon – Purpose-driven work
07
배포 전 테스트

TMflow Simulator 및 TMscene을 사용하면 로봇 프로그램과 3D 워크셀을 오프라인에서 검증할 수 있어 설정 시간과 생산 중단을 줄이는 데 도움이 됩니다.

moving orb
background graphic

사례 연구
OMRON 협동 로봇을 사용하여 LITMAT이 시간당 180개의 캡을 일관된 품질로 조립하는 방법을 확인하십시오 

Quality inspection & measurements
background graphic

소프트웨어
코봇의 잠재력을 최대한 발휘하십시오. 

생산 전 TMflow, TMflow Simulator 및 TMscene을 사용하여 코봇 애플리케이션을 구축하고 검증하십시오. 비주얼 프로그래밍, 오프라인 테스트 및 3D 시뮬레이션은 설정을 단순화하고 배포를 가속화합니다.

자세히 알아보기

매니퓰레이터 솔루션
생산 현장의 요구에 맞춘 자동화 이동 

협동 로봇의 기능과 자율 주행 모바일 로봇의 이동성을 결합하여 자재 운반, 피킹, 로딩 및 라인 측 배송을 자동화하십시오. 모바일 매니퓰레이터(Mobile Manipulator) 애플리케이션은 고정된 워크셀을 넘어 자동화를 확장하고 생산의 더 많은 영역에 유연한 핸들링을 제공합니다.

MoMa에 대해 자세히 알아보기

동영상
보기

엔드 투 엔드 자동화 

OMRON의 완벽한 자동화 포트폴리오(안전, 비전, 제어 및 로봇 공학)를 탐색하십시오. 이들은 하나로 작동하도록 구축되었습니다. AMR로 작업 셀을 연결하여 투입부터 팔레트까지 원활한 흐름을 만들고, 단일 플랫폼에서 프로그래밍, 동기화 및 시뮬레이션하여 더 빠른 배포, 원활한 확장 및 효율적인 작업을 달성하십시오.

OMRON Automation 방문

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
모션

서보 시스템 및 모션 제어는 빠르고 정밀한 기계 움직임을 조율하여 더 원활한 작동과 더 높은 처리량을 제공합니다.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
로보틱스

산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 높이고 정밀하게 다양한 응용에 쉽게 적응합니다.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
제어

기계 컨트롤러 및 PLC는 라인 전체의 장치, 데이터 및 프로세스를 연결하여 조정을 개선하고 제어를 간소화하며 확장 가능한 자동화를 지원합니다.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

비전 시스템 및 스마트 카메라는 로봇을 안내하고, 부품을 검증하며, 품질을 검사하고, 자동화된 워크플로우에서 정확성을 유지합니다.

Automation_Diagram_Safety
05
안전

안전 컨트롤러, 스캐너, 라이트 커튼 및 인터록은 안전하고 효율적인 기계 접근 및 협업 작업 공간을 지원합니다.

지금 생산 최적화를 시작하십시오 

궁금한 점이 있으신가요? 문의하십시오.

제조 환경에서 효율성을 높이는 협동 팔레타이저
background graphic

리소스
손끝에서 만나는 로봇 공학 리소스 

협동 로봇 애플리케이션을 자신 있게 계획, 배포 및 유지 관리하는 데 도움이 되는 문서, 매뉴얼, 가이드, 소프트웨어 및 지원 자료를 확인하십시오.

최신 업데이트 받기

서비스
로봇 군의 지속적인 가동을 위한 지원 

OMRON Robotics는 서비스 계약, 교육, 공장 서비스 및 현장 지원을 통해 로봇 플릿을 지원하여 가동 시간을 유지하고 성능을 개선하며 작업을 계속 진행할 수 있도록 돕습니다.

자세히 알아보기

50-50