OMROM TM30S-FT
협동

OMRON TM30S 

TM30S는 긴 도달 범위, 안정적인 움직임, 그리고 유로 및 미국 팔레트에 깔끔하게 적재할 수 있는 인증된 협동 안전 기능을 통해 고하중 팔레타이징 작업을 간소화합니다. 라이저가 필요 없습니다. 내장된 비전, 컴팩트한 디자인, 직관적인 설정으로 셀의 유연성을 유지하고 팀이 시험 단계에서 생산 단계로 빠르게 전환할 수 있도록 합니다. 30kg의 페이로드와 1702mm의 도달 범위로 부하 상태에서도 일관된 사이클을 유지하여 빠른 배포와 안정적인 처리량을 가능하게 합니다.

주요 사양

OMRON TM30S

최대 가용 하중

30 kg

최대 도달 거리

1702 mm

반복 정밀도

± 0.05 mm

평균 속도

2.1 m/s

IP 및 클린룸 등급

로봇 암용 IP65rnAC 제어 박스 및 로봇 스틱용 IP54rnISO Class 3

프로그래밍 환경

TMflow, TMScript, TMCraft

기능
OMRON TM30S — 중요한 곳에서는 강력하게, 필요한 곳에서는 간편하게 

Drag-n-Drop Programming
01
고중량 페이로드 성능

30kg 페이로드와 1702mm 도달 범위는 라이저 없이 유로 및 미국 팔레트 스택을 위한 4~6kg 그리퍼를 사용한 25kg 순중량 상자를 포함하여 고중량 케이스 처리, 팔레타이징 및 대형 부품 이동을 지원합니다.

moving orb
Flexible Automation
02
리프트 없이 팔레타이징

TM30S는 추가적인 리프트 하드웨어 없이 유로 및 미국 팔레트 위치에 도달하여 셀 복잡성, 통합 시간, 유지보수 요구 사항 및 바닥 공간을 줄이는 데 도움이 됩니다.

moving orb
Smart Monitoring
03
인증된 협동 안전

ISO 13849-1 Cat.3 PL d 및 TÜV Nord 규정 준수를 포함한 36가지 안전 기능은 공유 생산 작업 공간에서 안전한 인간-로봇 상호작용을 지원합니다.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
내장 비전

통합된 고해상도 비전은 물체 감지, 위치 지정 및 배치를 지원하여 오작동을 줄이고 스택 품질을 개선하며 주기 일관성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

moving orb
Easy Installation
05
빠른 설정 및 핸드 가이던스

핸드 가이던스 및 TM 스크린을 통해 추가적인 펜던트 배선 없이도 포인트를 쉽게 가르치고, 경로를 조정하며, 애플리케이션을 신속하게 배포할 수 있습니다.

moving orb
Certified Compliance
06
TMflow 시뮬레이터를 통한 오프라인 테스트

TMflow 시뮬레이터는 오프라인에서 프로그램을 검증하고, 변경 사항을 안전하게 테스트하며, 생산을 중단하지 않고도 워크플로우를 개선하는 데 도움을 줍니다.

moving orb
About_Icon-Innovation with purpose
07
TMscene을 이용한 3D 애플리케이션 설계

TMscene을 통해 팀은 배포 전에 CAD 가져오기, 학습된 지점 및 시뮬레이션된 로봇 동작으로 작업 공간을 모델링할 수 있습니다.

moving orb
background graphic

사례 연구
모바일 팔레타이저가 2년 이내에 ROI를 달성한 방법 확인 

Cobot_Palletizer_OMRON-logistics-industyr-page
background graphic

소프트웨어
더 빠르게 구축하고, 더 일찍 검증하며, 더 스마트하게 확장하십시오 

TMflow는 드래그 앤 드롭 프로그래밍, TMscript, 오프라인 시뮬레이션, 원격 조정 및 내장된 안전 도구를 하나의 소프트웨어 환경에 통합합니다. 팀은 TM S 시리즈 모델 전반에 걸쳐 일관된 배포를 지원하면서 애플리케이션을 보다 효율적으로 개발, 테스트 및 개선할 수 있습니다.

자세히 알아보기

매니퓰레이터 솔루션
협업 생산은 MoMa에서 시작됩니다 

TM30S를 OMRON MD 또는 HD 자율 이동 로봇과 페어링하여 고중량 자동화를 고정된 워크스테이션을 넘어 확장하십시오. MoMa는 팔레트 픽업 및 드롭오프, 기계 로딩, 고정 장치 처리, 대량 부품의 지점 간 이동을 위한 유연한 자재 흐름을 지원합니다.

MoMa에 대해 자세히 알아보기

동영상
보기

엔드 투 엔드 자동화 

안전, 비전, 모션, 제어, 센싱 및 로봇 공학을 포함한 OMRON의 완벽한 자동화 포트폴리오를 살펴보십시오. 함께 작동하도록 설계된 이러한 기술은 제조업체가 생산 환경 전반에서 자동화를 보다 효율적으로 프로그래밍, 동기화 및 확장하는 데 도움을 줍니다.

OMRON Automation 방문

Omron_Automation_Drawing
Omron-3G3RX-Advanced-Motion-Controllers-800x800px
01
모션

서보 시스템 및 모션 제어는 빠르고 정밀한 기계 움직임을 조율하여 더 원활한 작동과 더 높은 처리량을 제공합니다.

Omron_Robotics_Family_Group_Website_Final
02
로보틱스

산업용, 협동 및 모바일 로봇은 유연성과 정밀성으로 핸들링, 조립, 운송, 검사 및 기타 작업을 자동화합니다.

Omron-W4S1-Programmable-Logic-Controllers-800x800px
03
제어

기계 컨트롤러 및 PLC는 라인 전체의 장치, 데이터 및 프로세스를 연결하여 조정을 개선하고 제어를 간소화하며 확장 가능한 자동화를 지원합니다.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

비전 시스템 및 스마트 카메라는 로봇을 안내하고, 부품을 검증하며, 품질을 검사하고, 자동화된 워크플로우에서 정확성을 유지합니다.

E3ZM-V_remote_teaching
05
안전

안전 컨트롤러, 스캐너, 라이트 커튼 및 인터록은 안전하고 효율적인 기계 접근 및 협업 작업 공간을 지원합니다.

지금 생산 최적화를 시작하십시오 

질문이 있으신가요? 상담해 보십시오.

Grain products on pallets after robotic palletizing-crop
background graphic

리소스
손끝에서 만나는 로봇 공학 리소스 

최신 TMflow 소프트웨어 업데이트 및 TM30S 문서를 통해 오류 처리, 도구 설정 및 성능을 개선하여 워크플로우를 효율적으로 유지하십시오.

TM30S 자료 살펴보기

서비스
글로벌 서비스 및 지원 네트워크 

OMRON Robotics는 서비스 계약, 교육, 공장 서비스 및 현장 지원을 통해 로봇 플릿을 지원하여 가동 시간을 유지하고 성능을 개선하며 작업을 계속 진행할 수 있도록 돕습니다.

더 알아보기

50-50