자율 주행 로봇

HD 시리즈

자율 운반을 통해 시설 내에서 무거운 팔레트와 대형 조립품을 지속적으로 이동시키십시오.

Omron HD-1500 – 9502

모델 

HD-1500 AMR Huge
01
HD-1500

생산, 적재 및 창고 구역 전반에 걸쳐 무거운 팔레트, 대형 조립품 및 기타 고중량 자재를 이동시키십시오. HD-1500은 360° 안전 범위, 자율 내비게이션, 애플리케이션별 적재 처리를 위한 구성 가능한 상단 모듈을 통해 팔레트 이동 및 엔진 블록 운반과 같은 까다로운 운반 작업을 처리합니다.

최대 페이로드

1500 kg

최대 속도

1800m/s

작동 시간

12.5시간(페이로드 없음), 9시간(풀 페이로드)

제품 세부 정보 보기

AMR 비교 

제품

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

Explore

1500 kg

1800 mm/s

12.5시간 (무부하) 9시간 (최대 부하)

24분 (20%에서 80% 충전)

5° / 8.75% 경사

360° 안전 범위 두 개의 안전 레이저 스캐너 낮은 장애물 감지 레이저 고급 장애물 회피 안전 레이저 스캐너 구역 설정 비상 정지 (총 5개) 가청 및 시각적 표시기 이중 채널 비상 정지 이중 채널 안전 출력 이중 채널 보호 정지 인터페이스 선택 사항 수직 레이저 스캐너

IP20

ISO 5 / Class 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cTUVus 배터리: cTUVus, CE 전원 공급 장치: cTUVus 도킹 타겟: cTUVus

아니요

MobilePlanner

Table_MD-650

MD-650/900

Explore

650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900)

2200 mm/s (MD-650) 1800 mm/s (MD-900)

10시간 (페이로드 없음) 8시간 (최대 페이로드)

19.6분 (20%~80% 충전)

5° / 8.75% 경사

360° 안전 범위 두 개의 안전 레이저 스캐너 낮은 장애물 감지 레이저 고급 장애물 회피 비상 정지 (총 5개) 가청 및 시각적 표시기 선택 사항 수직 레이저 스캐너

IP22 충전 패드용 IP10

ISO 4 / Class 10

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cTUVus 배터리: cTUVus, CE 전원 공급 장치: cTUVus 도킹 타겟: cTUVus

아니요

MobilePlanner

Table_OL-450S

OL-450S

Explore

450 kg

1200mm/s (전진/측면) 300mm/s (후진)

11시간 (무부하) 7시간 (최대 부하)

25분 (20%~80% 충전)

평평한 표면에서만 사용 가능

360° 안전 범위 전면 안전 스캐너 2개 안전 스캐너 구역 설정 29개 고급 장애물 회피 비상 정지 (총 2개) 가청 및 시각적 표시기 후면 범퍼 정지 안전 접근등

IP20

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (4.12항 제외) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g

배터리: CE 고정 전자 장치 및 고정 코일: CE

아니요

MobilePlanner

Table_LD-259

LD-250

Explore

250kg

1200 mm/s

13시간 (무부하) 10시간 (최대 부하)

2시간 10분 (20%~80% 충전)

1.7°/3% 경사

240° 시야각 전면 안전 스캐닝 레이저 하단 전면 레이저 고급 장애물 회피 선택 사항 레이저 스캐너 비상 정지 (총 3개) 후면 TOF 감지 가청 및 시각적 표시기

IP20

ISO 5 / Class 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (예외 포함) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cULus 배터리: cRUus 도킹 스테이션: cULus

MobilePlanner

LD-6090 Tets

LD-60/90

Explore

60kg (LD-60) 90kg (LD-90)

1800mm/s(LD-60) 1350mm/s(LD-90)

15시간(페이로드 없음) 12시간(전체 페이로드)

2시간 10분 (20%~80% 충전)

≤ 60kg: 4.8° (8.3%) > 60kg: 평평한 바닥에서만 사용 가능

240° 시야각 전면 안전 스캐닝 레이저 비상 정지 고급 장애물 회피 후면 소나 감지 전면 범퍼 센서 가청 및 시각적 표시기

IP20

ISO 5 / Class 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (예외 포함) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cULus 배터리: cRUus 도킹 스테이션: cULus

MobilePlanner

최대 페이로드

최대 속도

작동 시간

충전 시간

최대 경사

안전 기능

IP 등급

클린룸 등급

규정 준수

인증 및 마킹

ESD 옵션

제어 인터페이스

제품

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

Explore

Table_MD-650

MD-650/900

Explore

Table_OL-450S

OL-450S

Explore

Table_LD-259

LD-250

Explore

LD-6090 Tets

LD-60/90

Explore

최대 페이로드

1500 kg

650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900)

450 kg

250kg

60kg (LD-60) 90kg (LD-90)

최대 속도

1800 mm/s

2200 mm/s (MD-650) 1800 mm/s (MD-900)

1200mm/s (전진/측면) 300mm/s (후진)

1200 mm/s

1800mm/s(LD-60) 1350mm/s(LD-90)

작동 시간

12.5시간 (무부하) 9시간 (최대 부하)

10시간 (페이로드 없음) 8시간 (최대 페이로드)

11시간 (무부하) 7시간 (최대 부하)

13시간 (무부하) 10시간 (최대 부하)

15시간(페이로드 없음) 12시간(전체 페이로드)

충전 시간

24분 (20%에서 80% 충전)

19.6분 (20%~80% 충전)

25분 (20%~80% 충전)

2시간 10분 (20%~80% 충전)

2시간 10분 (20%~80% 충전)

최대 경사

5° / 8.75% 경사

5° / 8.75% 경사

평평한 표면에서만 사용 가능

1.7°/3% 경사

≤ 60kg: 4.8° (8.3%) > 60kg: 평평한 바닥에서만 사용 가능

안전 기능

360° 안전 범위 두 개의 안전 레이저 스캐너 낮은 장애물 감지 레이저 고급 장애물 회피 안전 레이저 스캐너 구역 설정 비상 정지 (총 5개) 가청 및 시각적 표시기 이중 채널 비상 정지 이중 채널 안전 출력 이중 채널 보호 정지 인터페이스 선택 사항 수직 레이저 스캐너

360° 안전 범위 두 개의 안전 레이저 스캐너 낮은 장애물 감지 레이저 고급 장애물 회피 비상 정지 (총 5개) 가청 및 시각적 표시기 선택 사항 수직 레이저 스캐너

360° 안전 범위 전면 안전 스캐너 2개 안전 스캐너 구역 설정 29개 고급 장애물 회피 비상 정지 (총 2개) 가청 및 시각적 표시기 후면 범퍼 정지 안전 접근등

240° 시야각 전면 안전 스캐닝 레이저 하단 전면 레이저 고급 장애물 회피 선택 사항 레이저 스캐너 비상 정지 (총 3개) 후면 TOF 감지 가청 및 시각적 표시기

240° 시야각 전면 안전 스캐닝 레이저 비상 정지 고급 장애물 회피 후면 소나 감지 전면 범퍼 센서 가청 및 시각적 표시기

IP 등급

IP20

IP22 충전 패드용 IP10

IP20

IP20

IP20

클린룸 등급

ISO 5 / Class 100

ISO 4 / Class 10

ISO 5 / Class 100

ISO 5 / Class 100

규정 준수

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (4.12항 제외) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (예외 포함) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (예외 포함) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

인증 및 마킹

AMR: cTUVus 배터리: cTUVus, CE 전원 공급 장치: cTUVus 도킹 타겟: cTUVus

AMR: cTUVus 배터리: cTUVus, CE 전원 공급 장치: cTUVus 도킹 타겟: cTUVus

배터리: CE 고정 전자 장치 및 고정 코일: CE

AMR: cULus 배터리: cRUus 도킹 스테이션: cULus

AMR: cULus 배터리: cRUus 도킹 스테이션: cULus

ESD 옵션

아니요

아니요

아니요

제어 인터페이스

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

지금 바로 고하중 워크플로우 자동화를 시작하십시오 

질문이 있으신가요? 문의하세요

Omron HD-1500 – 9504
background graphic

소프트웨어
플릿을 확장하고 흐름을 간소화하십시오 

FLOW Core는 일상적인 AMR 작업을 위한 작업 생성, 경로 계획 및 플릿 조정을 중앙 집중화합니다. 지속적인 수동 감독 없이도 자재가 이동하도록 작업을 자동으로 할당하고, 로봇 트래픽을 관리하며, 장애물 주변으로 AMR의 경로를 재설정합니다.

더 알아보기

엔드투엔드 자동화 

컨트롤러, 안전, 비전, I/O 및 자율 이동 로봇을 통합 플랫폼에 통합하십시오. OMRON은 단일 공급업체로서 자재 취급 장비, 센서 및 PLC 로직을 하나의 연결된 자동화 시스템으로 조정하는 데 도움을 드립니다.

OMRON Automation 방문

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
모션

서보는 효율적인 라인 이동을 보장하여 다운타임과 유지보수를 줄여 더 원활하고 안정적인 작업을 가능하게 합니다.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
로보틱스

산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 향상시키고 정밀하며 광범위한 적용 분야에 쉽게 적응합니다.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
제어

제어 장치는 생산 라인을 통합하여 내장 시스템으로 공간을 절약하면서 생산성을 극대화합니다.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

카메라와 센서는 환경에 적응하여 원활하고 정확하며 고품질의 자동화된 공정을 가능하게 합니다.

Automation_Diagram_Safety
05
안전

안전 센서는 원활한 인간-기계 협업을 보장하여 위험을 줄이고 작업장 안전을 향상시킵니다.

서비스
글로벌 서비스 및 지원 네트워크 

OMRON의 글로벌 네트워크, 전문가 교육 및 안전 서비스를 통해 모바일 로봇 플릿의 가동 시간과 성능을 극대화하여 핵심 비즈니스에 집중할 수 있도록 지원합니다.

더 알아보기

50-50