MoMa Solution for Seamless End-to-End Manufacturing Processes Mobile_Manipulator_OMRON
호버
MoMa

모바일 매니퓰레이터 

모바일 매니퓰레이터(MoMa) 응용 분야는 비전 기능이 내장된 OMRON TM 협동 로봇 암과 LD 또는 MD 시리즈 AMR을 결합하여 피킹, 운반 및 검사 작업을 자동화함으로써 진화하는 생산 요구에 부응하는 타의 추종을 불허하는 효율성과 적응성을 제공합니다.

OMRON은 완전 통합형 모바일 매니퓰레이터를 표준 제품으로 제공하지 않습니다. 당사는 신뢰할 수 있는 시스템 통합업체와 협력하여 적절한 MoMa 구성을 제공합니다. 문의해 주시면 귀하의 특정 응용 요구 사항에 가장 적합한 파트너를 연결해 드리겠습니다.

관련 제품

LD-60/90

최대 가반 하중

60 kg (LD-60)
90 kg (LD-90)

최대 속도

1800 mm/s (LD-60)
1350 mm/s (LD-90)

운행 시간

15시간 (가반 하중 없음)
12시간 (최대 가반 하중)

충전 시간

2시간 10분 (20~80% 충전 시)

최대 경사

최대 60 kg: 4.8° / 8.3% 경사
60 kg 초과: 평탄한 바닥 전용

제어 인터페이스

MobilePlanner

LD-250

최대 가반 하중

250 kg

최대 속도

1200 mm/s

운행 시간

13시간 (가반 하중 없음), 10시간 (최대 가반 하중)

충전 시간

2시간 10분 (20~80% 충전 시)

최대 경사

1.7° / 3% 경사

제어 인터페이스

MobilePlanner

MD-650/900

최대 가반 하중

650 kg (MD-650)
900 kg (MD-900)

최대 속도

2200 mm/s (MD-650)
1800 mm/s (MD-900)

운행 시간

10시간 (가반 하중 없음)
8시간 (최대 가반 하중)

충전 시간

19.6분 (20%에서 80%까지)

최대 경사

5° / 8.75% 경사

제어 인터페이스

MobilePlanner

OMRON TM5S

최대 가반 하중

5 kg

최대 도달 거리

900 mm

반복 정밀도

±0.05 mm

평균 속도

1.4 m/s

IP 및 클린룸 등급

IP54, ISO Class 3 (옵션)

프로그래밍 환경

TMflow

OMRON TM7S

최대 가반 하중

7 kg

최대 도달 거리

700 mm

반복 정밀도

±0.05 mm

평균 속도

1.1 m/s

IP 및 클린룸 등급

IP54, ISO Class 3 (옵션)

프로그래밍 환경

TMflow

OMRON TM12S

최대 가반 하중

12 kg

최대 도달 거리

1300 mm

반복 정밀도

±0.03 mm

평균 속도

1.3 m/s

IP 및 클린룸 등급

IP54, ISO Class 3 (옵션)

프로그래밍 환경

TMflow

OMRON TM14S

최대 가반 하중

14 kg

최대 도달 거리

1100 mm

반복 정밀도

±0.03 mm

평균 속도

1.1 m/s

IP 및 클린룸 등급

IP54, ISO Class 3 (옵션)

프로그래밍 환경

TMflow

OMRON TM25S

최대 가반 하중

25 kg

최대 도달 거리

1902 mm

반복 정밀도

±0.1 mm

평균 속도

2.1 m/s

IP 및 클린룸 등급

IP54, ISO Class 3 (옵션)

프로그래밍 환경

TMflow

특징
MoMa — 더 스마트하고 적응력이 뛰어난 제조 환경 구현  

reorder–reorder-arrow-move-arrange
01
적응형 자동화

MoMa는 변화하는 작업에 적응합니다. 가벼운 하중에는 TM5S + LD-90을, 무거운 하중에는 TM14S + MD-650을 조합하십시오. 로봇 암은 피킹 및 배치를 수행하고, AMR은 자율 운반을 담당합니다.

moving orb
Smart Monitoring
02
타의 추종을 불허하는 다재다능함

MoMa는 모바일 로봇과 협동 로봇의 장점을 한계 없이 제공하여 제조업체에 더 큰 다재다능함과 효율성을 선사합니다.

moving orb
Easy Installation
03
고급 안전 기능

안전 등급 레이저, ToF 센서 및 비상 정지 버튼을 갖춘 MoMa는 복잡한 환경에서도 안전한 협업을 보장합니다.

moving orb
Flexible Automation
04
더 스마트한 차량 관리

실시간 업데이트, 지능형 라우팅, MobilePlanner를 통한 태블릿 기반 제어, MES, ERP 및 WMS 시스템과의 원활한 통합을 활용하십시오.

moving orb
update
05
규정 준수 및 클린룸

EN ISO 12100, EN ISO 13849-1 및 ANSI B56.5를 준수하며 ISO 5/Class 100 클린룸 호환성을 제공합니다.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
ESD 보호

옵션인 ESD 스킨은 민감한 부품을 보호하여 전자 제품 제조에 이상적입니다.

moving orb
background graphic
background graphic

소프트웨어
차량의 잠재력을 극대화하십시오 

FLOW Core 차량 관리를 통해 최대 100대의 OMRON AMR을 관리하십시오. 하나의 플랫폼에서 간편하게 작업을 생성하고, 경로를 최적화하며, 차량 이동을 제어할 수 있습니다. 직관적이고 강력한 도구로 워크플로우를 간소화하고 생산성을 높이십시오.

자세히 알아보기

응용 분야 자동화 

Omron의 산업 자동화 솔루션으로 생산성을 높이십시오. 하나의 플랫폼에서 로봇, 안전 및 비전 시스템을 원활하게 프로그래밍하고 동기화하십시오. 통합 시뮬레이션을 통해 손쉬운 배포와 효율적인 운영이 가능합니다.

OMRON Automation 방문하기

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
모션

서보는 효율적인 라인 이동을 보장하여 가동 중단 시간과 유지보수를 줄이고 더 원활하고 안정적인 운영을 가능하게 합니다.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
로봇 공학

산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 향상시키고 정밀하게 광범위한 응용 분야에 쉽게 적응합니다.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
제어

제어 장치는 생산 라인과 통합되어 내장 시스템으로 공간을 절약하는 동시에 생산성을 극대화합니다.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

카메라와 센서는 환경에 적응하여 원활하고 정확하며 고품질의 자동화 프로세스를 가능하게 합니다.

Automation_Diagram_Safety
05
안전

안전 센서는 원격 I/O를 통해 비용과 가동 중단 시간을 줄이면서 원활한 인간-기계 협업을 보장하여 신뢰할 수 있는 네트워크를 구축합니다.

오늘부터 생산 최적화를 시작하십시오 

궁금한 점이 있으신가요? 상담해 보십시오.

Collaborative_Robots_Application_OMRON_Robotics
background graphic

리소스
차량을 최상의 성능으로 유지하십시오 

최신 FLOW Core 소프트웨어 업데이트와 상세 문서를 받아 차량 성능을 극대화하고 운영을 간소화하십시오.

최신 리소스 받기

서비스
글로벌 서비스 및 지원 네트워크 

글로벌 네트워크와 전담 지원을 통해 OMRON Robotics는 귀하의 차량이 최대 가동 시간으로 최상의 성능을 유지하도록 돕습니다.

자세히 알아보기

50-50