Voltar aos estudos de caso
A Sanofi automatiza a embalagem de fim de linha para 1 bilhão de doses de vacina
Automatizando o manuseio de caixas pesadas para uma produção de vacinas mais segura e eficiente
Na unidade de Marcy-l’Étoile da Sanofi, o empilhamento manual de caixas de 9 kg no final da linha de embalagem representava um gargalo para os operadores. O levantamento repetitivo limitava a produção e sobrecarregava os trabalhadores, especialmente com a escala da instalação: um bilhão de doses de vacina enviadas anualmente para 150 países.
To address this challenge, Sanofi partnered with OMRON to install collaborative robotic palletizers. The TM12 robot was selected for its payload capacity and compact design, allowing for quick integration into existing lines. Each robotic palletizer now handles 150,000 kg of product monthly, reducing manual labor and enabling operators to shift to more value-added tasks.
A segurança continua sendo fundamental, com o sistema projetado para funcionar perfeitamente ao lado da equipe. O paletizador robótico não apenas aumenta a produtividade, mas também melhora o bem-estar do operador e a confiabilidade do processo. O suporte da OMRON garante desempenho confiável e adaptabilidade em todas as operações globais da Sanofi.
Assista à história da Sanofi:
Download in: Italian | German | Spanish | French | Polish | Turkish
Visão geral dos resultados:
- 150.000 kg de produto paletizado por mês
- Redução de 30% na carga de trabalho manual para os operadores
- Integração perfeita nas linhas de embalagem existentes
- Melhoria da segurança e ergonomia no local de trabalho
- Solução escalável para a produção global de vacinas
- Operadores realocados para funções de maior valor
Automação personalizada para fabricação de diagnósticos
O uso do paletizador robótico da OMRON pela Sanofi levou a fluxos de trabalho mais seguros, maior eficiência e maior flexibilidade no atendimento às demandas de produção, ao mesmo tempo em que permite que os operadores se concentrem em tarefas mais significativas. Se você está considerando a automação para sua instalação, teremos prazer em conversar sobre seu projeto e suas metas.
Insights relacionados
Ver todos os insights
O paletizador colaborativo processa até 8 caixas por minuto, acelerando o ROI para fabricantes industriais
O empacotamento automatizado orientado por dados aumenta a produção da linha de caldo da Cleca em 8 %
O paletizador cobot RB1200 reduz a área ocupada em 60% e corta custos em 50% com a paletização automatizada