Voltar às notícias

OMRON Anuncia Grande Expansão Atualização da Sua Linha de Robôs Colaborativos Plataforma de Software 

Notícias
Banner de Lançamento OMRON TM6S TM20S TM25S e TM30S

Elevando a automação com robótica de nova geração e software mais inteligente

Pleasanton, Califórnia – 12 de dezembro de 2025 – A OMRON Robotics and Safety Technologies está dando um passo importante na evolução da sua linha de robôs colaborativos TM S Series. Nesta nova fase, a empresa apresenta três novos modelos de alto desempenho – TM30S, TM20S e TM6S –, acompanhados de melhorias essenciais de hardware e do lançamento da poderosa plataforma de software TMflow 2.22.

Com essas novidades, a OMRON reforça seu compromisso em oferecer soluções de automação flexíveis, seguras e inteligentes, preparadas para atender à crescente demanda por produção de alto mix e baixo volume e para enfrentar a escassez de mão de obra qualificada em diferentes setores industriais no mundo todo.

Força de nova geração e maior capacidade de carga

A ampliação da série OMRON TM S aumenta de forma significativa o leque de tarefas complexas que podem ser automatizadas de forma colaborativa:

  • TM30S (30 kg de carga útil): Desenvolvido para aplicações pesadas, como paletização, abastecimento de máquinas e uso em robôs móveis (MoMa), o TM30S oferece alcance e potência de ponta de mercado, elevando o nível da automação colaborativa.
  • TM20S (20 kg de carga útil): Combinando perfeitamente alcance e capacidade de carga, este modelo é ideal para automatizar inspeção de qualidade, paletização e abastecimento de máquinas, gerando ganhos significativos de produtividade em aplicações de média a alta carga.
  • TM6S (6 kg de carga útil): Este modelo compacto, com longo alcance, é otimizado para manuseio de materiais de alta precisão, soldagem e aplicações em robôs móveis, garantindo desempenho rápido e ágil em áreas de trabalho amplas.

Conheça todos os robôs da série OMRON TM S aqui — e encontre o cobot ideal para a sua aplicação.

TM6S Features Graphic
TM20S Collaborative Robot Features Graphics
OMRON TM30S Graphics with Features
Inovações em hardware para confiabilidade e precisão

Toda a linha S recebe melhorias de hardware focadas em tornar os robôs ainda mais robustos, precisos e adaptáveis a diferentes ambientes industriais:

“Com lançamento dos modelos TM6S, TM20S, TM25S TM30S — somado grandes atualizações de hardware, como proteção IP65 em toda Série S, incluindo TM5S, TM7S, TM12S TM14S, sensor de força/torque integrado na junta nos modelos TM25S TM30S — estamos permitindo que nossos clientes enfrentem suas tarefas mais desafiadoras com muito mais segurança, precisão flexibilidade do que nunca.” — Qiqi Wang, Gerente Global de Produto 

Inteligência em novo patamar: conheça o TMflow 2.22

A nova atualização TMflow 2.22 torna a experiência de uso ainda mais intuitiva e adiciona funcionalidades avançadas à plataforma:

Veja em detalhes como o TMflow 2.22 pode elevar o nível da sua automação — confira todas as novidades da versão.

Sobre a OMRON Robotics

A OMRON Robotics é uma das principais divisões da OMRON Corporation e referência global em automação industrial baseada em robótica. Com mais de 40 anos de experiência e mais de 46.000 robôs instalados em todo o mundo, a empresa oferece um portfólio completo guiado pela filosofia: “À máquina, o trabalho da máquina. Ao ser humano, o prazer de criar ainda mais.”

Nossas linhas de produtos incluem Robôs Móveis Autônomos (AMRs) para logística dinâmica de materiais, Robôs Colaborativos para trabalho em equipe seguro entre humanos e robôs, e Robôs Industriais Fixos de alta velocidade (braços SCARA, Delta e Articulados) para montagem e classificação de precisão. Com essas soluções, a OMRON ajuda fabricantes a construir linhas de produção flexíveis, de alta qualidade e altamente ágeis, com sistemas projetados para operar de forma coordenada e acompanhar rapidamente as mudanças do mercado.

Voltar às notícias

rss

Mantenha-se conectado

form robot background