INDÚSTRIAS

Fabricação digital

Aumente a segurança e a eficiência com nossas soluções robóticas para manufatura digital, proporcionando flexibilidade e rápido retorno sobre o investimento.

Automação inteligente para fabricação conectada 

Desde a montagem precisa e movimentação ágil de materiais até inspeções rigorosas, os robôs da OMRON capacitam a fabricação digital nos setores de eletrônicos, semicondutores e tecnologia avançada. Sistemas adaptáveis e software inteligente impulsionam maior rendimento, custos mais baixos e apoiam uma produção mais inteligente e sustentável.

background graphic
01

Manuseio eficiente de materiais 

Automate contamination-free transport of wafers, components, and heavy loads with OMRON’s Autonomous Mobile Robots (AMRs). The LD series (ISO 5/Class 100) moves up to 250 kg for electronics and semiconductor processes. For higher payloads, the MD series (ISO 4/Class 10) handles up to 900 kg, while the HD series (ISO 5/Class 100) transports up to 1500 kg—perfect for microelectronics assembly and cleanroom logistics.

Philips-Austria-AMR-OMRON-web-optimized
02

Transporte seguro com proteção ESD 

Safeguard static-sensitive electronics with LD series AMRs featuring optional ESD protection. Certified to IEC 61340-5-1, these robots prevent electrostatic discharge with field strength protection above 40 kV/cm—ensuring safe, reliable material transport in electronics manufacturing.

Produtos recomendados
LD-6090 ESD version by OMRON
03

Robôs industriais de precisão para salas limpas 

Meet strict contamination control requirements in semiconductor and biotech manufacturing with OMRON’s cleanroom-certified robots: Viper 6-axis articulated robots, and i4H and eCobra SCARA robots. Certified to ISO 4/Class 10, these robots minimize particle generation and ensure reliable, repeatable operation for high-yield manufacturing, sensitive material transfer, and ultra-clean automation in regulated cleanroom environments.

Produtos recomendados
Solutions_Digital_Omron i4H ESD – PCB RIGHT
04

Montagem flexível manuseio de materiais 

OMRON collaborative robots automate screwdriving, assembly, testing, PCB packaging, and material handling with cleanroom-certified speed and precision. TM S Series cobots meet ISO Cleanroom Class 3 and SEMI S2 standards, offering solutions for high-mix, low-volume production and delicate component handling. Integrate easily to improve yield, maintain quality, and accelerate production cycles.

Produtos recomendados
OMRON_Cobot_Digital_Industry-web-optimized
05

Manuseio de materiais de última geração 

Combine TM S Series cobots (ISO Cleanroom Class 3, SEMI S2) with LD series AMRs (ISO 5/Class 100) for advanced Mobile Manipulator solutions. MoMas automate picking, placing, and transport of sensitive materials, enabling precise, efficient workflows in cleanroom environments and supporting scalable, future-ready manufacturing.

Produtos recomendados
MoMa for Digital Industries_OMRON

ESTUDO DE CASO
Como série LD da OMRON transformou transporte de materiais produtividade na polar semiconductor 

Thumb_Polar_Semiconductor_Case_Study_OMRON

Comece otimizar seus fluxos de trabalho hoje mesmo 

Tem perguntas? Vamos conversar!

TM5-900-Omron_Robotics.png

Controle mais inteligente, produção contínua 

Otimize a produção com as soluções de automação da Omron. Conecte robôs, sistemas de visão, dispositivos de segurança, HMIs e PLCs em uma plataforma para controle unificado. Ferramentas intuitivas e simulação permitem uma implantação mais rápida e uma solução de problemas mais fácil.

Visite a OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimento

Os servos otimizam sua linha automatizada, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção, enquanto os PCs industriais garantem um controle preciso do processo.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controle

As unidades de controle maximizam a produtividade e economizam espaço, enquanto os Controladores Lógicos Programáveis oferecem controle total sobre seus processos.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

As câmeras e os sensores de visão da OMRON permitem que os sistemas automatizados interajam com seu ambiente físico, garantindo um desempenho preciso.

Automation_Diagram_Safety
05
Segurança

Os sensores de segurança promovem a harmonia entre humanos e máquinas, com E/S remotas reduzindo custos e tempo de inatividade, garantindo redes confiáveis.