INDÚSTRIAS

Fabricação de produtos médicos

Aumente a segurança e a eficiência com robôs para fabricação no segmento médico, proporcionando flexibilidade e rápido retorno sobre o investimento.

Garantia para todos os dispositivos, quaisquer regulamentações 

Mantenha-se à frente dos requisitos regulamentares e das mudanças de mercado com os robôs para fabricação no segmento médico da OMRON. Nossas soluções automatizam processos-chave, diminuem o risco de contaminação e oferecem qualidade rastreável, apoiando a conformidade e a eficiência para os fabricantes em um setor em rápida evolução.

background graphic
01

Montagem médica segura precisa 

Automatize a montagem, embalagem e paletização de dispositivos médicos e farmacêuticos com os robôs colaborativos OMRON TM S Series, certificados para os padrões ISO Cleanroom Class 3 e SEMI S2. Selecione os modelos TM5S ou TM7S para aparafusamento compacto, montagem intrincada e testes em ambientes estéreis, enquanto os TM12S e TM14S oferecem cargas úteis mais altas para tarefas exigentes de manuseio de materiais e montagem. Para paletização eficiente, o TM25S manipula cargas maiores de até 25kg com facilidade. Esses cobots avançados ajudam a reduzir riscos de contaminação, aumentar a qualidade do produto e simplificar a conformidade com as regulamentações do setor.

ntnu_omron_tm_newssinglemob-web-optimized
02

Seleção colocação em alta velocidade embalagem   

Alcance automação ultra-limpa e de alto rendimento com robôs articulados, SCARA e paralelos projetados para salas limpas ISO 4/Classe 10 e múltiplos níveis de proteção IP. Otimize operações de embalagem blister, montagem de seringas, pipetagem e paletização, minimizando o contato humano e a contaminação. Essas soluções oferecem desempenho confiável e ajudam a atender aos mais rigorosos padrões da indústria para fabricação médica e farmacêutica.

Pipetting_Application_OMRON
03

Manuseio automatizado de materiais 

Mova com segurança e eficiência matérias-primas, produtos acabados e resíduos de risco biológico entre salas limpas, laboratórios e áreas de produção com Robôs Móveis Autônomos (AMRs). As séries LD e HD (ISO 5/Classe 100) e a série MD (ISO 4/Classe 10) oferecem rastreabilidade total, reduzem o manuseio manual e a contaminação cruzada, e atendem a rigorosos padrões de sala limpa. Personalize os AMRs com toppers, esteiras, prateleiras ou carrinhos para automatizar a entrega de materiais, remoção de resíduos e transferência de componentes. Integre facilmente os AMRs ao seu fluxo de trabalho para otimizar a logística, responder rapidamente às mudanças de produção e garantir o transporte livre de contaminação na fabricação médica.

TePe-production_mobile_robot_OMRON
04

Desinfeção UV-c para cuidados de saúde 

Proteja pacientes e funcionários com robôs UV-C autônomos que desinfetam o ar e as superfícies usando luz UV-C. Ideais para hospitais e centros de saúde, esses robôs garantem esterilização consistente e automatizada em quartos de pacientes, salas de cirurgia e zonas de alto tráfego, reduzindo o risco de infecção e apoiando padrões rigorosos de higiene.

Produtos recomendados
Close-up da tecnologia UV-C no Robô de Desinfecção
05

Manuseio de materiais de última geração 

Desbloqueie a automação avançada e flexível para ambientes sensíveis com aplicações MoMa, integrando a base AMR LD ou MD da OMRON e o braço colaborativo da Série TM (ISO Cleanroom Classe 3) em uma única solução. O AMR navega pelas salas limpas enquanto o braço robótico lida com a coleta, colocação e transporte precisos, simplificando as tarefas de várias etapas e garantindo a conformidade para os fabricantes de dispositivos médicos.

Produtos recomendados
ntnu_omron_moma_fcard-web-optimized

ESTUDO DE CASO
Como HIPRA automatizou 700 transferências diárias de vacinas com AMRs da OMRON, garantindo conformidade eficiência em sala limpa. 

Material handling automation system at HIPRA facility

Comece otimizar sua produção hoje 

Tem perguntas? Vamos conversar!

Pick-and-place-parallel-robots_OMRON_Robotics (1)

Automatize suas aplicações 

Maximize a eficiência da produção com as soluções de automação da Omron: programe e sincronize robôs, PLCs, sistemas de visão e dispositivos de segurança em uma única plataforma. A simulação integrada acelera a implantação e a solução de problemas para operações contínuas e compatíveis.

Visite a OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimento

Os servos otimizam sua linha automatizada, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção, enquanto os PCs industriais garantem um controle preciso do processo.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controle

As unidades de controle maximizam a produtividade e economizam espaço, enquanto os Controladores Lógicos Programáveis oferecem controle total sobre seus processos.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

As câmeras e os sensores de visão da OMRON permitem que os sistemas automatizados interajam com seu ambiente físico, garantindo um desempenho preciso.

Automation_Diagram_Safety
05
Segurança

Os sensores de segurança promovem a harmonia entre humanos e máquinas, com E/S remotas reduzindo custos e tempo de inatividade, garantindo redes confiáveis.