ROBÔ MÓVEL AUTÔNOMO

Série OL

Leve o transporte de carrinhos a um fluxo de materiais mais estável e eficiente com a Série OL.

Standard carrier lifting OL-450S AMR

Modelos 

OL-450S with Mast Front VIew
01
OL-450S

Transforme o deslocamento manual de carrinhos em um fluxo de materiais contínuo e previsível. O OL‑450S, de perfil baixo e movimento omnidirecional, se posiciona sob roll cages e carrinhos de picking, eleva a carga com segurança e a transporta por áreas compartilhadas e muito movimentadas, com funções de segurança integradas. O carregamento sem fio e a coordenação centralizada da frota mantêm o fluxo de materiais estável, sem a necessidade de intervenção constante dos operadores.

Carga máxima

450 kg

Velocidade máxima

1200 mm/s

Altura do elevador

108 – 308 mm

Ver detalhes do produto

Compare nossos AMRs 

Produto

Table_OL-450S

OL-450S

Explore

450 kg

1200 mm/s

Somente pisos planos

11 h (sem carga útil) 7 h (carga útil total)

25 min

2 scanners de segurança frontais Cobertura de segurança de 360° 2 botões de parada de emergência Parachoque traseiro que interrompe o AMR Alertas programáveis Desvio avançado de obstáculos

IP20

Não

MobilePlanner

Table_LD-259

LD-60/90/250

Explore

60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90) 250 kg (LD-250)

1800 mm/s (LD-60) 1350 mm/s (LD-90) 1200 mm/s (LD-250)

≤ 60 kg: 4,8° (8,3%) (LD-60/90) > 60 kg: Somente piso nivelado (LD-60/90)

15 h (sem carga) (LD-60/90) 12 h (carga máxima) (LD-60/90) 13 h (sem carga) (LD-250) 10 h (carga máxima) (LD-250)

2 h 10 min

Laser de segurança Classe 1 Lasers laterais opcionais Botões de parada de emergência Sensores TOF Sonar traseiro Parachoque frontal Sinalização sonora e visual Desvio avançado de obstáculos

IP20

ISO 5 / classe 100

Sim

MobilePlanner

Table_MD-650

MD-650/900

Explore

650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900)

2200 mm/s (MD-650) 1800 mm/s (MD-900)

5° / 8,75% de inclinação

10 h (sem carga útil) 8 h (carga útil total)

19,6 min

Dois scanners a laser de segurança Cobertura de segurança de 360° 5 botões de parada de emergência Sinalização sonora e visual Desvio avançado de obstáculos

IP22 IP10 para bases de recarga

ISO 4 / classe 10

Não

MobilePlanner

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

Explore

1500 kg

1800 mm/s

5° / 8,75% de inclinação

12,5 h (sem carga útil) 9 h (carga útil total)

24 min

Scanners a laser de segurança Classe 1 Cobertura de segurança de 360° 5 botões de parada de emergência Sinalização sonora e visual Desvio avançado de obstáculos

IP20

ISO 5 / classe 100

Não

MobilePlanner

Carga máxima

Velocidade máxima

Inclinação máxima

Tempo de execução

Tempo de recarga (20–80%)

Recursos de segurança

Grau de proteção (IP)

Classificação de sala limpa

Opção ESD

Interface de controle

Produto

Table_OL-450S

OL-450S

Explore

Table_LD-259

LD-60/90/250

Explore

Table_MD-650

MD-650/900

Explore

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

Explore

Carga máxima

450 kg

60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90) 250 kg (LD-250)

650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900)

1500 kg

Velocidade máxima

1200 mm/s

1800 mm/s (LD-60) 1350 mm/s (LD-90) 1200 mm/s (LD-250)

2200 mm/s (MD-650) 1800 mm/s (MD-900)

1800 mm/s

Inclinação máxima

Somente pisos planos

≤ 60 kg: 4,8° (8,3%) (LD-60/90) > 60 kg: Somente piso nivelado (LD-60/90)

5° / 8,75% de inclinação

5° / 8,75% de inclinação

Tempo de execução

11 h (sem carga útil) 7 h (carga útil total)

15 h (sem carga) (LD-60/90) 12 h (carga máxima) (LD-60/90) 13 h (sem carga) (LD-250) 10 h (carga máxima) (LD-250)

10 h (sem carga útil) 8 h (carga útil total)

12,5 h (sem carga útil) 9 h (carga útil total)

Tempo de recarga (20–80%)

25 min

2 h 10 min

19,6 min

24 min

Recursos de segurança

2 scanners de segurança frontais Cobertura de segurança de 360° 2 botões de parada de emergência Parachoque traseiro que interrompe o AMR Alertas programáveis Desvio avançado de obstáculos

Laser de segurança Classe 1 Lasers laterais opcionais Botões de parada de emergência Sensores TOF Sonar traseiro Parachoque frontal Sinalização sonora e visual Desvio avançado de obstáculos

Dois scanners a laser de segurança Cobertura de segurança de 360° 5 botões de parada de emergência Sinalização sonora e visual Desvio avançado de obstáculos

Scanners a laser de segurança Classe 1 Cobertura de segurança de 360° 5 botões de parada de emergência Sinalização sonora e visual Desvio avançado de obstáculos

Grau de proteção (IP)

IP20

IP20

IP22 IP10 para bases de recarga

IP20

Classificação de sala limpa

ISO 5 / classe 100

ISO 4 / classe 10

ISO 5 / classe 100

Opção ESD

Não

Sim

Não

Não

Interface de controle

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

background graphic

SOFTWARE
Tire máximo proveito da sua frota de AMRs 

Maximize a eficiência da frota com o software FLOW Core. Coordene frotas mistas de AMRs em um único sistema, mantendo rotas livres, o tráfego sob controle e as missões dentro do prazo – mesmo em layouts complexos e em constante mudança. Com recursos integrados de mapeamento, controle de zonas e analytics, você reduz congestionamentos, encurta tempos de ciclo e escala até 100 robôs, mantendo o fluxo de materiais previsível e fácil de gerenciar.

Saiba mais

Automação de ponta ponta 

Conheça o portfólio completo de automação da OMRON – segurança, visão, controle e robótica – projetado para funcionar como um só sistema. Conecte suas células de trabalho aos AMRs para criar um fluxo contínuo, do recebimento à paletização, e programe, sincronize e simule tudo em uma única plataforma, acelerando a implementação, facilitando a expansão e tornando as operações mais eficientes.

Visite a OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

Os servos garantem um movimento eficiente da linha, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção para operações mais suaves e confiáveis.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controle

As unidades de controle integram sua linha de produção, maximizando a produtividade e economizando espaço com sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

Câmeras e sensores se adaptam ao seu ambiente, permitindo processos automatizados suaves, precisos e de alta qualidade.

Automation_Diagram_Safety
05
Segurança

Os sensores de segurança garantem uma colaboração perfeita entre humanos e máquinas, reduzindo riscos e aumentando a segurança no local de trabalho.

SERVIÇO
Serviço suporte em nível global 

A OMRON Robotics oferece uma rede global de suporte, treinamentos especializados e serviços de segurança para manter seus AMRs da Série OL operando com o máximo desempenho e disponibilidade.

Saiba mais

50-50