行业

物流自动化

利用欧姆龙灵活的物料搬运机器人,最大限度地提高效率并简化操作。

为每个订单、每条路线提供高效流程 

欧姆龙汇集了移动机器人、协作机器人和工业机器人,确保您的物流持续运转。无论是自动运输、精确拣选还是可靠的码垛,我们的解决方案都能帮助您简化工作流程、优化供应链并确保生产率稳步提升——无论面临何种挑战。

background graphic
01

轻型任务的自动运输 

欧姆龙的 LD 系列自主移动机器人 (AMR) 从第一天起就为您的物流带来智能自动化。通过自定义地图绘制和无缝集成,这些机器人可以简化工作流程并优化供应链,无需对设施进行改造。强大的 FLOW Core 软件可协调多达 100 台 AMR,实现智能作业分配、顺畅的交通流和高效充电。精确的导航以及与 MES、ERP 和 WMS 系统的实时连接,有助于提高生产率,并使您的运营在需求变化时保持灵活性。

运行中的自主仓储机器人工厂车间
02

轻松处理大负荷货物 

利用欧姆龙的 MD 和 HD 系列 AMR 助力重载物流。MD 系列可搬运高达 900 kg 的货物,适用于全球标准托盘,并具有快速充电功能以实现连续运行。HD 系列可处理高达 1500 kg 的负载,实现托盘货物和其他大宗物品的安全、高效运输。两款型号均采用动态 360° 安全系统和可选的 180° 垂直扫描仪,可立即调整 70 多个安全区域,在交通繁忙的环境中实现快速、受保护的移动。这些 AMR 完全符合 ISO 3691-4 和 ANSI/RIA R15.08 标准,树立了大负荷安全高效自动化的基准——最大限度地提高吞吐量并减少人工搬运。

OMRON MD-650 AMR Moving Pallets Around
03

更快的码垛,更少的瓶颈 

欧姆龙的 TM S 系列协作机器人针对每种负载提供定制型号,从而优化码垛流程。TM7S 可在空间受限的区域堆叠小包裹。TM12S 和 TM14S 可自动完成较重纸箱的多层托盘堆叠,支持交叉转运和配送中心的快速 SKU 切换。对于大宗出货,TM25S 可自动堆叠重达 25 kg 的箱子,减少出库暂存区的人工搬运。每台协作机器人的集成视觉系统可确保精确堆叠(即使是混合 SKU),而快速重新部署则支持快速的产品换线。这种自动化减少了错堆托盘,缩短了高峰期的循环时间,并降低了繁忙配送中心的工伤率。

Cobot_Palletizer_OMRON-logistics-industyr-page
04

高效的笼车运输  

OL-450S 可自动执行笼车运输——处理标准和定制负载载体,升降范围从 108 到 308 mm。其适应性强的设计可轻松集成到任何物流工作流程中,无需更改设施。通过减少人工推车移动,OL-450S 提高了调度精度,并确保物料在交通繁忙或特殊环境中也能顺畅流动。

推荐产品
Intralogistics automation solution by OMRON
05

智能拣选与分拣 

将 LD AMR 与 TM S 协作机器人结合,实现更高水平的自动化。将欧姆龙 TM 协作机器人安装在欧姆龙 LD 或 MD 移动机器人上,不仅可以实现货物运输自动化,还可以实现复杂的拣选操作。移动操作机器人 (MoMas) 简化了精确的拣选、分拣和搬运——降低了劳动力成本并最大限度地减少了错误。这种灵活、集成的解决方案加速了订单履行,并为最具动态性的运营提供可靠、可扩展的供应链性能。

推荐产品
MoMa_Thumbnail_Web
06

精确、高速的拣选与包装 

欧姆龙的 iX3、Hornet 和 iX4、Quattro 并联机器人为物流和制造业提供快速、精确的自动化。其负载高达 15 kg,工作半径高达 1300 mm,循环时间快至 0.30 秒,在订单履行、包裹分拣和包装线方面表现出色。先进的 EtherCAT 连接和灵活的编程可实现与现有系统的无缝集成。卫生型型号符合严格的行业标准,确保可靠、无误的性能,同时减少瓶颈和人工。

生产线上宠物食品袋的自动化包装解决方案
07

每项任务都保持一致的准确性 

i4L 和 i4H SCARA 机器人为拾取和放置、配套、分拣和包装等任务提供高速自动化。紧凑型 i4L 擅长轻型任务,具有快速的循环时间、易于安装以及有助于减少停机时间的交互式维护警报。坚固的 i4H 可处理高达 15 kg 的较重负载,提供灵活的安装选项,并具有适用于食品级和洁净室环境的专用型号。这两个系列均可与 EtherCAT 或以太网连接无缝集成,从而在制造和物流运营中实现快速设置和可靠性能。

推荐产品
Packaging Application_SCARA_Robot
08

处理复杂搬运的灵活机械臂 

Viper 六轴机器人为物料搬运、码垛和机床管理提供灵活、高精度的自动化。凭借 5 kg 的负载、轻量化机械臂和高效驱动,它们提供快速、准确且可重复的性能。653 mm 和 855 mm 的工作半径选项、高分辨率编码器和易于校准的功能可实现精确的分拣和组装。工业网络连接确保与现有系统的无缝集成,而洁净室和 IP65 型号则适用于特殊环境。简单的编程和部署简化了工作流程并提高了吞吐量。

推荐产品
Viper_Packaging_Logistis_Webpage

案例研究
了解 Brd. Klee 如何使用欧姆龙 LD-250 改造仓库运营,实现更安全、更智能的物流。  

Brd-Klee-LD-250-warehouse-cart

立即开始优化您的工作流程 

有疑问?让我们聊聊!

AM_Flow_LD-Series_OMRON_Robotics

自动化您的应用 

利用欧姆龙完整的自动化解决方案最大限度地提高物流生产率——对机器人、视觉系统和安全设备进行编程和同步,以优化订单履行、分拣、物料搬运和仓库流程,实现无缝运营。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
运动

伺服系统可优化您的自动化生产线,减少停机时间和维护,而工业 PC 则可确保精确的过程控制。

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
机器人

工业、移动和协作机器人可提高生产力,并能精准、轻松地适应各种应用。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

控制单元可最大限度地提高生产率并节省空间,而可编程逻辑控制器则可对您的工艺流程提供全面控制。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

欧姆龙相机和视觉传感器使自动化系统能够与其物理环境进行交互,确保精确的性能。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全传感器促进人机和谐,远程 I/O 可降低成本和停机时间,确保网络可靠。