Mobile IO Box OMRON_web-optimized Omron Mobile IO Box – 4482
悬停
自主移动机器人

移动 I/O 盒 

通过数字 I/O 召唤任何欧姆龙自主移动机器人到设定位置,或控制门和灯等连接设备。可独立工作,也可与 Fleet Manager 配合使用,实现快速集成和实时状态监控。

关键规格

移动 I/O 盒

集成

MobilePlanner

输入/输出

6 路数字输入和继电器输出

电源

12–24 VDC (10.8–28.8)

显示屏

128×64 LCD 屏幕

功耗

最大 9 W

保护

反接/过流保护

特性
移动 I/O 盒——为您的 AMR 提供更高水平的控制 

360º safety coverage
01
直观的机器人召唤

只需按下按钮即可轻松将 AMR 召唤到特定位置,从而简化工作流程并减少等待时间。

moving orb
Certified Compliance
02
实时状态更新

LCD 屏幕显示 AMR 和 I/O 盒状态,包括到目标的距离,让用户随时掌握机器人的到达时间。

moving orb
Fast Cycle Times
03
多功能 I/O 控制

通过一个控制盒即可操作自动门、信号灯或其他设备,提供灵活的自动化选项。

moving orb
High Payload & Precision
04
耐用且受保护

电源反接和过流保护确保在严苛环境下也能稳定运行。

moving orb
Obstacle Avoidance
05
简便的系统设置

直接通过欧姆龙 Mobile Planner 进行配置和操作,实现快速、无忧的集成。

moving orb
Intuitive Indicators
06
灵活的电源选项

支持 12–24 VDC 输入,并在 10.8–28.8 VDC 范围内安全运行,兼容标准工业电源。

moving orb
background graphic

案例研究
了解 TePe 如何使用欧姆龙 LD 系列 AMR 将物流效率提升 30% 

TePe-production_mobile_robot_OMRON
background graphic

软件
释放 AMR 车队的全部潜力 

使用 FLOW Core 简化任务创建、路径规划和车队协调。监控机器人状态、管理交通流、分配作业,并在多达 100 台欧姆龙 AMR 的车队中绕过阻塞路径。

了解更多

机械臂解决方案
协作生产始于 MoMa 

移动机械臂应用可自动执行运输和拣选,节省时间和劳动力。凭借自主导航和机械臂,它能简化工作流程、减少错误并提高生产效率。

了解更多关于 MoMa 的信息

观看视频

端到端自动化 

探索欧姆龙完整的自动化产品组合——PLC、运动控制、视觉、安全、机器人——旨在协同工作,实现更快的部署、更高的吞吐量和可重复的结果。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
运动控制

伺服系统确保高效的生产线运动,减少停机时间和维护,实现更顺畅、更可靠的运行。

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
机器人

工业、移动和协作机器人可提高生产力,并能精准地轻松适应各种应用。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

控制单元集成您的生产线,通过内置系统节省空间,同时最大限度地提高生产力。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

相机和传感器可适应您的环境,实现顺畅、准确且高质量的自动化流程。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全传感器确保无缝的人机协作,降低风险并提高工作场所安全性。

优化您的工作流程以获得最大生产力 

有疑问?让我们聊聊。

OMRONxVOLA_Success_Story
background graphic

资源
您的车队所需的一切 

下载最新的 AMR 软件更新和文档,让您的自主移动车队保持最佳性能运行。

获取最新更新

服务
全球服务与支持网络 

欧姆龙机器人的全球支持和服务网络通过最长的正常运行时间和可靠的服务,让您的 AMR 车队保持最佳性能。

了解更多

50-50