Back to case studies
OL-450S AMR 通过自动化手推车转运将工厂产量提高 30%
案例研究
通过灵活的内部物流自动化解决多品种、小批量制造挑战
对于管理频繁产品更换和零件持续移动的制造商来说,保持物料顺畅流动是一项日常挑战。在欧姆龙机器人位于加利福尼亚州普莱森顿的工厂,技术人员经常需要手动在仓库、装配线和工作站之间移动零件。这些重复的手推车转运导致交付时间不一致,干扰了更高价值的工作,并使熟练的技术人员无法专注于装配和测试。
为了改善内部物料流,欧姆龙部署了 OL-450S 自主移动机器人进行自动化手推车转运。该机器人迅速完成了现有工厂布局的地图绘制,无需对通道或工作站进行任何更改。其全向驱动系统使其能够在狭窄空间内灵活移动并适应路线变化,而 FLOW Core 软件 则让团队成员能够直接通过平板电脑派发运输任务。
投入运行后,OL-450S 可自动识别并提升不同类型的手推车,在无需人工干预的情况下在仓库和装配区域之间移动物料。先进的安全传感器使其能够与人员和设备协同顺畅运行,而无线充电功能则有助于保持系统全天候运转。
在几周内,物料交付变得更加一致且可预测。OL-450S 在多个班次中每月完成数百次转运,每周为核心制造任务节省了 20 多个技术人员工时,并在不增加人员或改变工厂布局的情况下,帮助物料搬运生产率提高了 30%。
观看欧姆龙的故事:
“OL-450S 对我们来说是一个重大变革。它不仅改善了我们的工作流程,还让我们的团队能够专注于更具战略性的任务。我们对结果非常满意。” —— Jun Barredo,生产与工厂质量经理
结果概览:
- 物料搬运生产力提升 30%
- 每周为装配和测试节省 20 多个技术人员工时
- 仓库与装配区域之间 100% 自动化的手推车转运
- 部署无需更改工厂布局
- 跨多个班次的物料流更加一致
- 与人员和设备协同工作,实现更安全、更高效的工作流程
为您的运营量身定制内部物流解决方案
每个工厂都面临不同的物料流挑战。欧姆龙帮助制造商减少人工运输,提高交付一致性,并将熟练工人解放出来从事更高价值的任务。如果您正在探索用于手推车转运、线边交付或内部物料移动的 AMR,我们的团队可以帮助您确定适合您工厂的方案。
相关洞察
查看所有洞察