行业

汽车制造

通过先进的汽车制造解决方案提升安全性、效率和投资回报率。

EV Production Line on Advanced Automated Smart Factory. High Performance Electric Car Manufacturing. Car Batteries Installation on Electric Vehicles on Assembly line. Automotive Plant.

为每一个车型、每一次班次加速产出 

欧姆龙机器人通过智能、可扩展的自动化技术,帮助汽车和电动汽车 (EV) 制造商应对劳动力短缺、不断增长的质量需求以及成本压力。我们的机器人承担了高风险、重复性的工作——如物料移动、组装和检测——在减少工伤和错误的同时,确保生产在每个阶段都更加安全、一致。

background graphic
01

自主物料运输 

通过自动化线边零件交付、重型发动机移动和底盘转运,消除生产减速和人工搬运造成的伤害。欧姆龙 LD 系列自主移动机器人 (AMR) 可在拥挤、狭窄的通道中导航,实现载重高达 250 kg 的组件准时化交付。对于更重的负载,MD 和 HD 型号可搬运高达 1500 kg 的托盘和组件。OL-450S 专门用于笼车运输 (450 kg)。使用 FLOW Core 软件实时管理多达 100 台 AMR,以维持稳定的生产线供应,减少停机时间,并实现投资价值最大化。

OMRON LD-250 AMR Automotive Industry
02

高速汽车组装 

通过专为汽车组装打造的机器人自动化技术,满足紧凑的周期时间和质量目标。Viper 机器人能快速准确地组装变速箱和仪表板,而 SCARA 机器人则负责抛光、点胶和精密零件放置。协作机器人支持在人工旁进行安全、灵活的螺丝锁紧和轻量化组装,支持快速换产和灵活的生产线布局。实现一致、高质量的制造并最大限度减少返工。

Assembly_Application_Cobots
03

端到端物料流 

通过精确的分类、包装以及在箱、托盘和栈板上的堆叠,优化汽车零件的包装、配套和码垛。Viper 机器人可管理重载并确保可靠的物料搬运,而 TM S 系列协作机器人可与操作员并肩工作,实现灵活、准确的包装。集成式 AMR 可实现从组装到检测再到出货的自适应、全自动化物料流。

Cobot_Palletizer_OMRON-logistics-industyr-page
04

质量检测与测量 

通过自动化检测满足严苛的汽车质量标准并减少缺陷。欧姆龙的协作机器人和 6 轴 Viper 机器人可对焊缝、紧固件和电子设备进行可重复的非接触式检查——及早发现缺陷,验证尺寸,并确保下线的每个零件都符合标准。

Quality inspection & measurements
05

自动化焊接、喷漆与喷涂 

通过自动化焊接、喷漆和喷涂,简化您的车身车间和涂装线。欧姆龙协作机器人可处理 MIG、TIG 和 CMT 焊接以及精密涂装,确保质量一致且返工极少。简单、无代码的编程和内置安全功能允许在多品种生产环境中快速部署和安全运行,而紧凑的占地面积可融入现有工作站。

Welding_Automotive_Industry-web-optimized
06

下一代物料搬运 

利用复合型机器人 (MoMa) 解决方案应对不断变化的生产需求,该方案结合了移动机器人和协作机器人,可实现灵活的取放和运输。MoMa 能够自动化复杂的搬运任务,将操作员从重复劳动中解放出来从事更高价值的工作,并能快速适应新车型或生产线变更。

推荐产品
Mobile_Manipulator_Automotive_Industry_Optimized

案例研究
安通林集团 (Grupo Antolin) 利用 LD-250 AMR 和协作机器人加速内饰生产——打造更快、更智能的工厂。 

Case_Study-Grupo-Antolin__LD-250_OMRON_Robotics

今天就开始优化您的生产 

有疑问?让我们聊聊。

Teklas-Automation-OMRON-LD-crates-front

更智能的控制,可靠的结果 

受益于欧姆龙完整的自动化解决方案——集成机器人、PLC、视觉和安全系统,以加速汽车生产,确保可追溯性,并维持无缝运营。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
运动控制

伺服系统可优化您的自动化生产线,减少停机时间和维护,而工业 PC 则确保精确的过程控制。

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
机器人

工业、移动和协作机器人可提高生产力,并能以高精度轻松适应各种应用。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

控制单元可最大限度地提高生产力并节省空间,而可编程逻辑控制器 (PLC) 则提供对工艺流程的全面控制。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

欧姆龙相机和视觉传感器使您的自动化系统能够与物理环境互动,从而实现精确的性能。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全传感器促进人机和谐,远程 I/O 可降低成本和停机时间,确保网络可靠。