行业

数字化制造

利用我们的数字化制造机器人解决方案提升安全性和效率——提供灵活性并实现快速投资回报。

互联制造的智能自动化 

从精密组装、敏捷物料移动到严格检测,欧姆龙机器人为电子、半导体和先进技术领域的数字化制造赋能。自适应系统和智能软件可提高产量、降低成本,并支持更智能、更可持续的生产。

background graphic
01

高效物料搬运 

利用欧姆龙自主移动机器人 (AMR) 实现晶圆、组件和重载的自动化无污染运输。LD 系列 (ISO 5/Class 100) 的负载能力高达 250 kg,适用于电子和半导体工艺。对于更高负载,MD 系列 (ISO 4/Class 10) 可处理高达 900 kg 的物料,而 HD 系列 (ISO 5/Class 100) 的运输能力高达 1500 kg,是微电子组装和无尘室物流的理想选择。

Philips-Austria-AMR-OMRON-web-optimized
02

安全且具备防静电 (ESD) 保护的运输 

具备可选 ESD 保护功能的 LD 系列 AMR 可保护对静电敏感的电子产品。这些机器人通过了 IEC 61340-5-1 认证,场强保护超过 40 kV/cm,可防止静电释放,确保电子制造中物料运输的安全可靠。

推荐产品
LD-6090 ESD version by OMRON
03

精密无尘室级工业机器人 

欧姆龙通过无尘室认证的机器人(包括 Viper 六轴关节机器人以及 i4H 和 eCobra SCARA 机器人)可满足半导体和生物技术制造中严格的污染控制要求。这些机器人通过了 ISO 4/Class 10 认证,可最大限度地减少颗粒产生,并确保在高产制造、敏感物料转移以及受监管无尘室环境中的超净自动化中实现可靠、可重复的操作。

Solutions_Digital_Omron i4H ESD – PCB RIGHT
04

灵活组装与物料搬运 

欧姆龙协作机器人以经过无尘室认证的速度和精度,实现螺丝锁紧、组装、测试、PCB 包装和物料搬运的自动化。TM S 系列协作机器人符合 ISO 无尘室 3 级和 SEMI S2 标准,为多品种小批量生产和精密组件处理提供解决方案。易于集成,可提高产量、保持质量并缩短生产周期。

OMRON_Cobot_Digital_Industry-web-optimized
05

下一代物料搬运 

将 TM S 系列协作机器人(ISO 无尘室 3 级,SEMI S2)与 LD 系列 AMR (ISO 5/Class 100) 相结合,打造先进的移动机械手 (Mobile Manipulator) 解决方案。MoMas 可实现敏感物料的自动拾取、放置和运输,在无尘室环境中实现精确、高效的工作流程,并支持可扩展、面向未来的制造。

推荐产品
MoMa for Digital Industries_OMRON

案例研究
欧姆龙 LD 系列如何改变 Polar Semiconductor 的物料运输并提高生产力 

Thumb_Polar_Semiconductor_Case_Study_OMRON

立即开始优化您的工作流程 

有疑问吗?让我们聊聊!

TM5-900-Omron_Robotics.png

更智能的控制,无缝的生产 

利用欧姆龙的自动化解决方案简化生产。在单一平台上连接机器人、视觉系统、安全设备、HMI 和 PLC,实现统一控制。直观的工具和仿真功能可实现更快的部署和更轻松的故障排除。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
运动控制

伺服系统可优化您的自动化生产线,减少停机时间和维护,而工业 PC 则可确保精确的过程控制。

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
机器人

工业、移动和协作机器人可提高生产力,并能精确地适应各种应用。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

控制单元可最大限度地提高生产力并节省空间,而可编程逻辑控制器 (PLC) 则可对您的工艺流程进行全面控制。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

欧姆龙相机和视觉传感器使自动化系统能够与其物理环境进行交互,确保精确的性能。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全传感器促进人机和谐,远程 I/O 可降低成本和停机时间,确保网络可靠。