OMRON TM5-700_product_age OMRON TM5-700_poly_joint caps
悬停
协作型

欧姆龙 TM5-700 

TM5-700 的负载能力高达 6 kg,工作半径达 700 mm,在电路板组装、精密检测和小型零件处理方面表现出色。其 IP54 防护等级和 ISO Class 3 认证确保了在无尘室和工业环境中的可靠性能。TMflow 的可视化编程和集成视觉系统可实现快速设置,并在您的生产线上进行灵活部署。

关键规格

欧姆龙 TM5-700

最大负载

6 kg

最大工作半径

700 mm

重复精度

±0.05 mm

平均速度

1.1 m/s

IP 及无尘室等级

IP54, ISO Class 3

编程环境

TMflow

欧姆龙 TM5X-700

最大负载

6 kg

最大工作半径

700 mm

重复精度

±0.05 mm

平均速度

1.1 m/s

IP 及无尘室等级

IP54, ISO Class 3

编程环境

TMflow

特性
欧姆龙 TM5-700——多功能、安全且专为精密而生 

Food Safe Compliance
01
食品级润滑脂

防止漏油和污染,确保在食品处理、包装和码垛环境中的安全卫生操作。

moving orb
Easy Installation
02
易于设置和手拉示教

通过手拉示教模式和协作机器人手臂上的内置按钮简化部署,实现快速的任务设置和位置调整。

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
图形化编程

利用 TMflow 的拖放式界面轻松实现任务自动化,无需具备编程专业知识。

moving orb
Advanced Vision Tools
04
内置视觉系统

集成视觉系统无需外部摄像头或照明即可执行物体识别、定位和取放任务。

moving orb
Robust Industrial design
05
坚固且灵活

IP54 级耐用性和 ISO Class 3 无尘室兼容性使欧姆龙 TM5-700 成为物流、检测和轻型应用的理想选择。

moving orb
Safety Settings
06
增强的安全性

先进的安全特性确保与人类工作人员的安全协作,同时符合包括 ISO 10218-1 和 ISO 13849-1 在内的行业标准。

moving orb
background graphic

案例研究
了解 LITMAT 如何使用欧姆龙 TM5-700 协作机器人以稳定的质量每小时组装 180 个瓶盖 

TM5-700_Series_Collaborative_Robot-OMRON-Robotics
background graphic

软件
释放协作机器人的全部潜力 

TMflow 软件通过直观的拖放界面和用于精确零件定位与检测的集成视觉工具简化了编程。可定制的工作流和预配置的安全特性支持快速换产和高效的人机协作。

了解更多

机械臂解决方案
更智能的生产始于 MoMa 

通过移动机械臂 (Mobile Manipulator) 应用转型您的运营——结合协作机器人和移动机器人,实现运输和拣选任务的自动化,节省时间,提高生产力,并无缝适应不断变化的运营需求。

了解更多关于 MoMa 的信息

观看视频

端到端自动化 

探索欧姆龙的整个自动化产品组合——机器人、安全和视觉——旨在协同工作。在单一平台上进行编程、同步和仿真,以实现更快的部署、无缝的扩展和可靠的高效运营。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
运动控制

伺服系统确保高效的生产线运动,减少停机时间和维护,实现更顺畅、更可靠的运营。

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
机器人

工业、移动和协作机器人可提高生产力,并能以极高的精度轻松适应各种应用。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

控制单元与您的生产线集成,通过内置系统在节省空间的同时最大限度地提高生产力。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

摄像头和传感器可适应您的环境,实现顺畅、准确且高质量的自动化流程。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全传感器确保无缝的人机协作,降低风险并增强工作场所的安全性。

今天就开始优化您的生产 

有疑问吗?让我们聊聊。

OMRON TM12 cobot packaging automation with integrated vision system
background graphic

资源
您的首选资源中心 

获取最新的 TMflow 软件更新、手册和技术文档,让您的协作机器人在每一班次、每一天都保持最佳的性能和安全性。

获取最新更新

服务
全球服务与支持网络 

欧姆龙机器人提供全球支持和培训,确保您的机器人机群以最高效率运行,保证最佳的正常运行时间和性能。

了解更多

50-50