自主移动机器人

HD 系列

通过自主运输,让重型托盘和大尺寸组件在您的设施中持续流动。

欧姆龙 HD-1500 – 9502

型号 

HD-1500 AMR Huge
01
HD-1500

在生产、暂存和仓库区域之间运送重型托盘、大型组件和其他高重量物料。HD-1500 具备 360° 安全覆盖、自主导航以及可根据特定应用负载处理需求进行配置的顶部模块,能够处理托盘移动和发动机缸体输送等高要求运输任务。

最大有效载荷

1500 kg

最大速度

1800 mm/s

运行时间

12.5 小时(无负载),9 小时(满载)

查看产品详情

对比我们的 AMR 

产品

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

探索

1500 kg

1800 mm/s

12.5 小时(无负载) 9 小时(满载)

24 分钟(20% 至 80% 电量)

5° / 8.75% 坡度

360° 安全覆盖 两个安全激光扫描仪 低矮障碍物检测激光器 高级避障功能 安全激光扫描仪区域设置 紧急停止(共 5 个) 声光指示器 双通道紧急停止 双通道安全输出 双通道防护停止接口 可选垂直激光扫描仪

IP20

ISO 5 / 100 级

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

AMR:cTUVus 电池:cTUVus, CE 电源箱:cTUVus 入坞目标:cTUVus

MobilePlanner

Table_MD-650

MD-650/900

探索

650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900)

2200 mm/s (MD-650) 1800 mm/s (MD-900)

10 小时(无负载) 8 小时(满载)

19.6 分钟(20% 至 80% 电量)

5° / 8.75% 坡度

360° 安全覆盖 两个安全激光扫描仪 低矮障碍物检测激光器 高级避障功能 紧急停止(共 5 个) 声光指示器 可选垂直激光扫描仪

IP22 充电板为 IP10

ISO 4 / 10 级

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

AMR:cTUVus 电池:cTUVus, CE 电源箱:cTUVus 入坞目标:cTUVus

MobilePlanner

Table_OL-450S

OL-450S

探索

450 kg

1200 mm/s(前进/横向) 300 mm/s(后退)

11 小时(无负载) 7 小时(满载)

25 分钟(20% 至 80% 电量)

仅限平整地面

360° 安全覆盖 2 个前置安全扫描仪 29 组安全扫描仪区域设置 高级避障功能 紧急停止(共 2 个) 声光指示器 后保险杠停止 安全靠近灯

IP20

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4(除 4.12 条款外) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g

电池:CE 固定电子设备和固定线圈:CE

MobilePlanner

Table_LD-259

LD-250

探索

250 kg

1200 mm/s

13 小时(无负载) 10 小时(满载)

2 小时 10 分钟(20% 至 80% 电量)

1.7° / 3% 坡度

240° 视野 前置安全扫描激光器 前置低位激光器 高级避障功能 可选激光扫描仪 紧急停止(共 3 个) 后部 TOF 感应 声光指示器

IP20

ISO 5 / 100 级

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4(有例外) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

AMR:cULus 电池:cRUus 充电桩:cULus

MobilePlanner

LD-6090 Tets

LD-60/90

探索

60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90)

1800 mm/s (LD-60) 1350 mm/s (LD-90)

15 小时(无负载) 12 小时(满载)

2 小时 10 分钟(20% 至 80% 电量)

≤ 60 kg:4.8° (8.3%) > 60 kg:仅限水平地面

240° 视野 前置安全扫描激光器 紧急停止 高级避障功能 后部声呐感应 前保险杠传感器 声光指示器

IP20

ISO 5 / 100 级

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4(有例外) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

AMR:cULus 电池:cRUus 充电桩:cULus

MobilePlanner

最大有效载荷

最大速度

运行时间

充电时间

最大坡度

安全特性

IP 等级

洁净室等级

合规性

认证与标志

ESD 选项

控制界面

产品

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

探索

Table_MD-650

MD-650/900

探索

Table_OL-450S

OL-450S

探索

Table_LD-259

LD-250

探索

LD-6090 Tets

LD-60/90

探索

最大有效载荷

1500 kg

650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900)

450 kg

250 kg

60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90)

最大速度

1800 mm/s

2200 mm/s (MD-650) 1800 mm/s (MD-900)

1200 mm/s(前进/横向) 300 mm/s(后退)

1200 mm/s

1800 mm/s (LD-60) 1350 mm/s (LD-90)

运行时间

12.5 小时(无负载) 9 小时(满载)

10 小时(无负载) 8 小时(满载)

11 小时(无负载) 7 小时(满载)

13 小时(无负载) 10 小时(满载)

15 小时(无负载) 12 小时(满载)

充电时间

24 分钟(20% 至 80% 电量)

19.6 分钟(20% 至 80% 电量)

25 分钟(20% 至 80% 电量)

2 小时 10 分钟(20% 至 80% 电量)

2 小时 10 分钟(20% 至 80% 电量)

最大坡度

5° / 8.75% 坡度

5° / 8.75% 坡度

仅限平整地面

1.7° / 3% 坡度

≤ 60 kg:4.8° (8.3%) > 60 kg:仅限水平地面

安全特性

360° 安全覆盖 两个安全激光扫描仪 低矮障碍物检测激光器 高级避障功能 安全激光扫描仪区域设置 紧急停止(共 5 个) 声光指示器 双通道紧急停止 双通道安全输出 双通道防护停止接口 可选垂直激光扫描仪

360° 安全覆盖 两个安全激光扫描仪 低矮障碍物检测激光器 高级避障功能 紧急停止(共 5 个) 声光指示器 可选垂直激光扫描仪

360° 安全覆盖 2 个前置安全扫描仪 29 组安全扫描仪区域设置 高级避障功能 紧急停止(共 2 个) 声光指示器 后保险杠停止 安全靠近灯

240° 视野 前置安全扫描激光器 前置低位激光器 高级避障功能 可选激光扫描仪 紧急停止(共 3 个) 后部 TOF 感应 声光指示器

240° 视野 前置安全扫描激光器 紧急停止 高级避障功能 后部声呐感应 前保险杠传感器 声光指示器

IP 等级

IP20

IP22 充电板为 IP10

IP20

IP20

IP20

洁净室等级

ISO 5 / 100 级

ISO 4 / 10 级

ISO 5 / 100 级

ISO 5 / 100 级

合规性

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4(除 4.12 条款外) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4(有例外) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4(有例外) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

认证与标志

AMR:cTUVus 电池:cTUVus, CE 电源箱:cTUVus 入坞目标:cTUVus

AMR:cTUVus 电池:cTUVus, CE 电源箱:cTUVus 入坞目标:cTUVus

电池:CE 固定电子设备和固定线圈:CE

AMR:cULus 电池:cRUus 充电桩:cULus

AMR:cULus 电池:cRUus 充电桩:cULus

ESD 选项

控制界面

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

立即开始重载工作流自动化 

有疑问?让我们聊聊。

Omron HD-1500 – 9504
background graphic

软件
扩展您的车队,简化您的流程 

FLOW Core 为日常 AMR 运营集中管理任务创建、路线规划和车队协调。它能自动分配作业、管理机器人交通,并引导 AMR 绕过障碍物重新规划路线,无需持续的人工监督即可保持物料流动。

了解更多

端到端自动化 

将控制器、安全、视觉、I/O 和自主移动机器人整合到一个统一的平台。作为单一来源供应商,欧姆龙帮助将物料搬运设备、传感器和 PLC 逻辑协调为一个互联的自动化系统。

访问欧姆龙自动化 (OMRON Automation)

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
运动控制

伺服系统确保高效的生产线运动,减少停机时间和维护,实现更顺畅、更可靠的运营。

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
机器人

工业、移动和协作机器人可提高生产力,并能精准、轻松地适应各种应用。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

控制单元集成您的生产线,通过内置系统在节省空间的同时最大限度地提高生产力。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

相机和传感器可适应您的环境,实现顺畅、准确且高质量的自动化流程。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全传感器确保无缝的人机协作,降低风险并增强工作场所安全性。

服务
全球服务与支持网络 

利用欧姆龙的全球网络、专家培训和安全服务,最大限度地提高移动机器人车队的运行时间和性能,让您专注于核心业务。

了解更多

50-50