Inbound Logistik
Reduzieren Sie Kosten, steigern Sie die Effizienz und skalieren Sie sicher mit moderner Robotik für die Inbound-Logistik.
Mit Robotik die Inbound-Logistik verändern
OMRON Robotics sorgt für eine intelligentere Inbound-Logistik, indem es den Materialfluss automatisiert, die Betriebskosten senkt und die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöht. Unsere anpassungsfähigen Autonomen Mobilen Roboter (AMR) lassen sich in Ihre Abläufe integrieren und skalieren mit Ihrem Wachstum. Von automatisiertem Wagentransport und Palettenförderern bis hin zu MoMa für den Materialumschlag der nächsten Generation bieten wir End-to-End-Lösungen und sorgen für robuste, zukunftssichere Abläufe.
Kartentransport & Materialfluss
OMRON’s AMR solutions streamline inbound logistics by automating the movement of parts, finished goods, and materials from receiving to storage or production lines. Flexible and agile, LD models fit narrow aisles and handle up to 250 kg. The MD series manages up to 900 kg, and the OL-450S with its integrated lifting plate moves roll cages and carriers for reliable, traceable material flow.
Palettentransfer und Dock-to-Storage
Streamline heavy-duty pallet handling with OMRON MD and HD series AMRs. These robots automate your pallet transfer from inbound docks to storage or production, reducing forklift traffic and manual handling while improving workplace safety. Robust and adaptable, our robots handle large, heavy loads efficiently—powering 24/7, high-volume operations and scaling seamlessly as your business grows.
Intelligente Kommissionierung & Transport
Mobile Manipulators provide versatile picking and transport for inbound logistics, handling pick and place applications, machine tending, and inspection with ease. By automating sorting, line feeding, and dynamic material allocation, its modular design and smart navigation reduce manual labor and enable rapid adaptation to changing workflows—helping you streamline operations.
End-to-End-Inbound-Lösungen
Go beyond transport—integrate our robots for lineside replenishment, de-palletizing, packaging, and outbound handoff. Combine AMRs with collaborative and Viper robots for automated picking, sorting, and material flow, creating a truly connected inbound ecosystem. These solutions maximize efficiency, ensure traceability, and support continuous improvement across your supply chain.
Optimieren Sie Ihre Produktion noch heute
Haben Sie Fragen? Plaudern Sie mit uns!
Automatisieren Sie Ihre Anwendungen
Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit den Automatisierungslösungen von Omron – programmieren und synchronisieren Sie Roboter, Bildverarbeitungssysteme und Sicherheitsgeräte, um Auftragsabwicklung, Sortierung, Materialhandhabung und Lagerbetrieb für eine nahtlose, effiziente Logistik zu optimieren.
Antrag
Servos optimieren Ihre automatisierte Linie und reduzieren Ausfallzeiten und Wartungsaufwand, während Industrie-PCs eine präzise Prozesssteuerung gewährleisten.
Robotik
Industrieroboter, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und lassen sich leicht und präzise an eine Vielzahl von Anwendungen anpassen.
Kontrolle
Steuereinheiten maximieren die Produktivität und sparen Platz, während speicherprogrammierbare Steuerungen die volle Kontrolle über Ihre Prozesse bieten.
Vision
OMRONs Kameras und Bildverarbeitungssensoren ermöglichen es automatisierten Systemen, mit ihrer physischen Umgebung zu interagieren und eine präzise Leistung zu gewährleisten.
Sicherheit
Sicherheitssensoren sorgen für eine nahtlose Mensch-Maschine-Zusammenarbeit mit Remote I/O, wodurch Kosten und Ausfallzeiten gesenkt und zuverlässige Netzwerke sichergestellt werden
VERWANDTE PRODUKTE
Fortschrittliche Robotiklösungen für effiziente Inbound-Vorgänge
Nutzen Sie die Lösungen von OMRON Robotics, um die Produktivität zu steigern, die Betriebszeit zu maximieren und eine präzise Qualitätskontrolle zu gewährleisten. Verbessern Sie den Durchsatz und die Effektivität Ihrer Produktionsprozesse mit hochmodernen, durchgängigen Robotiklösungen.
LD-60/90
Kompakte, wendige Roboter für den Transport kleiner Lasten in stark frequentierten Bereichen, erhältlich mit 60 und 90 kg Traglast und optionalem ESD.
LD-250
Ein robuster AMR, der schwerere Nutzlasten bewegen kann, ideal für flexiblen Materialumschlag und Logistikautomatisierung, erhältlich in ESD.
OL-450S
Flacher, omnidirektionaler Roboter für den schnellen, präzisen Transport von Rollkäfigen und Ladungsträgern in engen Umgebungen.
MD-650/900
Mobile Schwerlastroboter für den Transport großer und sperriger Gegenstände zur Unterstützung anspruchsvoller industrieller Arbeitsabläufe mit Traglasten von 650 oder 900 kg.
HD-1500
Unser leistungsstärkster AMR, entwickelt für den sicheren und effizienten Transport schwerster Lasten mit einer Nutzlast von 1500 kg.
Mobile Manipulators
Experience unmatched versatility with MoMas, combining mobility and precision for inspecting, picking and transporting tasks.
Mobile I/O Box
Verwandte Erkenntnisse
Mehr Einblicke erhalten
VOLAs Made-to-Order-Erfolg mit neun OMRON LD-Serie AMRs
OL-450S AMR steigert Produktionsleistung um 30% durch automatisierten Materialtransport
Wie Normagrup mit AMRs und kundenspezifischen Förderbändern auf automatisierte Handhabung umstellte