TM20S-M-0000-Omron-360_Transparent
Zum Laden anklicken
KOLLABORATIV

OMRON TM20S 

Der TM20S ist für anspruchsvolle Palettier‑, Verpackungs‑ und Maschinenbeschickungsaufgaben konzipiert. Er kombiniert ruhige, präzise Bewegungen, zertifizierte Sicherheit und eine schnelle Inbetriebnahme in kompakten Zellen. Ein leichter Arm, integrierte Bildverarbeitung und eine intuitive, grafische Programmierumgebung ermöglichen schnellere Produktion – mit sauberen Stapeln, zuverlässiger Teilehandhabung und sicheren Formatwechseln.

HAUPTMERKMALE

OMRON TM20S

Maximale Nutzlast

20 kg

Maximale Reichweite

1300 mm

Wiederholgenauigkeit

± 0,05 mm

Durchschnittsgeschwindigkeit

1,1 m/s

Schutzart & Reinraumklasse

IP65 für Roboterarm
IP54 für AC-Steuerbox und Roboterstick
ISO Klasse 3

Programmierung

TMflow, TMScript, TMCraft

MERKMALE
OMRON TM20S – mehr Tragkraft, weniger Aufwand 

Drag-n-Drop Programming
01
Hohe Traglast, große Reichweite, leichter Arm

20 kg Traglast und 1300 mm Reichweite bei nur 33 kg Eigengewicht ermöglichen die Handhabung schwerer Kartons, tiefe Eingriffe in Zellen und einen schnellen Wechsel zwischen Stationen.

moving orb
Smart Monitoring
02
Zertifizierte kollaborative Sicherheit

33 Sicherheitsfunktionen nach ISO 13849‑1 Kategorie 3, PL d und vollständiger ISO‑10218‑1‑Konformität sowie UL‑ und CSA‑Zertifizierungen sorgen für definierte Stopps, kontrollierte Geschwindigkeiten und sicheres Arbeiten Seite an Seite.

moving orb
Advanced Vision Tools
03
Integrierte Bildverarbeitung

Die eingebaute Kamera unterstützt Inspektion, Vermessung und präzises Positionieren. So reduzieren Sie externe Kamerasysteme und verkürzen die Zeit von der Planung bis zum produktiven Einsatz.

moving orb
Flexible Automation
04
Schnelle, grafische Programmierung

Handführung, Drag‑and‑Drop‑Funktionsblöcke und Skripting in TMflow bieten einen schnellen, flexiblen Weg vom ersten Programm bis zur Serienproduktion.

moving orb
Easy Installation
05
Landmark für schnelle Neupositionierung

Die Landmark‑Referenzierung ermöglicht eine schnelle, wiederholgenaue Selbstpositionierung – ideal für mobile Einsätze und häufige Formatwechsel mit minimalem Kalibrieraufwand.

moving orb
Certified Compliance
06
Industrie- und Reinraumtauglich

IP65‑Schutzart mit Gelenkabdeckungen und ISO‑Klasse‑3‑Reinraumzertifizierung sichern stabile Leistung in öligen wie auch in hygienekritischen Umgebungen.

moving orb
About_Icon-Innovation with purpose
07
ESD-konforme Oberfläche

Die elektrostatisch sichere Ausführung erhöht die Zuverlässigkeit beim Platinenhandling, in Montagezellen und bei präzisen Baugruppen.

moving orb
background graphic

FALLSTUDIE
Erfahren Sie, wie der RB1200 mit kompakter, flexibler Palettierung den Platzbedarf um 60% und die Kosten um bis zu 50% reduziert 

RB1200 cobot palletiser operating on a factory floor, demonstrating compact footprint
background graphic

SOFTWARE
Mehr Leistung mit TMflow 

TMflow ermöglicht eine schnelle Programmierung des TM20S. Bahnpunkte lassen sich per Handführung erstellen, Abläufe mit visuellen Bausteinen aufbauen und komplexe Logik bei Bedarf per Skript verfeinern. Mit TMSimulator werden Programme offline getestet und anschließend zusammen mit integrierten Sicherheitsfunktionen und Bildverarbeitung schnell in Betrieb genommen – für kürzere Einrichtzeiten und weniger Nacharbeit.

TMflow erkunden

MANIPULATORLÖSUNG
Kollaborative Produktion beginnt mit MoMa 

In Kombination mit OMRON MD‑ und HD‑AMRs kommen Fertigungszellen in Bewegung. Der TM20S palettiert, verpackt, übernimmt Maschinenbedienung direkt an der Linie, wechselt flexibel zwischen Stationen und stabilisiert so Auslastung und Materialfluss – von End‑of‑Line‑Abholung bis zu Transfers zwischen Zellen.

Mehr über MoMas erfahren

Video
ansehen

Automatisierung aus einer Hand 

TM20S‑Zellen lassen sich mit AMRs, Bildverarbeitung und Sicherheitstechnik zu einem durchgängig automatisierten Materialfluss vom Wareneingang bis zur Palette ausbauen. Standardisierte Software und schnelle Formatwechsel verhindern Insellösungen, erhöhen die Linienleistung und stärken zugleich Qualität und Compliance.

OMRON Automation besuchen

Omron_Automation_Drawing
Omron-3G3RX-Advanced-Motion-Controllers-800x800px
01
Bewegung

Servos gewährleisten eine effiziente Linienbewegung, reduzieren Ausfallzeiten und Wartung für reibungslosere, zuverlässigere Abläufe.

Omron_Robotics_Family_Group_Website_Final
02
Robotik

Industrielle, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und passen sich präzise an eine Vielzahl von Anwendungen an.

Omron-W4S1-Programmable-Logic-Controllers-800x800px
03
Steuerung

Steuerungseinheiten integrieren sich in Ihre Produktionslinie, maximieren die Produktivität und sparen gleichzeitig Platz durch integrierte Systeme.

Automation_Diagram_Vision
04
Bildverarbeitung

Kameras und Sensoren passen sich Ihrer Umgebung an und ermöglichen reibungslose, präzise und hochwertige automatisierte Prozesse.

E3ZM-V_remote_teaching
05
Sicherheitstechnik

Sicherheitssensoren gewährleisten eine nahtlose Mensch-Maschine-Kollaboration, reduzieren Risiken und erhöhen die Arbeitssicherheit.

Optimieren Sie Ihre Produktion noch heute 

Sie haben Fragen? Wir helfen gern!

Automated packaging line processing cartons efficiently
background graphic

RESSOURCEN
Ihr zentrales Informationsportal 

Greifen Sie auf TM20S‑Handbücher, TMflow‑Versionen, und technische Dokumentation zu. Nutzen Sie Anleitungen für die Inbetriebnahme, Beispielprogramme und praxisbewährte Hinweise, um Projekte schnell vom Test in die Serienproduktion zu überführen.

Zum Portal

SERVICE
Globales Service- und Supportnetzwerk 

OMRON Robotics bietet weltweit Support und Schulungen, damit Ihre Roboterflotte mit maximaler Effizienz läuft – für hohe Verfügbarkeit und stabile Performance.

Mehr erfahren

50-50