AUTONOMER MOBILER ROBOTER

HD-Serie

Bewegen Sie schwere Paletten und große Lasten autonom durch Ihre Produktion.

Omron HD-1500 – 9502

Modelle 

HD-1500 AMR Huge
01
HD-1500

Transportieren Sie schwere Paletten, großvolumige Teile und andere Lasten sicher und effizient durch Produktion, Bereitstellung und Lager. Der HD-1500 übernimmt anspruchsvolle Transportaufgaben wie Palettenbewegungen oder den Transport von Motorblöcken – mit 360°-Sicherheitsabdeckung, autonomer Navigation und einer flexibel konfigurierbaren Top-Modul-Plattform für anwendungsspezifisches Lasthandling.

Maximale Nutzlast

1500 kg

Maximale Geschwindigkeit

1,8 m/s

Betriebszeit

12,5 h (ohne Nutzlast), 9 h (volle Nutzlast)

Produktdetails anzeigen

Vergleichen Sie unsere AMRs 

Produkt

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

Explore

1500 kg

1,8 m/s

12,5 h (ohne Nutzlast) 9 h (volle Nutzlast)

24 min

5° / 8,75% Steigung

360°-Sicherheitsabdeckung Zwei Sicherheitslaserscanner Laser zur Erkennung niedriger Hindernisse Erweiterte Hinderniserkennung Sicherheitslaserscanner-Zonensätze Not-Aus-Schalter (5 insgesamt) Akustische und visuelle Anzeigen Zweikanaliger Not-Aus Zweikanalige Sicherheitsausgänge Zweikanalige Schutzstoppschnittstelle Optionale vertikale Laserscanner

IP20

ISO 5 / Klasse 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cTUVus Batterie: cTUVus, CE Netzteilbox: cTUVus Docking-Ziel: cTUVus

Nein

MobilePlanner

Table_MD-650

MD-650/900

Explore

650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900)

2,2 m/s (MD-650) 1,8 m/s (MD-900)

10 h (ohne Nutzlast) 8 h (volle Nutzlast)

19,6 min

5° / 8,75% Steigung

360°-Sicherheitsabdeckung Zwei Sicherheitslaserscanner Laser zur Erkennung niedriger Hindernisse Erweiterte Hinderniserkennung Not-Aus-Schalter (5 insgesamt) Akustische und visuelle Anzeigen Optionale vertikale Laserscanner

IP22 IP10 für Ladestationen

ISO 4 / Klasse 10

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cTUVus Batterie: cTUVus, CE Netzteilbox: cTUVus Docking-Ziel: cTUVus

Nein

MobilePlanner

Table_OL-450S

OL-450S

Explore

450 kg

1,2 m/s (vorwärts/seitlich) 0,3 m/s (rückwärts)

11 h (ohne Nutzlast) 7 h (volle Nutzlast)

25 min

Nur ebene Flächen

360°-Sicherheitsabdeckung 2 vordere Sicherheitsscanner 29 Sicherheitsscanner-Zonensätze Erweiterte Hinderniserkennung Not-Aus-Schalter (2 insgesamt) Akustische und visuelle Anzeigen Hinterer Stoßfängerstopp Sicherheitsannäherungslicht

IP20

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (ausgenommen Klausel 4.12) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g

Batterie: CE Stationäre Elektronik und stationäre Spule: CE

Nein

MobilePlanner

Table_LD-259

LD-250

Explore

250 kg

1,2 m/s

13 h (ohne Nutzlast) 10 h (volle Nutzlast)

2 Std. 10 Min.

1,7° / 3% Steigung

240°-Sichtfeld Vorderer Sicherheitsscanlaser Niedriger vorderer Laser Erweiterte Hinderniserkennung Optionale Laserscanner Not-Aus-Schalter (3 insgesamt) Hintere TOF-Erfassung Akustische und visuelle Anzeigen

IP20

ISO 5 / Klasse 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (with exceptions) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cULus Batterie: cRUus Ladestation: cULus

Ja

MobilePlanner

LD-6090 Tets

LD-60/90

Explore

60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90)

1,8 m/s (LD-60) 1,35 m/s (LD-90)

15 h (ohne Nutzlast) 12 h (volle Nutzlast)

2 Std. 10 Min.

≤ 60 kg: 4,8° (8,3 %) > 60 kg: Nur ebener Boden

240°-Sichtfeld Vorderer Sicherheitsscanlaser Not-Aus-Schalter Erweiterte Hinderniserkennung Hintere Sonarerfassung Vordere Stoßfängersensoren Akustische und visuelle Anzeigen

IP20

ISO 5 / Klasse 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (with exceptions) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cULus Batterie: cRUus Ladestation: cULus

Ja

MobilePlanner

Maximale Nutzlast

Maximale Geschwindigkeit

Betriebszeit

Ladezeit

Maximale Steigung

Sicherheitsfunktionen

Schutzart (IP)

Reinraumklasse

Konformität

Zertifizierungen und Kennzeichnungen

ESD-Option

Steuerung

Produkt

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

Explore

Table_MD-650

MD-650/900

Explore

Table_OL-450S

OL-450S

Explore

Table_LD-259

LD-250

Explore

LD-6090 Tets

LD-60/90

Explore

Maximale Nutzlast

1500 kg

650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900)

450 kg

250 kg

60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90)

Maximale Geschwindigkeit

1,8 m/s

2,2 m/s (MD-650) 1,8 m/s (MD-900)

1,2 m/s (vorwärts/seitlich) 0,3 m/s (rückwärts)

1,2 m/s

1,8 m/s (LD-60) 1,35 m/s (LD-90)

Betriebszeit

12,5 h (ohne Nutzlast) 9 h (volle Nutzlast)

10 h (ohne Nutzlast) 8 h (volle Nutzlast)

11 h (ohne Nutzlast) 7 h (volle Nutzlast)

13 h (ohne Nutzlast) 10 h (volle Nutzlast)

15 h (ohne Nutzlast) 12 h (volle Nutzlast)

Ladezeit

24 min

19,6 min

25 min

2 Std. 10 Min.

2 Std. 10 Min.

Maximale Steigung

5° / 8,75% Steigung

5° / 8,75% Steigung

Nur ebene Flächen

1,7° / 3% Steigung

≤ 60 kg: 4,8° (8,3 %) > 60 kg: Nur ebener Boden

Sicherheitsfunktionen

360°-Sicherheitsabdeckung Zwei Sicherheitslaserscanner Laser zur Erkennung niedriger Hindernisse Erweiterte Hinderniserkennung Sicherheitslaserscanner-Zonensätze Not-Aus-Schalter (5 insgesamt) Akustische und visuelle Anzeigen Zweikanaliger Not-Aus Zweikanalige Sicherheitsausgänge Zweikanalige Schutzstoppschnittstelle Optionale vertikale Laserscanner

360°-Sicherheitsabdeckung Zwei Sicherheitslaserscanner Laser zur Erkennung niedriger Hindernisse Erweiterte Hinderniserkennung Not-Aus-Schalter (5 insgesamt) Akustische und visuelle Anzeigen Optionale vertikale Laserscanner

360°-Sicherheitsabdeckung 2 vordere Sicherheitsscanner 29 Sicherheitsscanner-Zonensätze Erweiterte Hinderniserkennung Not-Aus-Schalter (2 insgesamt) Akustische und visuelle Anzeigen Hinterer Stoßfängerstopp Sicherheitsannäherungslicht

240°-Sichtfeld Vorderer Sicherheitsscanlaser Niedriger vorderer Laser Erweiterte Hinderniserkennung Optionale Laserscanner Not-Aus-Schalter (3 insgesamt) Hintere TOF-Erfassung Akustische und visuelle Anzeigen

240°-Sichtfeld Vorderer Sicherheitsscanlaser Not-Aus-Schalter Erweiterte Hinderniserkennung Hintere Sonarerfassung Vordere Stoßfängersensoren Akustische und visuelle Anzeigen

Schutzart (IP)

IP20

IP22 IP10 für Ladestationen

IP20

IP20

IP20

Reinraumklasse

ISO 5 / Klasse 100

ISO 4 / Klasse 10

ISO 5 / Klasse 100

ISO 5 / Klasse 100

Konformität

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (ausgenommen Klausel 4.12) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (with exceptions) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (with exceptions) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

Zertifizierungen und Kennzeichnungen

AMR: cTUVus Batterie: cTUVus, CE Netzteilbox: cTUVus Docking-Ziel: cTUVus

AMR: cTUVus Batterie: cTUVus, CE Netzteilbox: cTUVus Docking-Ziel: cTUVus

Batterie: CE Stationäre Elektronik und stationäre Spule: CE

AMR: cULus Batterie: cRUus Ladestation: cULus

AMR: cULus Batterie: cRUus Ladestation: cULus

ESD-Option

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

Steuerung

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

Jetzt schwere Transporte automatisieren 

Sie haben Fragen? Wir helfen gern!

Omron HD-1500 – 9504
background graphic

SOFTWARE
Flotte skalieren, Abläufe vereinfachen 

FLOW Core zentralisiert Auftragsverwaltung, Routenplanung und Flottenkoordination für den täglichen AMR-Betrieb. Das System weist Aufgaben automatisch zu, steuert den Roboterverkehr und leitet Fahrzeuge bei Hindernissen flexibel um.

Mehr erfahren

Automatisierung aus einer Hand 

Verbinden Sie Steuerung, Sicherheitstechnik, Bildverarbeitung, I/O und autonome mobile Roboter auf einer gemeinsamen Plattform. Als Komplettanbieter unterstützt OMRON Sie dabei, Materialflusstechnik, Sensorik und SPS-Logik zu einem durchgängigen Automatisierungssystem zusammenzuführen.

OMRON Automation besuchen

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Bewegung

Servos gewährleisten eine effiziente Linienbewegung, reduzieren Ausfallzeiten und Wartung für reibungslosere, zuverlässigere Abläufe.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotik

Industrielle, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und passen sich präzise an eine Vielzahl von Anwendungen an.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Steuerung

Steuerungen vernetzen die Produktion end‑to‑end; kompakte, integrierte Systeme sparen Schaltschrankfläche, beschleunigen Zyklen und senken TCO.

Automation_Diagram_Vision
04
Bildverarbeitung

Kameras und Sensoren passen sich Ihrer Umgebung an und ermöglichen reibungslose, präzise und hochwertige automatisierte Prozesse.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicherheitstechnik

Sicherheitssensoren gewährleisten eine nahtlose Mensch-Maschine-Kollaboration, reduzieren Risiken und erhöhen die Arbeitssicherheit.

SERVICE
Globaler Service und Support 

Mit einem weltweiten Service- und Supportnetzwerk, praxisnahen Schulungen und technischer Expertise unterstützt OMRON Sie dabei, Ihre mobile Roboterflotte zuverlässig zu betreiben und die Leistung dauerhaft hoch zu halten.

Mehr erfahren

50-50