COLABORATIVO

Serie TM de OMRON

Los robots colaborativos de OMRON mejoran la seguridad y potencian la colaboración hombre-máquina.

MyllynParas_TM12_OMRON_Cobots

Modelos 

TM5-700
01
OMRON TM5-700

Cobot compacto con 6 kg de carga útil, 700 mm de alcance y visión integrada para tareas de precisión. Se monta en paredes, mesas o techos. Con clasificación IP54, certificado ISO Clase 3 e ideal para montaje e inspección. Se integra perfectamente en flujos de trabajo colaborativos.

Carga útil máxima

6 kg

Alcance máximo

700 mm

Repetibilidad

±0,05 mm

Ver detalles del producto

OMRON TM 5-900 Food-Graded Version
02
OMRON TM5-900

Robot colaborativo ligero con 4 kg de carga útil, 900 mm de alcance y visión integrada para mayor precisión. Diseño compacto que se monta en paredes, mesas o techos. Con clasificación IP54, certificación ISO Clase 3 e ideal para aplicaciones logísticas, de inspección y versátiles.

Carga útil máxima

4 kg

Alcance máximo

900 mm

Repetibilidad

±0,05 mm

Ver detalles del producto

Omron_TM12_Collaborative_Robot_1_300
03
OMRON TM12

Cobot resistente con una carga útil de 12 kg y un alcance de 1300 mm para tareas de montaje y manipulación de materiales. Incorpora visión para mayor precisión y funciones de seguridad avanzadas para mejorar el rendimiento colaborativo, garantizando fiabilidad y eficacia.

Carga útil máxima

12 kg

Alcance máximo

1300 mm

Repetibilidad

±0,1 mm

Ver detalles del producto

Omron_TM14_Collaborative_Robot_3_300
04
OMRON TM14

Potente cobot con 14 kg de carga útil, 1100 mm de alcance y visión integrada, diseñado para la precisión en el paletizado, la carga de máquinas y las tareas pesadas. Con clasificación IP54 y certificación ISO Clase 3 para un rendimiento fiable en flujos de trabajo exigentes.

Carga útil máxima

14 kg

Alcance máximo

1100 mm

Repetibilidad

±0,1 mm

Ver detalles del producto

TM16_Product_Default
05
OMRON TM16

Cobot de alta carga con una capacidad de carga de 16 kg, un alcance de 900 mm y visión integrada para una manipulación precisa. Perfecto para el montaje, la logística y las tareas pesadas, el TM16 combina la manipulación de precisión con la durabilidad con clasificación IP54 y la certificación ISO de clase 3.

Carga útil máxima

16 kg

Alcance máximo

900 mm

Repetibilidad

±0,1 mm

Ver detalles del producto

TM20_Product_Default
06
OMRON TM20

El cobot más potente de la serie TM, con una capacidad de carga de 20 kg y un alcance de 1300 mm. Construido para tareas pesadas como la paletización y la manipulación de materiales, ofrece un rendimiento fiable con clasificación IP54 y certificación ISO de clase 3.

Carga útil máxima

20 kg

Alcance máximo

1300 mm

Repetibilidad

±0,1 mm

Ver detalles del producto

Comparación de la serie TM 

Producto

TM5-700_optimized_for_comp_chart

OMRON TM5-700

Explorar

6 kg

700 mm

±0,05 mm

1,1 m/s

Articulación 1, 2, 3: 180°/s
Articulación 4, 5, 6: 225°/s

Articulación 1: ±270°
Articulaciones 2, 4, 5: ±180°
Articulación 3: ±155°
Articulación 6: ±270°

Pared
mesa
techo

IP54 (brazo robótico)
IP32 (caja de control)
IP40 (bastón robótico)
ISO Clase 3

TMFlow
(basado en diagramas de flujo)

RS232
Ethernet
Modbus TCP/RTU
PROFINET (opcional)
EtherNet/IP (opcional)

OMRON TM5-900 Collaborative Robot

OMRON TM5-900

Explorar

4 kg

900 mm

±0,05 mm

1,4 m/s

Articulación 1, 2, 3: 180°/s
Articulación 4, 5, 6: 225°/s

Articulación 1: ±270°
Articulaciones 2, 4, 5: ±180°
Articulación 3: ±155°
Articulación 6: ±270°

Pared
mesa
techo

IP54 (brazo robótico)
IP32 (caja de control)
IP40 (bastón robótico)
ISO Clase 3

TMFlow
(basado en diagramas de flujo)

RS232
Ethernet
Modbus TCP/RTU
PROFINET (opcional)
EtherNet/IP (opcional)

Omron_TM12_Collaborative_Robot_1_300

OMRON TM12

Explorar

12 kg

1300 mm

±0,1 mm

1,3 m/s

Junta 1, 2: 120°/s
Junta 3: 180°/s
Junta 4, 5: 180°/s
Junta 6: 180°/s

Articulación 1: ±270°
Articulaciones 2, 4, 5: ±180°
Articulación 3: ±166°
Articulación 6: ±270°

Pared
mesa
techo

IP54 (brazo robótico)
IP32 (caja de control)
IP40 (bastón robótico)
ISO Clase 3

TMFlow
(basado en diagramas de flujo)

RS232
Ethernet
Modbus TCP/RTU
PROFINET (opcional)
EtherNet/IP (opcional)

Omron_TM14_Collaborative_Robot_3_300

OMRON TM14

Explorar

14 kg

1100 mm

±0,1 mm

1,1 m/s

Junta 1, 2: 120°/s
Junta 3: 180°/s
Junta 4, 5: 150°/s
Junta 6: 180°/s

Articulación 1: ±270°
Articulaciones 2, 4, 5: ±180°
Articulación 3: ±163°
Articulación 6: ±270°

Pared
mesa
techo

IP54 (brazo robótico)
IP32 (caja de control)
IP40 (bastón robótico)
ISO Clase 3

TMFlow
(basado en diagramas de flujo)

RS232
Ethernet
Modbus TCP/RTU
PROFINET (opcional)
EtherNet/IP (opcional)

Omron TM16 – 2619 – BG Transparent

OMRON TM16

Explorar

16 kg

900 mm

±0,1 mm

1,1 m/s

Junta 1, 2: 120°/s
Junta 3, 4, 5, 6: 180°/s

Articulación 1: ±270°
Articulaciones 2, 4, 5: ±180°
Articulación 3: ±155°
Articulación 6: ±270°

Pared
mesa
techo

IP54 (brazo robótico)
IP32 (caja de control)
IP40 (bastón robótico)
ISO Clase 3

TMFlow
(basado en diagramas de flujo)

RS232
Ethernet
Modbus TCP/RTU
PROFINET (opcional)
EtherNet/IP (opcional)

TM20_Product_Default (1)

OMRON TM20

Explorar

20 kg

1300 mm

±0,1 mm

1,3 m/s

Junta 1, 2: 90°/s
Junta 3: 120°/s
Junta 4: 150°/s
Junta 5: 180°/s
Junta 6: 225°/s

Articulación 1: ±270°
Articulaciones 2, 4, 5: ±180°
Articulación 3: ±166°
Articulación 6: ±270°

Pared
mesa
techo

IP54 (brazo robótico)
IP32 (caja de control)
IP40 (bastón robótico)
ISO Clase 3

TMFlow
(basado en diagramas de flujo)

RS232
Ethernet
Modbus TCP/RTU
PROFINET (opcional)
EtherNet/IP (opcional)

Carga útil máxima

Alcance máximo

Repetibilidad

Velocidad media

Velocidad conjunta

Rangos de articulación

Opciones de montaje

Clase IP y de sala limpia

Entorno de programación

Comunicación

Producto

TM5-700_optimized_for_comp_chart

OMRON TM5-700

Explorar

OMRON TM5-900 Collaborative Robot

OMRON TM5-900

Explorar

Omron_TM12_Collaborative_Robot_1_300

OMRON TM12

Explorar

Omron_TM14_Collaborative_Robot_3_300

OMRON TM14

Explorar

Omron TM16 – 2619 – BG Transparent

OMRON TM16

Explorar

TM20_Product_Default (1)

OMRON TM20

Explorar

Carga útil máxima

6 kg

4 kg

12 kg

14 kg

16 kg

20 kg

Alcance máximo

700 mm

900 mm

1300 mm

1100 mm

900 mm

1300 mm

Repetibilidad

±0,05 mm

±0,05 mm

±0,1 mm

±0,1 mm

±0,1 mm

±0,1 mm

Velocidad media

1,1 m/s

1,4 m/s

1,3 m/s

1,1 m/s

1,1 m/s

1,3 m/s

Velocidad conjunta

Articulación 1, 2, 3: 180°/s
Articulación 4, 5, 6: 225°/s

Articulación 1, 2, 3: 180°/s
Articulación 4, 5, 6: 225°/s

Junta 1, 2: 120°/s
Junta 3: 180°/s
Junta 4, 5: 180°/s
Junta 6: 180°/s

Junta 1, 2: 120°/s
Junta 3: 180°/s
Junta 4, 5: 150°/s
Junta 6: 180°/s

Junta 1, 2: 120°/s
Junta 3, 4, 5, 6: 180°/s

Junta 1, 2: 90°/s
Junta 3: 120°/s
Junta 4: 150°/s
Junta 5: 180°/s
Junta 6: 225°/s

Rangos de articulación

Articulación 1: ±270°
Articulaciones 2, 4, 5: ±180°
Articulación 3: ±155°
Articulación 6: ±270°

Articulación 1: ±270°
Articulaciones 2, 4, 5: ±180°
Articulación 3: ±155°
Articulación 6: ±270°

Articulación 1: ±270°
Articulaciones 2, 4, 5: ±180°
Articulación 3: ±166°
Articulación 6: ±270°

Articulación 1: ±270°
Articulaciones 2, 4, 5: ±180°
Articulación 3: ±163°
Articulación 6: ±270°

Articulación 1: ±270°
Articulaciones 2, 4, 5: ±180°
Articulación 3: ±155°
Articulación 6: ±270°

Articulación 1: ±270°
Articulaciones 2, 4, 5: ±180°
Articulación 3: ±166°
Articulación 6: ±270°

Opciones de montaje

Pared
mesa
techo

Pared
mesa
techo

Pared
mesa
techo

Pared
mesa
techo

Pared
mesa
techo

Pared
mesa
techo

Clase IP y de sala limpia

IP54 (brazo robótico)
IP32 (caja de control)
IP40 (bastón robótico)
ISO Clase 3

IP54 (brazo robótico)
IP32 (caja de control)
IP40 (bastón robótico)
ISO Clase 3

IP54 (brazo robótico)
IP32 (caja de control)
IP40 (bastón robótico)
ISO Clase 3

IP54 (brazo robótico)
IP32 (caja de control)
IP40 (bastón robótico)
ISO Clase 3

IP54 (brazo robótico)
IP32 (caja de control)
IP40 (bastón robótico)
ISO Clase 3

IP54 (brazo robótico)
IP32 (caja de control)
IP40 (bastón robótico)
ISO Clase 3

Entorno de programación

TMFlow
(basado en diagramas de flujo)

TMFlow
(basado en diagramas de flujo)

TMFlow
(basado en diagramas de flujo)

TMFlow
(basado en diagramas de flujo)

TMFlow
(basado en diagramas de flujo)

TMFlow
(basado en diagramas de flujo)

Comunicación

RS232
Ethernet
Modbus TCP/RTU
PROFINET (opcional)
EtherNet/IP (opcional)

RS232
Ethernet
Modbus TCP/RTU
PROFINET (opcional)
EtherNet/IP (opcional)

RS232
Ethernet
Modbus TCP/RTU
PROFINET (opcional)
EtherNet/IP (opcional)

RS232
Ethernet
Modbus TCP/RTU
PROFINET (opcional)
EtherNet/IP (opcional)

RS232
Ethernet
Modbus TCP/RTU
PROFINET (opcional)
EtherNet/IP (opcional)

RS232
Ethernet
Modbus TCP/RTU
PROFINET (opcional)
EtherNet/IP (opcional)

Automatiza tus aplicaciones 

Agilice sus flujos de trabajo con las soluciones de automatización industrial de Omron. Programe y sincronice a la perfección robots, sistemas de seguridad y visión en una sola plataforma, con simulación integrada para una fácil implementación y operaciones eficientes.

Visita OMRON Automation

Ver folleto

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimiento

Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, lo que reduce el tiempo de inactividad y el mantenimiento para operaciones más fluidas y fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Las unidades de control se integran con su línea de producción, maximizando la productividad y ahorrando espacio con sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Las cámaras y los sensores se adaptan a su entorno, lo que permite procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad garantizan una colaboración perfecta entre humanos y máquinas, lo que reduce los riesgos y mejora la seguridad en el lugar de trabajo.

Empieza a optimizar tu producción hoy mismo 

¿Tienes preguntas? Hablemos.

Packaging Application by OMRONs TM Series
background graphic

SOFTWARE
Libera todo el potencial de tus Cobots 

El software TMflow de OMRON simplifica la programación con su intuitiva interfaz de arrastrar y soltar y herramientas de visión integradas para una manipulación precisa. Los flujos de trabajo personalizables y los ajustes de seguridad preconfigurados ayudan a reducir el tiempo de inactividad, lo que permite una colaboración eficiente entre humanos y robots y aumenta la productividad.

Más información

SERVICIO
Red global de servicio y soporte 

OMRON Robotics ofrece soporte y formación a nivel mundial para garantizar que sus robots rindan al máximo para maximizar el tiempo de actividad y la eficiencia operativa.

Más información

50-50