TM5S-_0000_Omron-360-Transparent(1)
Haga clic para cargar
COLABORATIVO

OMRON TM5S 

Aporte precisión, visión y flexibilidad a celdas de automatización compactas. El TM5S ofrece visión integrada, programación intuitiva y seguridad colaborativa certificada para aplicaciones de montaje, inspección, pick-and-place y atención ligera de máquinas, donde el espacio es limitado y las necesidades de producción cambian rápidamente.

ESPECIFICACIONES CLAVE

OMRON TM5S

Carga útil máxima

5 kg

Alcance máximo

900 mm

Repetibilidad

±0,03 mm

Velocidad media

1,4 m/s

Clase IP y de sala limpia

IP65 para el brazo robótico
IP54 para la caja de control y el Robot Stick
ISO Clase 3

Entorno de programación

TMflow, TMScript, TMCraft

CARACTERÍSTICAS
OMRON TM5S — automatización segura, inteligente guiada por visión 

Certified Compliance
01
Seguridad colaborativa certificada

Las funciones de seguridad certificadas, incluidas ISO 13849-1, Cat.3, PL d y el cumplimiento de TÜV Nord, permiten una colaboración segura entre personas y robots.

moving orb
Smart Monitoring
02
Guiado por visión integrado

La visión integrada ayuda a localizar piezas, verificar características y guiar un posicionamiento preciso para tareas de inspección, pick-and-place, montaje y alineación.

moving orb
Easy Installation
03
Puesta en marcha rápida con guiado manual

El guiado manual permite a los usuarios enseñar posiciones moviendo el robot manualmente, lo que ayuda a reducir el tiempo de puesta en marcha y a simplificar los cambios de formato.

moving orb
Flexible Automation
04
Programación de arrastrar y soltar

La interfaz gráfica de TMflow simplifica la creación de tareas para usuarios cotidianos, mientras que la programación mediante scripts admite flujos de trabajo más avanzados.

moving orb
Advanced Vision Tools
05
Pruebas offline con TMflow Simulator

Valide programas offline para reducir el tiempo de puesta en marcha, probar cambios de forma segura y mejorar los flujos de trabajo sin detener la producción.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
Diseño de aplicaciones 3D con TMscene

TMscene permite a los equipos modelar espacios de trabajo con importaciones CAD, puntos enseñados y movimiento del robot simulado antes del despliegue.

moving orb
About_Icon-Continuous growth
07
Diseñado para entornos regulados

La protección con clasificación IP54 y la compatibilidad con salas limpias ISO Clase 3 permiten un uso fiable en electrónica, montaje, inspección y fabricación de precisión.

moving orb
background graphic

CASO DE ÉXITO
Vea cómo la asistencia automatizada de máquinas aumentó la capacidad redujo los costes laborales en las marcas de calidad láser 

Component with precise laser marking after automated machine tending
background graphic

SOFTWARE
Libere todo el potencial de sus cobots 

TMflow le ayuda a programar, validar y ajustar aplicaciones de cobots con herramientas de arrastrar y soltar, calibración de visión integrada, scripting y simulación offline para un despliegue más rápido y cambios de formato más sencillos.

Más información

SOLUCIÓN DE MANIPULADOR
Automatización flexible más allá del puesto de trabajo 

Las aplicaciones de manipulador móvil combinan movilidad autónoma con manipulación mediante cobot para mover, recoger y colocar materiales en las áreas de producción, ayudando a los fabricantes a reducir transferencias manuales, mejorar el flujo y adaptarse más rápido.

Más información sobre MoMas

Ver
vídeo

Automatización integral 

Conecte robots, control, movimiento, visión, seguridad y sensórica con el completo porfolio de automatización de OMRON. Desde celdas robotizadas hasta líneas de producción completas, ayudamos a los fabricantes a simplificar la integración, mejorar la visibilidad y desplegar automatización con confianza.

Visitar OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimiento

Los sistemas servo y el control de movimiento coordinan movimientos de máquina rápidos y precisos para un funcionamiento más fluido y un mayor rendimiento.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Los robots industriales, colaborativos y móviles automatizan la manipulación, el montaje, el transporte, la inspección y otras tareas con flexibilidad y precisión.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Los controladores de máquina y los PLC conectan dispositivos, datos y procesos a lo largo de la línea para mejorar la coordinación, simplificar el control y respaldar una automatización escalable.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Los sistemas de visión y las cámaras inteligentes guían a los robots, verifican piezas, inspeccionan la calidad y mantienen la precisión en flujos de trabajo automatizados.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los controladores de seguridad, escáneres, cortinas de luz y enclavamientos favorecen un acceso seguro y eficiente a las máquinas y espacios de trabajo colaborativos.

Empieza optimizar tu producción hoy mismo 

¿Tiene alguna pregunta? Hablemos.

Línea de embalaje automatizada que procesa cajas de cartón de manera eficiente
background graphic

RECURSOS
Recursos de robótica al alcance de su mano 

Encuentre la documentación, los manuales, el software y las guías más recientes para respaldar la puesta en marcha, la operación, el mantenimiento y el rendimiento de sus sistemas de robótica.

Obtenga los recursos más recientes

SERVICIO
Red global de servicio soporte 

OMRON Robotics respalda su flota de robots con contratos de servicio, formación, servicio en fábrica y soporte en campo para ayudar a mantener el tiempo de actividad, mejorar el rendimiento y mantener las operaciones en marcha.

Más información

50-50