OMRON TM16
Habilite la automatización compacta de alta carga para el ensamblaje y la transferencia de materiales con TM16. Su alcance de 900 mm y su carga útil de 16 kg son ideales para el manejo de componentes pesados en los sectores automotriz e industrial. La visión avanzada y la programación fácil de usar de TM16 garantizan un funcionamiento eficiente en líneas de producción con limitaciones de espacio.
OMRON TM16
|
Carga útil máxima |
16 kg |
|
Alcance máximo |
900 mm |
|
Repetibilidad |
±0,1 mm |
|
Velocidad media |
1,1 m/s |
|
Clase IP y de sala limpia |
IP54, ISO Clase 3 |
|
Entorno de programación |
TMflow |
OMRON TM16X
|
Carga útil máxima |
16 kg |
|
Alcance máximo |
900 mm |
|
Repetibilidad |
±0,1 mm |
|
Velocidad media |
1,1 m/s |
|
Clase IP y de sala limpia |
IP54, ISO Clase 3 |
|
Entorno de programación |
TMflow |
Galería
APLICACIONES
Construido para manejar tus aplicaciones más exigentes
Descubra cómo el TM16 de OMRON automatiza el ensamblaje de componentes grandes, la transferencia de transportador a máquina y el embalaje de alta carga, lo que ayuda a la fabricación industrial y automotriz a alcanzar sus objetivos operativos.
Ver todas las aplicaciones
SOFTWARE
Agilice la automatización de servicio pesado con TMflow
La interfaz fácil de usar de TMflow permite una programación rápida para el manejo e inspección de materiales. Las funciones integradas de visión y seguridad admiten cambios eficientes y el cumplimiento normativo.
Más información
ACCESORIOS
Herramientas especializadas plug-and-play para tareas de alta carga
Mejore sus operaciones con robustas pinzas, módulos de visión y lectores de códigos de barras para una integración perfecta en operaciones de manejo e inspección de materiales de servicio pesado.
Descargar folleto
Referencia
Herramienta de posicionamiento para la referencia del cobot al entorno, incluida con la mayoría de los modelos para una configuración precisa.
Consola de programación
Colgante didáctico con pantalla táctil para un manejo intuitivo, compatible con los cobots de la serie TM, con una pantalla de 10,1 pulgadas.
Soporte para robot
Soporte portátil para mover cobots entre estaciones, lo que garantiza la estabilidad y la adaptabilidad en configuraciones dinámicas.
Estación de trabajo móvil (MWS)
Monta el cobot de forma segura, almacena la caja de control y permite un fácil movimiento entre las celdas de trabajo, lo que aumenta la flexibilidad.
Kit de calibración
Kit de herramientas para la enseñanza precisa del punto central de la herramienta (TCP) y la calibración manual del espacio de trabajo, fundamental para tareas de visión precisas.
Soporte para el mando del robot
Accesorio de montaje versátil para los cobots de la serie TM, compatible con escritorios, paredes y MWS para una instalación segura y flexible.
Módulo de luz polarizadora
Reduce los reflejos de la fuente de luz del robot en superficies muy reflectantes. Compatible con HW 3.2 o superior.
SSD con cable
Unidad de estado sólido de 128 GB con cable SATA, recomendada para el registro de imágenes de cámaras externas, lo que garantiza un manejo fluido de los datos.
Filtro de aire
Rellene o reemplace el filtro de aire en la caja de control eléctrico de su cobot para mantener el máximo rendimiento y prolongar su vida útil.
SOLUCIÓN DE MANIPULADOR
Una producción más inteligente comienza con MoMa
Transforme sus operaciones con las aplicaciones Mobile Manipulator integrando robots colaborativos y móviles para automatizar las tareas de transporte y recogida, mejorando la eficiencia y la productividad para la automatización de siguiente nivel.
Más información sobre MoMas
vídeo
Automatización de extremo a extremo
Explore toda la gama de automatización de OMRON (seguridad, visión, unidades de control y robótica) diseñada para funcionar como una sola unidad. Programe, sincronice y simule en una única plataforma para una implementación más rápida, un escalado sin interrupciones y flujos de trabajo eficientes y fiables.
Movimiento
Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, lo que reduce el tiempo de inactividad y el mantenimiento para operaciones más fluidas y fiables.
Robótica
Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.
Control
Las unidades de control se integran con su línea de producción, maximizando la productividad y ahorrando espacio con sistemas integrados.
Visión
Las cámaras y los sensores se adaptan a su entorno, lo que permite procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.
Seguridad
Los sensores de seguridad garantizan una colaboración perfecta entre humanos y máquinas, lo que reduce los riesgos y mejora la seguridad en el lugar de trabajo.
Empieza a optimizar tu producción hoy mismo
¿Tiene alguna pregunta? Hablemos.
RECURSOS
Su centro de recursos de referencia
Mantenga flujos de trabajo eficientes con las actualizaciones de TMflow y la documentación técnica, garantizando que sus robots colaborativos funcionen de manera óptima.
Obtenga los recursos más recientes
SERVICIO
Red global de servicio y soporte
OMRON Robotics proporciona soporte y formación en todo el mundo para mantener su flota de robots funcionando con la máxima eficiencia, garantizando un tiempo de actividad y un rendimiento óptimos.
Más información
Información relacionada
Ver toda la información
El paletizado automatizado reduce la mano de obra y aumenta la retención en myllyn paras
Grupo Antolin transformó sus operaciones con transferencias de componentes 100% automatizadas
La asistencia automatizada de máquinas aumenta la capacidad y la eficiencia en las marcas de calidad láser