Gestión de flotas
Tome el control de sus operaciones con el gestor de flotas central FLOW: una gestión centralizada de AMR que ofrece una eficiencia inigualable.
ahora
El software central FLOW libera todo el potencial de los robots móviles autónomos (AMR) de OMRON con la asignación inteligente de trabajos, la creación avanzada de mapas y el control dinámico del tráfico. Benefíciese de la prevención de obstáculos en tiempo real, la alineación precisa de celdas, la integración perfecta del sistema y las actualizaciones continuas, lo que garantiza operaciones seguras, eficientes e ininterrumpidas que mantienen su producción ágil, conectada y preparada para el futuro.
Ahorre tiempo y agilice las operaciones con el núcleo central FLOW
Gestión inteligente de flotas
Supervise las ubicaciones de los robots en tiempo real, optimice el flujo de tráfico y asigne tareas de forma dinámica para que las operaciones sean más fluidas y rápidas.
Gestión inteligente de la carga
Supervise y optimice los programas de carga de los robots para obtener la máxima rneficiencia de la batería y mantener un tiempo de actividad continuo.
Interfaz fácil de usar
Controle, mapee y supervise fácilmente sus AMR con un panel intuitivo, lo que simplifica la gestión de la flota para cualquier operador.
Información en tiempo real
Acceda a análisis en vivo sobre el rendimiento, el estado de las tareas y la eficiencia del flujo de trabajo para que su fábrica funcione de la mejor manera.
Potentes funciones para una máxima productividad
Control centralizado de la flota
Supervise, asigne y adapte las tareas de los robots en tiempo real desde una única interfaz, lo que garantiza operaciones cohesivas y una respuesta rápida a los cambios.
Integración perfecta del flujo de trabajo
Automatice la logística con la programación inteligente y el seguimiento en tiempo real, lo que reduce el tiempo de inactividad y maximiza la eficiencia.
Seguimiento dinámico de obstáculos
Los robots navegan por entornos cambiantes con facilidad, lo que garantiza un funcionamiento continuo y mínimas interrupciones.
Autonomía seleccionable
Ajuste los niveles de autonomía del robot para que se adapten a sus flujos de trabajo únicos y a las necesidades de la fábrica para un rendimiento óptimo.
Empiece a optimizar su transporte de material hoy mismo
¿Tiene preguntas? Hablemos.
PRODUCTOS RELACIONADOS
Encuentre el AMR adecuado para sus necesidades de producción
OMRON ofrece una línea completa de AMR, desde robots ligeros que navegan por pasillos estrechos para la entrega en línea, hasta modelos de servicio pesado para el transporte de grandes cargas útiles, lo que respalda la automatización de extremo a extremo en toda su operación.
AMR ligeros
Ágiles y rápidos, nuestros robots LD-60/90 y LD-250 optimizan el manejo de materiales en espacios reducidos, gestionando cargas útiles de 60 kg a 250 kg.
AMR de servicio mediano
Eficientes y versátiles, nuestros robots MD-650/900 manejan hasta 900 kg con carga rápida y conmutación de doble huella de seguridad de 360º.
AMR de servicio pesado
Potentes y fiables, nuestros robots HD-1500 ofrecen una carga útil de 1500 kg, tecnología LD probada y seguridad LiDAR de 360°.
AMR Omnilift
Dinámico y eficiente, el OL-450S ofrece una carga útil de 450 kg, un elevador incorporado y un perfil bajo de 108 mm para un manejo perfecto del carro.
Caja de E/S móvil
Llame a cualquier AMR de OMRON para establecer ubicaciones o controlar dispositivos a través de E/S digitales. Utilícelo de forma independiente o con Fleet Manager para una integración perfecta.
RECURSOS
Experiencia robótica a tu alcance
Acceda al software FLOW Core más reciente y a la documentación para mantener los flujos de trabajo eficientes y su flota de AMR rindiendo al máximo.
Obtenga las últimas actualizaciones
Información relacionada
Ver toda la información
La empresa de semiconductores Polar reduce 64 kilómetros de transporte manual de material con los AMR de la serie LD
El transporte automatizado ahorra a brd. Klee 6 km de trabajo manual al día
El AMR OL-450S aumenta la producción de la instalación en un 30 % con transporte automatizado de carros