Volver a noticias

OMRON Robotics demostrará robots móviles autónomos de nueva generación en Automate 2026 

Noticias
Sitio web principal del comunicado de prensa de Automate 2026

Impulsar un flujo de materiales más inteligente con los nuevos AMR LD-150 y LD-300

9 de junio de 2026 — Pleasanton, California — OMRON Robotics demostrará la próxima generación de sus robots móviles autónomos (AMR) insignia de la serie LD —los LD-150 y LD-300— en Automate 2026, que se celebrará del 22 al 25 de junio en McCormick Place, Chicago, IL. En el stand n.º 3080, los asistentes verán los nuevos AMR en funcionamiento en aplicaciones de transporte de materiales.

Se espera que comiencen a enviarse en el cuarto trimestre de 2026; los nuevos modelos mueven más en menos espacio, aportando mayor capacidad de carga útil, funciones de seguridad avanzadas y mejoras de rendimiento a la plataforma de la serie LD.

«Los LD-150 LD-300 ofrecen los clientes una plataforma AMR más flexible para tareas de transporte más pesadas en espacios más reducidos, con carga inalámbrica rápida integración con OMRON FLOW Core para simplificar la implementación la gestión de flotas mixtas». — Justin King, vicepresidente de Gestión de Producto, Desarrollo de Negocio Marketing, OMRON Robotics 

A diferencia de los vehículos de guiado automático (AGV) tradicionales o los sistemas de ruta fija, estos AMR se adaptan dinámicamente a cambios en la distribución, las personas y los flujos de trabajo, ayudando a los equipos de operaciones a reducir el transporte manual, mejorar el flujo de materiales y escalar la automatización sin grandes cambios de infraestructura.

«Los fabricantes están bajo presión para mover materiales más rápido mientras se adaptan a las limitaciones de mano de obra, los cambios de distribución y el aumento de las exigencias de rendimiento», afirmó Justin King, vicepresidente de gestión de producto, desarrollo de negocio y marketing de OMRON Robotics. «Los LD-150 y LD-300 ofrecen a los clientes una plataforma AMR más flexible para tareas de transporte más pesadas en espacios más reducidos, con carga inalámbrica rápida e integración con OMRON FLOW Core para simplificar la implementación y la gestión de flotas mixtas».

Diseñados para el transporte de materiales de mayor rendimiento

La gama ampliada incorpora nuevas capacidades de rendimiento, disponibilidad, navegación e integración de flotas para el transporte de materiales de alto rendimiento en entornos de producción exigentes.

  • Diseño compacto y de alta carga útil: hasta 150 kg en una huella de 500 mm de ancho para el LD-150 y hasta 300 kg en una huella de 580 mm de ancho para el LD-300.
  • Mayor disponibilidad para el transporte: velocidades de hasta 2,1 m/s y carga inductiva inalámbrica en 30 minutos o menos.
  • Diseñados para entornos cambiantes: navegación compacta con soporte para transiciones dentro de la instalación, incluidas rampas con una pendiente de 5 grados.
  • Integrados para una escalabilidad segura: al combinar cobertura del escáner de seguridad de hasta 360 grados, cumplimiento de la norma ISO 3691-4:2023 y compatibilidad con el software FLOW Core, los nuevos AMR ayudan a los fabricantes a gestionar implementaciones junto con los robots existentes de la serie LD y otras flotas de robots móviles de OMRON.

LD-300 Front View
LD-150 AMR Side View
New LD Series with ROEQ Topper
LD-150 Side View
Nord Modules Cart Mover OMRON
LD-300 AMR Side View with Lights
New LD Series with Nord Cart Mover

Automatización integral de un único socio

Los visitantes de Automate también verán cómo la cartera combinada de OMRON conecta robótica móvil, control de máquinas, visión, seguridad y datos en entornos de producción integrados. Las demostraciones con socios como ROEQ y Nord Modules mostrarán cómo los AMR, las soluciones topper y las tecnologías de soporte se integran en flujos de trabajo reales de fabricación y logística.

Soluciones destacadas en exposición:

Para obtener más información sobre las soluciones de automatización de OMRON Robotics, visite el stand n.º 3080 en Automate o explore nuestras últimas historias de éxito de clientes.

Acerca de OMRON Robotics

Respaldada por casi 100 años de innovación de OMRON y más de 40 años de experiencia en robótica, OMRON Robotics ofrece soluciones de automatización robótica para aplicaciones de fabricación, logística y manipulación de materiales. Como parte del negocio de Automatización Industrial de OMRON, la empresa ofrece robots móviles autónomos, robots colaborativos y robots industriales diseñados para ayudar a los clientes a mejorar la productividad, la flexibilidad, la seguridad y la eficiencia operativa.

Mediante software avanzado, plataformas de programación intuitivas y tecnologías de automatización integradas, OMRON Robotics ayuda a los fabricantes a implementar soluciones escalables que conectan a las personas, las máquinas y los datos en entornos de producción y almacén.

Volver a noticias

rss

Manténgase conectado

form robot background