OMRON TM12S
Automatice el ensamblaje de alto rendimiento, el paletizado y la inspección con el OMRON TM12S. Con un alcance de 1.300 mm y una carga útil de 12 kg, el TM12S optimiza los flujos de trabajo en los sectores de la automoción, industrial y salas blancas. La visión integrada y las funciones de seguridad avanzadas permiten un despliegue rápido, una manipulación precisa de las piezas y un cumplimiento fiable de los estándares de la industria.
OMRON TM12S
|
Carga útil máxima |
12 kg |
|
Alcance máximo |
1300 mm |
|
Repetibilidad |
±0,03 mm |
|
Velocidad media |
1,3 m/s |
|
Clase IP y de sala limpia |
IP65 para el brazo robótico |
|
Entorno de programación |
TMflow, TMScript, TMCraft |
Galería
APLICACIONES
Diseñado para sus tareas más exigentes
Experimente la seguridad y eficiencia de próxima generación con los robots colaborativos de la serie TM S de OMRON. Integre sin esfuerzo la colaboración hombre-máquina y aborde tareas complejas con precisión, gracias a soluciones adaptadas a sus necesidades operativas específicas.
Ver todas las aplicaciones
SOFTWARE
Desbloquee todo el potencial del OMRON TM12S
Aumente la productividad con la programación intuitiva de TMflow, que ofrece un control de movimiento preciso, ajuste dinámico de la carga útil y gestión avanzada de singularidades. Las funciones de seguridad integradas favorecen una interacción hombre-robot fluida y garantizan flujos de trabajo ininterrumpidos y fiables.
Más información
ACCESORIOS
Mejore su cobot con accesorios inteligentes
Acelere la automatización con accesorios plug-and-play diseñados para los cobots de la serie TM S de OMRON. Logre un funcionamiento preciso y una instalación rápida, mientras las herramientas inteligentes impulsan una eficiencia excepcional y ofrecen un ROI más rápido para su negocio.
Descargar folleto
Referencia
Herramienta de posicionamiento para la referencia del cobot al entorno, incluida con la mayoría de los modelos para una configuración precisa.
Pantalla TM con lápiz
Colgante de enseñanza con pantalla táctil para facilitar el funcionamiento, compatible con los cobots de la serie TM S, sin necesidad de cableado adicional.
Soporte para robot
Soporte portátil para mover cobots entre estaciones, lo que garantiza la estabilidad y la adaptabilidad en configuraciones dinámicas.
Estación de trabajo móvil (MWS)
Monta el cobot de forma segura, almacena la caja de control y permite un fácil movimiento entre las celdas de trabajo, lo que aumenta la flexibilidad.
Kit de calibración
Kit de herramientas para la enseñanza precisa del punto central de la herramienta (TCP) y la calibración manual del espacio de trabajo, fundamental para tareas de visión precisas.
Módulo de luz polarizadora
Reduce los reflejos en superficies brillantes, mejorando la precisión de la visión para los cobots de la serie TM S.
SSD con cable
Unidad de estado sólido de 128 GB con cable SATA, recomendada para el registro de imágenes de cámaras externas, lo que garantiza un manejo fluido de los datos.
Filtro de aire
Rellene o reemplace el filtro de aire en la caja de control eléctrico de su cobot para mantener el máximo rendimiento y prolongar su vida útil.
SOLUCIÓN DE MANIPULADOR
La producción colaborativa comienza con MoMa
Transforme sus operaciones con las aplicaciones Mobile Manipulator integrando robots colaborativos y móviles para automatizar las tareas de transporte y recogida, mejorando la eficiencia y la productividad para la automatización de siguiente nivel.
Más información sobre MoMas
vídeo
Automatice su flujo de trabajo con confianza
Optimice las operaciones con las soluciones de automatización de Omron. Programe y sincronice sin esfuerzo robots, visión, PLCs y sistemas de seguridad en un único entorno, con el respaldo de herramientas de simulación integradas para un despliegue fluido y la máxima eficiencia.
Movimiento
Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, lo que reduce el tiempo de inactividad y el mantenimiento para operaciones más fluidas y fiables.
Robótica
Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.
Control
Las unidades de control se integran con su línea de producción, maximizando la productividad y ahorrando espacio con sistemas integrados.
Visión
Las cámaras y los sensores se adaptan a su entorno, lo que permite procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.
Seguridad
Los sensores de seguridad garantizan una colaboración perfecta entre humanos y máquinas, lo que reduce los riesgos y mejora la seguridad en el lugar de trabajo.
Empieza a optimizar tu producción hoy mismo
¿Tiene alguna pregunta? Hablemos.
RECURSOS
Experiencia robótica a tu alcance
Mantenga el máximo rendimiento con las actualizaciones y la documentación de TMflow para que los flujos de trabajo sigan funcionando sin problemas.
Obtenga los recursos más recientes
SERVICIO
Red global de servicio y soporte
OMRON Robotics ofrece soporte y formación en todo el mundo para mantener su flota de robots funcionando con la máxima eficiencia, garantizando un tiempo de actividad y un rendimiento óptimos.
Más información
Información relacionada
Ver toda la información
CLECA observa un retorno de la inversión en menos de un año con la automatización de embalaje OMRON TM12
El paletizado automatizado reduce la mano de obra y aumenta la retención en myllyn paras
El paletizador cobot RC-1 compacto ahorra energía y espacio para un rápido retorno de la inversión