SECTORES

Fabricación digital

Aumenta la seguridad y la eficacia con nuestras soluciones robóticas para la fabricación digital, que ofrecen flexibilidad y un rápido retorno de la inversión.

Automatización inteligente para la fabricación conectada 

Desde el ensamblaje preciso y el movimiento ágil de materiales hasta las inspecciones rigurosas, los robots de OMRON potencian la fabricación digital en los sectores de la electrónica, los semiconductores y la tecnología avanzada. Los sistemas adaptativos y el software inteligente impulsan un mayor rendimiento, reducen los costes y apoyan una producción más inteligente y sostenible.

background graphic
01

Manipulación eficiente del material 

Automatice el transporte sin contaminación de obleas, componentes y cargas pesadas con los robots móviles autónomos (AMR) de OMRON. La serie LD (ISO 5/Clase 100) mueve hasta 250 kg para procesos de electrónica y semiconductores. Para cargas útiles más elevadas, la serie MD (ISO 4/Clase 10) gestiona hasta 900 kg, mientras que la serie HD (ISO 5/Clase 100) transporta hasta 1500 kg, perfecto para el ensamblaje de microelectrónica y la logística de salas blancas.

Productos recomendados
Philips-Austria-AMR-OMRON-web-optimized
02

Transporte seguro protegido contra ESD 

Proteja los componentes electrónicos sensibles a la estática con los AMR de la serie LD que cuentan con protección ESD opcional. Certificados según la norma IEC 61340-5-1, estos robots evitan la descarga electrostática con una protección de la intensidad del campo superior a 40 kV/cm, lo que garantiza un transporte de material seguro y fiable en la fabricación de productos electrónicos.

Productos recomendados
LD-6090 ESD version by OMRON
03

Robots industriales de precisión para salas blancas 

Cumpla los estrictos requisitos de control de la contaminación en la fabricación de semiconductores y biotecnología con los robots de OMRON certificados para salas blancas: robots articulados de 6 ejes Viper y robots SCARA i4H y eCobra. Certificados según la norma ISO 4/Clase 10, estos robots minimizan la generación de partículas y garantizan un funcionamiento fiable y repetible para la fabricación de alto rendimiento, la transferencia de materiales sensibles y la automatización ultralimpia en entornos de salas blancas regulados.

Productos recomendados
Solutions_Digital_Omron i4H ESD – PCB RIGHT
04

Montaje flexible manipulación de materiales 

Los robots colaborativos de OMRON automatizan el atornillado, el ensamblaje, las pruebas, el embalaje de PCB y la manipulación de materiales con velocidad y precisión certificadas para salas blancas. Los cobots de la serie TM S cumplen las normas ISO Cleanroom Clase 3 y SEMI S2, y ofrecen soluciones para la producción de alta mezcla y bajo volumen y la manipulación de componentes delicados. Se integran fácilmente para mejorar el rendimiento, mantener la calidad y acelerar los ciclos de producción.

Productos recomendados
OMRON_Cobot_Digital_Industry-web-optimized
05

Manipulación de materiales de nueva generación 

Combine los cobots de la serie TM S (ISO Cleanroom Clase 3, SEMI S2) con los AMR de la serie LD (ISO 5/Clase 100) para obtener soluciones avanzadas de manipulador móvil. Los MoMa automatizan la recogida, la colocación y el transporte de materiales sensibles, lo que permite flujos de trabajo precisos y eficientes en entornos de salas blancas y apoya una fabricación escalable y preparada para el futuro.

Productos recomendados
MoMa for Digital Industries_OMRON

ESTUDIO DE CASO
Cómo la serie LD de OMRON transformó el transporte de materiales la productividad en Polar Semiconductor 

Thumb_Polar_Semiconductor_Case_Study_OMRON

Empiece optimizar sus flujos de trabajo hoy mismo 

¿Tiene alguna pregunta? ¡Hablemos!

TM5-900-Omron_Robotics.png

Control más inteligente, producción perfecta 

Agilice la producción con las soluciones de automatización de Omron. Conecte robots, sistemas de visión, dispositivos de seguridad, HMI y PLC en una sola plataforma para un control unificado. Las herramientas intuitivas y la simulación permiten una implementación más rápida y una resolución de problemas más sencilla.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimiento

Los servos optimizan su línea automatizada, reduciendo el tiempo de inactividad y el mantenimiento, mientras que los PC industriales garantizan un control preciso del proceso.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Las unidades de control maximizan la productividad y ahorran espacio, mientras que los controladores lógicos programables ofrecen un control total sobre sus procesos.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Las cámaras y los sensores de visión de OMRON permiten a los sistemas automatizados interactuar con su entorno físico, garantizando un rendimiento preciso.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad promueven la armonía entre humanos y máquinas, con E/S remotas que reducen los costes y el tiempo de inactividad, garantizando redes fiables.