Produzione medica
Migliora la sicurezza e l’efficienza con i robot per la produzione medica, garantendo flessibilità e un rapido ROI.
Conformità per ogni dispositivo, qualsiasi normativa
Anticipa i requisiti normativi e i cambiamenti del mercato con i robot OMRON per la produzione medicale. Le nostre soluzioni automatizzano i processi chiave, riducono il rischio di contaminazione e offrono una qualità tracciabile, supportando la conformità e l’efficienza per i produttori in un settore in rapida evoluzione.
Assemblaggio medico sicuro e preciso
Automatizza l’assemblaggio, l’imballaggio e la pallettizzazione di dispositivi medici e prodotti farmaceutici con i robot collaborativi OMRON Serie TM S, certificati secondo gli standard ISO Cleanroom Classe 3 e SEMI S2. Scegli i modelli TM5S o TM7S per l’avvitatura compatta, l’assemblaggio complesso e i test in ambienti sterili, mentre i modelli TM12S e TM14S offrono carichi utili più elevati per compiti impegnativi di movimentazione dei materiali e assemblaggio. Per una pallettizzazione efficiente, il TM25S gestisce con facilità carichi più grandi fino a 25 kg. Questi cobot avanzati ti aiutano a ridurre i rischi di contaminazione, ad aumentare la qualità dei prodotti e a semplificare la conformità alle normative del settore.
Pick-and-place e confezionamento ad alta velocità
Ottieni un’automazione ultra-pulita e ad alta produttività con robot articolati, SCARA e paralleli progettati per camere bianche ISO 4/Classe 10 e molteplici livelli di protezione IP. Semplifica le operazioni di confezionamento in blister, assemblaggio di siringhe, pipettaggio e pallettizzazione riducendo al minimo il contatto umano e la contaminazione. Queste soluzioni offrono prestazioni affidabili e aiutano a soddisfare i più rigorosi standard di settore per la produzione medica e farmaceutica.
Movimentazione automatizzata dei materiali
Sposta in modo sicuro ed efficiente materie prime, prodotti finiti e rifiuti a rischio biologico tra camere bianche, laboratori e aree di produzione con i robot mobili autonomi (AMR). Le serie LD e HD (ISO 5/Classe 100) e la serie MD (ISO 4/Classe 10) offrono una tracciabilità completa, riducono la movimentazione manuale e la contaminazione incrociata e soddisfano i rigorosi standard per le camere bianche. Personalizza gli AMR con topper, nastri trasportatori, scaffalature o carrelli per automatizzare la consegna dei materiali, la rimozione dei rifiuti e il trasferimento dei componenti. Integra facilmente gli AMR nel tuo flusso di lavoro per semplificare la logistica, rispondere rapidamente ai cambiamenti di produzione e garantire un trasporto privo di contaminazioni nella produzione medica.
Disinfezione UV-C per il settore sanitario
Proteggi pazienti e personale con robot UV-C autonomi che disinfettano aria e superfici utilizzando la luce UV-C. Ideali per ospedali e centri sanitari, questi robot assicurano una sterilizzazione costante e automatizzata in stanze dei pazienti, sale operatorie e zone ad alto traffico—riducendo il rischio di infezioni e supportando rigorosi standard igienici.
Movimentazione dei materiali di nuova generazione
Sblocca un’automazione avanzata e flessibile per ambienti sensibili con le applicazioni MoMa—che integrano la base AMR LD o MD di OMRON e il braccio collaborativo serie TM S (ISO Cleanroom Classe 3) in un’unica soluzione. L’AMR naviga nelle camere bianche mentre il braccio robotico gestisce il prelievo, il posizionamento e il trasporto precisi, semplificando le attività a più fasi e garantendo la conformità per i produttori medicali.
Inizia a ottimizzare la tua produzione oggi stesso
Hai domande? Chiacchieriamo!
Automatizza la tua applicazione
Massimizza l’efficienza produttiva con le soluzioni di automazione di Omron—programma e sincronizza robot, PLC, sistemi di visione e dispositivi di sicurezza su un’unica piattaforma. La simulazione integrata accelera l’implementazione e la risoluzione dei problemi per operazioni fluide e conformi.
Movimento
I servomotori ottimizzano la tua linea automatizzata, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione, mentre i PC industriali garantiscono un controllo preciso del processo.
Robotica
I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.
Controllo
Le unità di controllo massimizzano la produttività e risparmiano spazio, mentre i Controllori Logici Programmabili offrono il pieno controllo sui tuoi processi.
Visione
Le telecamere e i sensori di visione OMRON consentono ai sistemi automatizzati di interagire con il loro ambiente fisico, garantendo prestazioni precise.
Sicurezza
I sensori di sicurezza promuovono l’armonia tra esseri umani e macchine, con I/O remoti che riducono costi e tempi di inattività, garantendo reti affidabili.
PRODOTTI CORRELATI
Robot per una produzione più sicura e tracciabile
Semplifica le attività ripetitive e pericolose nella produzione medica sterile con una robotica che offre qualità costante, tracciabilità completa e un ridotto rischio di contaminazione.
Robot industriali
Assicura un assemblaggio e un’ispezione costanti e ad alta velocità per soddisfare rigorose esigenze di qualità e normative.
Robot mobili autonomi
Automatizza il trasporto di materiali tra camere bianche e laboratori, riducendo la movimentazione manuale e i rischi di contaminazione.
Robot collaborativi
Automatizza in sicurezza le attività ripetitive a fianco del personale, migliorando la flessibilità e mantenendo condizioni sterili.
Manipolatori mobili
Integra Manipolatori Mobili (MoMas) per ispezioni e movimentazioni complesse in aree di produzione sensibili.
Approfondimenti correlati
Ottieni maggiori informazioni
Sanofi automatizza il confezionamento a fine linea per 1 miliardo di dosi di vaccino
Come Werfen etichetta 1000 fiale all’ora con l’automazione?
I robot di disinfezione UV-C eliminano il 99% dei virus superficiali nelle strutture ad alto traffico.