산업 분야

물류 자동화

OMRON의 유연한 자재 취급 로봇으로 효율성을 극대화하고 운영을 간소화하십시오.

모든 주문과 모든 경로를 위한 효율적인 흐름 

OMRON은 모바일, 협동 및 산업용 로봇을 결합하여 귀하의 물류를 끊임없이 움직이게 합니다. 자동 운송, 정밀 피킹 또는 신뢰할 수 있는 팔레타이징 등 당사의 솔루션은 어떤 과제에도 상관없이 워크플로를 간소화하고 공급망을 최적화하며 생산성을 유지할 수 있도록 지원합니다.

background graphic
01

경량 작업을 위한 자동 운송 

OMRON의 LD 시리즈 자율 주행 로봇(AMR)은 도입 첫날부터 귀하의 물류에 스마트 자동화를 제공합니다. 맞춤형 매핑과 원활한 통합을 통해 시설 개조 없이도 워크플로를 간소화하고 공급망을 최적화합니다. 강력한 FLOW Core 소프트웨어는 최대 100대의 AMR을 조정하여 지능적인 작업 할당, 원활한 교통 흐름 및 효율적인 충전을 관리합니다. 정밀한 내비게이션과 MES, ERP 및 WMS 시스템과의 실시간 연결은 생산성을 높이고 수요 변화에 따라 운영 유연성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

자율 주행 창고 로봇이 작동 중인 공장 현장
02

대형 화물의 손쉬운 취급 

OMRON의 MD 및 HD 시리즈 AMR로 고중량 물류에 힘을 실어주십시오. MD 시리즈는 최대 900kg까지 이동 가능하며, 글로벌 팔레트에 적합하고 연속 운영을 위한 급속 충전 기능을 갖추고 있습니다. HD 시리즈는 최대 1500kg의 하중을 처리하여 팔레트 화물 및 기타 부피가 큰 품목을 안전하고 효율적으로 운송합니다. 두 모델 모두 동적 360° 안전 시스템과 옵션인 180° 수직 스캐너를 사용하여 교통량이 많은 환경에서 70개 이상의 안전 구역을 즉시 조정하여 빠르고 안전한 이동을 보장합니다. ISO 3691-4 및 ANSI/RIA R15.08을 완벽하게 준수하는 이 AMR들은 대형 화물의 안전하고 효율적인 자동화를 위한 기준을 제시하며 처리량을 극대화하고 수동 취급을 최소화합니다.

OMRON MD-650 AMR Moving Pallets Around
03

더 빠른 팔레타이징, 더 적은 병목 현상 

OMRON의 TM S 시리즈 협동 로봇은 모든 가반 하중에 맞춤화된 모델로 팔레타이징을 최적화합니다. TM7S는 공간이 제한된 구역에서 소형 소포를 적재합니다. TM12S 및 TM14S는 더 무거운 상자를 사용하여 다단 팔레트 구성을 자동화하며, 크로스 도킹 및 풀필먼트 센터에서 신속한 SKU 변경을 지원합니다. 대량 배송의 경우, TM25S가 최대 25kg의 박스 적재를 자동화하여 출고 대기 구역에서의 수동 리프팅 작업을 줄여줍니다. 각 협동 로봇의 통합 비전 시스템은 혼합 SKU의 경우에도 정밀한 적재를 보장하며, 신속한 재배치를 통해 빠른 제품 교체를 지원합니다. 이러한 자동화는 팔레트 적재 오류를 줄이고, 물동량이 많은 기간의 사이클 타임을 단축하며, 바쁜 유통 허브에서의 부상률을 낮춥니다.

Cobot_Palletizer_OMRON-logistics-industyr-page
04

효율적인 롤 케이지 운송  

OL-450S는 108mm에서 308mm까지의 다목적 리프트 범위를 통해 표준 및 맞춤형 로드 캐리어를 모두 처리하며 롤 케이지 운송을 자동화합니다. 적응형 설계로 시설 변경 없이 모든 물류 워크플로에 쉽게 통합됩니다. 수동 카트 이동을 줄임으로써 OL-450S는 스케줄링 정밀도를 높이고 교통량이 많거나 특수한 환경에서도 자재 흐름을 원활하게 유지합니다.

추천 제품
Intralogistics automation solution by OMRON
05

스마트 피킹 및 분류 

LD AMR과 TM S 협동 로봇을 결합하여 새로운 차원의 자동화를 경험하십시오. OMRON LD 또는 MD 모바일 로봇에 OMRON TM 협동 로봇을 장착하면 물품 운송뿐만 아니라 복잡한 피킹 작업까지 자동화할 수 있습니다. MoMas는 정밀한 피킹, 분류 및 취급을 간소화하여 인건비를 절감하고 오류를 최소화합니다. 이 유연하고 통합된 솔루션은 주문 처리를 가속화하고 가장 역동적인 운영 환경에서도 신뢰할 수 있고 확장 가능한 공급망 성능을 제공합니다.

추천 제품
MoMa_Thumbnail_Web
06

정밀한 고속 피킹 및 패킹 

OMRON의 iX3, Hornet 및 iX4, Quattro 병렬 로봇은 물류 및 제조를 위한 신속하고 정밀한 자동화를 제공합니다. 최대 15kg의 가반 하중, 최대 1300mm의 도달 거리, 0.30초의 빠른 사이클 타임을 갖춘 이 로봇들은 주문 처리, 소포 분류 및 포장 라인에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 고급 EtherCAT 연결 및 유연한 프로그래밍을 통해 기존 시스템과 원활하게 통합할 수 있습니다. 위생 모델은 엄격한 산업 표준을 충족하여 병목 현상과 수동 작업을 줄이는 동시에 신뢰할 수 있고 오류 없는 성능을 보장합니다.

생산 라인의 반려동물 사료 파우치용 자동화 포장 솔루션
07

모든 작업에서의 일관된 정확성 

i4L 및 i4H SCARA 로봇은 픽 앤 플레이스, 키팅, 분류 및 포장과 같은 작업에 고속 자동화를 제공합니다. 컴팩트한 i4L은 빠른 사이클 타임, 간편한 장착 및 가동 중단 시간을 줄이는 데 도움이 되는 대화형 유지보수 알림 기능을 통해 경량 작업에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 견고한 i4H는 최대 15kg의 더 무거운 하중을 처리하며 유연한 장착 옵션을 제공하고 식품 등급 및 클린룸 환경을 위한 특수 모델을 갖추고 있습니다. 두 시리즈 모두 EtherCAT 또는 Ethernet 연결과 원활하게 통합되어 제조 및 물류 운영 전반에서 빠른 설정과 신뢰할 수 있는 성능을 가능하게 합니다.

추천 제품
Packaging Application_SCARA_Robot
08

복잡한 취급을 위한 유연한 암 

Viper 6축 로봇은 자재 취급, 팔레타이징 및 머신 텐딩을 위한 유연하고 정밀한 자동화를 제공합니다. 5kg의 가반 하중, 경량 암 및 효율적인 드라이브를 통해 빠르고 정확하며 반복 가능한 성능을 제공합니다. 653mm 및 855mm의 도달 거리 옵션, 고해상도 인코더 및 간편한 교정을 통해 정밀한 분류 및 조립이 가능합니다. 산업용 네트워크 연결은 기존 시스템과의 원활한 통합을 보장하며, 클린룸 및 IP65 모델은 특수 환경에 적합합니다. 단순한 프로그래밍과 배포는 워크플로를 간소화하고 처리량을 높입니다.

추천 제품
Viper_Packaging_Logistis_Webpage

사례 연구
Brd. Klee가 더 안전하고 스마트한 물류를 위해 OMRON LD-250을 사용하여 창고 운영을 어떻게 혁신했는지 확인해 보십시오.  

Brd-Klee-LD-250-warehouse-cart

지금 바로 워크플로우 최적화를 시작하십시오 

질문이 있으신가요? 상담해 보세요!

AM_Flow_LD-Series_OMRON_Robotics

응용을 자동화하십시오 

OMRON의 완벽한 자동화 솔루션으로 물류 생산성을 극대화하십시오. 로봇, 비전 시스템 및 안전 장치를 프로그래밍하고 동기화하여 주문 처리, 분류, 자재 취급 및 창고 프로세스를 최적화하고 원활한 운영을 실현하십시오.

OMRON Automation 방문

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
모션

서보 드라이브는 자동화 라인을 최적화하여 다운타임과 유지보수를 줄이며, 산업용 PC는 정밀한 공정 제어를 보장합니다.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
로보틱스

산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 높이고 정밀하게 다양한 응용에 쉽게 적응합니다.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
제어

제어 장치는 생산성을 극대화하고 공간을 절약하며, 프로그래머블 로직 컨트롤러는 공정을 완벽하게 제어할 수 있도록 합니다.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

OMRON 카메라와 비전 센서는 자동화 시스템이 물리적 환경과 상호 작용할 수 있도록 하여 정밀한 성능을 보장합니다.

Automation_Diagram_Safety
05
안전

안전 센서는 인간과 기계 사이의 조화를 촉진하며, 원격 I/O는 비용과 가동 중단 시간을 줄여 신뢰할 수 있는 네트워크를 보장합니다.