Mobile IO Box OMRON_web-optimized Omron Mobile IO Box – 4482
Hover
자율 주행 모바일 로봇

모바일 I/O 박스 

디지털 I/O를 통해 OMRON 자율 이동 로봇을 설정된 위치로 호출하거나 도어 및 조명과 같은 연결된 장치를 제어하십시오. 독립형으로 작동하거나 Fleet Manager와 함께 사용하여 빠른 통합 및 실시간 상태 확인이 가능합니다.

주요 사양

모바일 I/O 박스

통합

MobilePlanner

입력/출력

디지털 입력 6개 및 릴레이 출력

전원 공급

12–24 VDC (10.8–28.8)

디스플레이

128×64 LCD 화면

소비 전력

최대 9 W

보호

역전류/과전류

특징
모바일 I/O 박스—AMR을 위한 차세대 제어 

360º safety coverage
01
직관적인 로봇 호출

간단한 버튼 조작으로 AMR을 특정 위치로 쉽게 호출하여 워크플로우를 간소화하고 대기 시간을 단축합니다.

moving orb
Certified Compliance
02
실시간 상태 업데이트

LCD 화면에 목표까지의 거리를 포함한 AMR 및 I/O 박스 상태가 표시되어 사용자가 로봇 도착 시간을 항상 파악할 수 있습니다.

moving orb
Fast Cycle Times
03
다목적 I/O 제어

자동 도어, 신호등 또는 기타 장치를 하나의 박스에서 작동하여 유연한 자동화 옵션을 제공합니다.

moving orb
High Payload & Precision
04
내구성 및 보호

역전원 및 과전류 보호 기능으로 까다로운 환경에서도 안정적인 작동을 보장합니다.

moving orb
Obstacle Avoidance
05
간편한 시스템 설정

OMRON Mobile Planner를 통해 직접 구성 및 작동하여 빠르고 간편한 통합이 가능합니다.

moving orb
Intuitive Indicators
06
유연한 전원 옵션

12–24 VDC를 수용하고 10.8–28.8 VDC에서 안전하게 작동하며 표준 산업용 전원 공급 장치와 호환됩니다.

moving orb
background graphic

사례 연구
TePe가 OMRON LD 시리즈 AMR을 사용하여 물류를 30% 개선한 방법을 확인하십시오 

TePe-production_mobile_robot_OMRON
background graphic

소프트웨어
AMR 플릿의 잠재력을 최대한 활용하십시오 

FLOW Core로 작업 생성, 경로 계획 및 플릿 조정을 간소화하십시오. 최대 100대의 OMRON AMR 플릿에서 로봇 상태를 모니터링하고 트래픽 흐름을 관리하며 작업을 할당하고 차단된 경로를 우회하십시오.

자세히 알아보기

매니퓰레이터 솔루션
협동 생산은 MoMa와 함께 시작됩니다 

모바일 매니퓰레이터 응용은 운송 및 피킹을 자동화하여 시간과 인력을 절약합니다. 자율 내비게이션과 로봇 암을 통해 워크플로우를 간소화하고 오류를 줄이며 생산 효율성을 높입니다.

MoMa에 대해 더 알아보기

동영상
보기

엔드투엔드 자동화 

OMRON의 완전한 자동화 포트폴리오(PLC, 모션, 비전, 안전, 로보틱스)를 살펴보십시오. 더 빠른 배포, 더 높은 처리량 및 반복 가능한 결과를 위해 함께 작동하도록 설계되었습니다.

OMRON Automation 방문하기

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
모션

서보는 효율적인 라인 이동을 보장하여 가동 중단 시간과 유지보수를 줄이고 더 부드럽고 안정적인 운영을 가능하게 합니다.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
로보틱스

산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 향상시키고 정밀도를 바탕으로 광범위한 응용 분야에 쉽게 적응합니다.rn

Automation_Diagram_Control-i4H
03
제어

제어 장치는 생산 라인을 통합하여 내장형 시스템으로 공간을 절약하는 동시에 생산성을 극대화합니다.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

카메라와 센서는 환경에 적응하여 원활하고 정확하며 고품질의 자동화 프로세스를 가능하게 합니다.

Automation_Diagram_Safety
05
안전

안전 센서는 원활한 인간-기계 협업을 보장하여 위험을 줄이고 작업장 안전을 강화합니다.

최대 생산성을 위한 워크플로우 최적화 

궁금한 점이 있으신가요? 상담을 신청하십시오.

OMRONxVOLA_Success_Story
background graphic

리소스
플릿에 필요한 모든 것 

최신 AMR 소프트웨어 업데이트 및 문서를 다운로드하여 자율 이동 플릿을 최고 성능으로 유지하십시오.

최신 업데이트 받기

서비스
글로벌 서비스 및 지원 네트워크 

OMRON Robotics의 글로벌 지원 및 서비스 네트워크는 최대 가동 시간과 신뢰할 수 있는 서비스로 AMR 플릿이 최상의 성능을 발휘하도록 유지합니다.

자세히 알아보기

50-50