TM6S-M-0000-Omron-360_Transparent
Clique para carregar
COLABORATIVO

OMRON TM6S 

O TM6S combina longo alcance, movimentos precisos e segurança colaborativa certificada para criar células compactas, sem necessidade de grade de proteção. A visão 2D opcional e a configuração guiada à mão simplificam tarefas de movimentação de materiais, embalagem, inspeção e soldagem leve. Com capacidade de carga de 6 kg e alcance de 1800 mm, o TM6S aproveita melhor o espaço, reduz paradas para troca de produto e mantém a qualidade estável em todos os turnos.

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

OMRON TM6S

Carga máxima

6 kg

Alcance máximo

1800 mm

Repetibilidade

± 0,1 mm

Velocidade média

1,1 m/s

Grau de proteção e classe de sala limpa

IP65 para braço do robô
IP54 para caixa de controle CA e Robot Stick
ISO Classe 3

Ambiente de programação

TMflow, TMScript, TMCraft

RECURSOS
OMRON TM6S—mais alcance, colaboração inteligente 

Drag-n-Drop Programming
01
Segurança colaborativa certificada

33 funções de segurança com ISO 13849‑1 Categoria 3, PL d e conformidade total com ISO 10218‑1, além de certificações UL e CSA — paradas, velocidades e trabalho lado a lado de forma previsível e confiável.

moving orb
Smart Monitoring
02
Alcance múltiplas estações com uma única base

O alcance de 1800 mm e o movimento preciso permitem atender várias estações a partir de um único ponto de fixação — células mais compactas, menos dispositivos e trocas de produto mais rápidas.

moving orb
Advanced Vision Tools
03
Visão integrada para mais precisão

O sistema de visão integrado de grau industrial permite seguimento visual, inspeção, medição e posicionamento preciso — reduz a necessidade de câmeras externas e acelera a configuração.

moving orb
Flexible Automation
04
Programação rápida com TMflow

O TMflow oferece programação por guiagem manual, blocos gráficos e scripts, dando às equipes um caminho rápido e flexível do primeiro programa até a produção em série.

moving orb
Easy Installation
05
Realocação rápida com Landmark

A opção de posicionamento Landmark permite que o robô se localize de forma rápida e repetível após ser movido, facilitando trocas de produto e mudanças de layout com mínima recalibração.

moving orb
Certified Compliance
06
Pronto para IP65 e Sala Limpa Classe 3

Proteção IP65 com coberturas nas juntas e certificação para Sala Limpa ISO Classe 3 mantêm o desempenho estável em ambientes com óleo ou requisitos de higiene elevados.

moving orb
About_Icon-Innovation with purpose
07
Acabamento compatível com ESD

O acabamento com proteção eletrostática ajuda a garantir confiabilidade no manuseio de placas de circuito, montagem de células e módulos de alta precisão.

moving orb
background graphic

ESTUDO DE CASO
Veja como automação de alimentação de máquina aumentou capacidade eficiência na Laser Quality Markings 

Component with precise laser marking after automated machine tending
background graphic

SOFTWARE
Programar com facilidade, implantar com confiança 

A programação e a expansão do uso do TM6S são simples com o TMflow. Defina pontos guiando o robô à mão, crie sequências de forma visual ou use scripts quando precisar de lógica avançada. Valide programas no TMSimulator, incluindo a parte de visão, antes de levar para o chão de fábrica. Funções avançadas de segurança e operação remota apoiam uma implantação mais rápida e confiável, com menos tempo de ajuste e menos retrabalho.

Saiba mais

SOLUÇÃO DE MANIPULADOR
Produção colaborativa com robôs móveis 

Combine o TM6S com um robô móvel para manter as células sempre abastecidas. O TM6S cuida do manuseio de materiais, alimentação de máquinas e inspeção por visão, podendo alternar entre estações conforme necessário. Entre as tarefas típicas estão carregar dispositivos de fixação, mover bandejas ou caixas e entregar peças — oferecendo automação flexível sem depender de transportadores fixos.

Saiba mais sobre MoMas

Assistir
ao
vídeo

Automação de ponta ponta 

Explore o portfólio completo de automação da OMRON — segurança, visão, controle e robótica — projetado para funcionar como um só sistema. Conecte suas células com robôs móveis autônomos para um fluxo contínuo, da entrada de material até a paletização. Programe, sincronize e simule tudo em uma única plataforma para implantação mais rápida, expansão simples e operação eficiente.

Visite a OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Omron-3G3RX-Advanced-Motion-Controllers-800x800px
01
Movimento

Os servos garantem um movimento eficiente da linha, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção para operações mais suaves e confiáveis.

Omron_Robotics_Family_Group_Website_Final
02
Robótica

Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.

Omron-W4S1-Programmable-Logic-Controllers-800x800px
03
Controle

As unidades de controle se integram à sua linha de produção, maximizando a produtividade e economizando espaço com sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

Câmeras e sensores se adaptam ao seu ambiente, permitindo processos automatizados suaves, precisos e de alta qualidade.

E3ZM-V_remote_teaching
05
Segurança

Os sensores de segurança garantem uma colaboração perfeita entre humanos e máquinas, reduzindo riscos e aumentando a segurança no local de trabalho.

Comece automatizar seus processos hoje 

Dúvidas? Fale com a gente.

Automated packaging line processing cartons efficiently
background graphic

RECURSOS
Seu portal para conhecimento em robótica 

Acesse manuais, atualizações de software, documentos técnicos e certificados de segurança. Use guias de inicialização rápida, modelos de fluxo de trabalho e recomendações de especialistas para encurtar o caminho dos testes até a produção plena.

Baixar recursos do TM6S

SERVIÇO
Rede global de serviço suporte 

A OMRON Robotics oferece suporte e treinamento em todo o mundo para manter sua frota de robôs operando com máxima eficiência, garantindo alta disponibilidade e desempenho estável.

Saiba mais

50-50