Omron_TM12(3) Omron_TM12_Transparent
悬停
协作式

欧姆龙 TM12 

使用 TM12 协作机器人实现可靠的组装、包装和检测。TM12 具有 1300 mm 的工作半径和 12 kg 的负载能力,可为汽车、电子和消费品生产提供精确的自动化。集成视觉和图形化编程可实现快速部署和无误换产,而灵活的安装方式则支持多样化的工厂布局。

关键规格

欧姆龙 TM12

最大负载

12 kg

最大工作半径

1300 mm

重复精度

±0.1 mm

平均速度

1.3 m/s

IP 和洁净室等级

IP54, ISO Class 3

编程环境

TMflow

TM12X

最大负载

12 kg

最大工作半径

1300 mm

重复精度

±0.1 mm

平均速度

1.3 m/s

IP 和洁净室等级

IP54, ISO Class 3

编程环境

TMflow

特性
欧姆龙 TM12——紧凑、耐用且多功能  

Food Safe Compliance
01
食品级润滑脂

防止漏油和污染,确保在食品处理、包装和码垛环境中的安全操作。

moving orb
Easy Installation
02
简易设置与手导引

通过协作机器人手臂上的手导引模式和内置按钮简化部署,实现快速的任务设置和位置调整。

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
图形化编程

利用 TMflow 的拖放式界面轻松实现任务自动化,无需编程专业知识。

moving orb
Advanced Vision Tools
04
内置视觉与地标

集成视觉可实现物体识别和定位,配合 Landmark(地标)增强导航功能,无需重新校准即可快速重新部署。

moving orb
Robust Industrial design
05
坚固且灵活

IP54 级耐用性和 ISO Class 3 洁净室兼容性使 TM12 成为物流、组装和中型应用理想的选择。

moving orb
Safety Settings
06
增强安全性

先进的安全功能确保与人类工作人员的安全协作,同时符合行业标准,包括 ISO 10218-1 和 ISO 13849-1。

moving orb
background graphic

案例研究
了解 Fischer Gears 如何利用欧姆龙 TM12 协作机器人实现 70% 的 CNC 上料自动化 

Machine_Tending_Application_OMRON
background graphic

软件
利用 TMflow 优化生产 

TMflow 直观的界面简化了组装、包装和检测的编程。集成视觉校准和可定制的安全区域确保快速适应新任务,同时保持合规性和操作员安全。

了解更多

机械臂解决方案
更智能的生产始于 MoMa 

通过移动操纵器 (Mobile Manipulator) 解决方案改变您的运营,该解决方案结合了协作机器人和移动机器人,可自动执行复杂的运输和拣选任务,从而提高效率和适应性。

了解更多关于 MoMa 的信息

观看视频

端到端自动化 

探索欧姆龙的全方位自动化产品组合,这是一个用于编程和同步机器人、安全系统和视觉技术的统一平台。通过先进的控制器实现运营的无缝集成,最大限度地提高生产力和安全性。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
运动

伺服系统确保高效的生产线运动,减少停机时间和维护,实现更顺畅、更可靠的操作。

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
机器人

工业、移动和协作机器人可提高生产力,并能精确地适应广泛的应用。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

控制单元与您的生产线集成,通过内置系统节省空间,同时最大限度地提高生产力。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

摄像头和传感器适应您的环境,实现顺畅、准确和高质量的自动化流程。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全传感器确保无缝的人机协作,降低风险并增强工作场所的安全性。

今天就开始优化您的生产 

有疑问?让我们聊聊。

Packaging Application by OMRONs TM Series
background graphic

资源
机器人专业知识触手可及 

通过最新的 TMflow 版本和更新的文档,确保工作流程保持高效,并让您的协作机器人发挥最佳性能。

获取最新更新

服务
全球服务与支持网络 

欧姆龙机器人提供全球范围内的支持和培训,以保持您的机器人车队以最高效率运行,确保最佳的正常运行时间和性能。

了解更多

50-50